น็อตหกเหลี่ยม JIS Class 1 / JIS Class 3 สเตนเลส ขายยกกล่อง ขาย วัตถุ เดียว [สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เมื่อ การจัดซื้อ แบบกล่องเล็กบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณ
- JIS ประเภท 3 น็อต M3 ถึง M5 จะมีวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2024
- รายการราคาในหน้านี้คือข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2024 สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[ข้อตกลงการซื้อจำนวนมาก] การจัดซื้อ มากกว่าปริมาณกล่องเล็กจะประหยัดมาก
· น็อตหกเหลี่ยม สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
* มี คลองเลื่อย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดตรวจสอบกับ แท็บ รหัสรุ่น/ Part number หรือ WOS
Drawing ระบุขนาด
(JIS Class 1) (JIS Class 3)M | (หยาบ) | B | (อี) | T | T1 |
ระยะพิทช์ | |||||
3 | 0.5 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.8 |
4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 3.2 | 2.4 |
5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 4 | 3.2 |
6 | 1 | 10 | 11.5 | 5 | 3.6 |
8 | 1.25 | 13 | 15 | 6.5 | 5 |
10 | 1.5 | 17 | 19.6 | 8 | 6 |
12 | 1.75 | 19 | 21.9 | 10 | 7 |
16 | 2 | 24 | 27.7 | 13 | 10 |
ชนิด | [M] วัสดุ | ชนิดน็อต | หน่วยซื้อ |
| E-BOX-GSLBNR | เทียบเท่า SUS304CU | 1 ประเภท | กล่อง |
| E-GSLBNR | รายการเดียว | ||
| E-BOX-GSKNTR | เทียบเท่า SUS304J3 | 3 ชนิด | กล่อง |
| E-GSKNTR | รายการเดียว |
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | รหัสสินค้า |
| E-BOX-GSKNTR10 | |
| E-GSLBNR5 |
■ กล่อง
| รหัสสินค้า | กล่อง จำนวน | กล่อง จำนวน | |
| ชนิด | M | E-BOX-GSLBNR | E-BOX-GSKNTR |
| E-BOX-GSLBNR E-BOX-GSKNTR | 3 | 3,000 ชิ้น/กล่อง | 2,000 ชิ้น/กล่อง |
| 4 | 1,500 ชิ้น/กล่อง | 2,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 5 | 1,000 ชิ้น/กล่อง | 2,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 6 | 1,500 ชิ้น/กล่อง | 1,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 8 | 600ชิ้น/กล่อง | 500 ชิ้น/ กล่อง | |
| 10 | 300 ชิ้น / กล่อง | 300 ชิ้น / กล่อง | |
| 12 | 200 ชิ้น/ กล่อง | 100 ชิ้น /กล่อง | |
| 16 | 100 ชิ้น /กล่อง | 150 ชิ้น/ กล่อง | |
■ วัตถุ เดียว
| รหัสสินค้า | |
| ชนิด | M |
| E-GSLBNR E-GSKNTR | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 12 | |
| 16 | |
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ น็อตหกเหลี่ยม รุ่น ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อ
· นี่คือ น็อตหกเหลี่ยม รุ่น ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อ
■ ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI และ ความคุ้มค่า
| 1 ประเภท น๊อตตัวเมีย | น็อต 3 ชนิด | |||
| ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI | ซีรีส์ Economy E-BOX-SLBNR E-GSLBNR | ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI | ซีรีส์ Economy E-BOX-GSKNTR E-GSKNTR | |
| BOX-SLBNR SLBNR | BOX-SKNTR SKNTR | |||
| สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS | JIS B1181 | JIS B1181 | ||
| สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | ||