แหวนอีแปะ - สเตนเลส ขายยกกล่อง ขาย วัตถุ เดียว [สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เมื่อ การจัดซื้อ แบบกล่องเล็กบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณ
- รายการราคาในหน้านี้คือข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2024 สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[ข้อตกลงการซื้อจำนวนมาก] การจัดซื้อ มากกว่าปริมาณกล่องเล็กจะประหยัดมาก
· แหวนอีแปะ ความคุ้มค่า สเตนเลส ซีรีส์ประหยัด ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
* มี คลองเลื่อย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดตรวจสอบกับ แท็บ รหัสรุ่น/ Part number หรือ WOS
ดรออิ้งบอกขนาด

| M | d | D | t |
| 3 | 3.3 | 8 | 0.5 |
| 4 | 4.5 | 10 | 0.8 |
| 5 | 5.5 | 12 | |
| 6 | 6.5 | 13 | 1 |
| 8 | 8.5 | 18 | 1.2 |
| 10 | 10.5 | 22 | 1.5 |
| 12 | 12.5 | 26 | 2 |
| 16 | 17 | 32 | |
| 20 | 21 | 40 | 3 |
| ชนิด | [M] วัสดุ | หน่วยซื้อ |
| E-BOX-GSPWF | SUS304 | กล่อง |
| E-GSPWF | ยูนิต: 1 ชิ้น |
| ตัวอย่างการสั่งซื้อ | รหัสสินค้า |
| E-BOX-GSPWF10 | |
| E-GSPWF5 |
| รหัสสินค้า | d | D | t | ชิ้น/กล่องเล็ก | |
| ชนิด | ขนาดเกลียว (M) | E-BOX-GSPWF | |||
| E-BOX-GSPWF E-GSPWF | 3 | 3.3 | 8 | 0.5 | 2,000 ชิ้น/กล่อง |
| 4 | 4.5 | 10 | 0.8 | 2,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 5 | 5.5 | 12 | 2,000 ชิ้น/กล่อง | ||
| 6 | 6.5 | 13 | 1 | 2,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 8 | 8.5 | 18 | 1.2 | 2,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 10 | 10.5 | 22 | 1.5 | 1,000 ชิ้น/กล่อง | |
| 12 | 12.5 | 26 | 2 | 500 ชิ้น/ กล่อง | |
| 16 | 17 | 32 | 300 ชิ้น/ กล่อง | ||
| 20 | 21 | 40 | 3 | 150 ชิ้น/ กล่อง | |
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ แหวนอีแปะ ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI เนื่องจากวิธีการจัดซื้อเปลี่ยนไป
· นี่คือ แหวนอีแปะ ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI เนื่องจากวิธีการจัดซื้อเปลี่ยนไป
■ ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI และ ความคุ้มค่า
- ] สำหรับขนาด M8 ขึ้นไป มิติ ความหนาจะแตกต่างจาก มาตรฐาน JIS จริง
ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด
| ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI BOX-SPWF SPWF | ซีรีส์ Economy E-BOX-GSPWF E-GSPWF | |
| สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS | JIS B1256 (ISO) | [!]JIS B1256 (JIS เก่า) |
| RoHS10 | กฎหมาย ULAWM2501 PSE | กฎหมาย ULAWM2501 PSE |
ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด