แอคชูเอเตอร์มอเตอร์เชิงเส้นซีรีส์ 17 รุ่นโหลดหนัก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขณะนี้ โต๊ะวางชิ้นงาน การกำหนดค่าไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ หน้าเว็บจะถูกกู้คืนโดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์
  • แคตตาล็อกพร้อมใช้งานแล้ว>> คลิก สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและเครื่องมืออื่น ๆ ได้ -> ดูรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ด้านล่าง
  • ผลิตภัณฑ์ "LMAC_Servotronics DA30/DA60" นี้มีกำหนดยุติการผลิตในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025

รายละเอียดสินค้า

- แอคชูเอเตอร์มอเตอร์เชิงเส้น รุ่น Economy ที่มีความแม่นยำและความเร็วสูง คุณสามารถเลือกรหัสสินค้าที่เหมาะสมของแอคชูเอเตอร์มอเตอร์เชิงเส้นได้โดยใช้ซอฟท์แวร์การเลือก
【ซอฟท์แวร์การเลือกสินค้าด่วน 1 นาที】 ·ซอฟท์แวร์การเลือก
【ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการตั้งค่าไดรเวอร์】 ·การตั้งค่าไดรเวอร์ Servotronix/ พานาโซนิค
【ดาวน์โหลดคู่มือการตั้งค่าไดรเวอร์】 ·คู่มือการตั้งค่าไดรเวอร์ Servotronix·คู่มือการตั้งค่าไดรเวอร์พานาโซนิค
【ดาวน์โหลดคู่มือที่เกี่ยวข้องกับดีบักของไดรเวอร์】 ·คู่มือที่เกี่ยวข้องกับดีบักของไดรเวอร์ Servotronix·คู่มือที่เกี่ยวข้องกับดีบักของไดรเวอร์พานาโซนิค

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
■ งานละเอียด สูง
ความสามารถใน ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง อยู่ที่ ±5µm และ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นรับประกันว่าจะได้รับการตรวจสอบด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ก่อนจัดส่ง
ระบบควบคุมลูป ระหว่าง ชุดขับมอเตอร์ และ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ การเปลี่ยนแปลง ความแม่นยำ น้อยกว่า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบเดิม แม้ว่าจะใช้งานเป็นเวลานานก็ตาม

 
< หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น MISUMI ><แอคชู หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิม >

● หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชุดขับมอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น เป็นแบบ ระบบควบคุมลูป ปิด และ ชุดขับมอเตอร์ สามารถชดเชย ตำแหน่ง กระแสไฟฟ้า ได้แบบเรียลไทม์

● ชุดขับมอเตอร์ และ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิมเป็นตัวควบคุมแบบวงรอบเปิด และไม่สามารถจับ ตำแหน่ง กระแสไฟฟ้า ด้วย งานละเอียด สูงได้

■ ความเร็วสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิมที่มี สายนำไฟฟ้า 10 ความเร็วจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า
ที่ความเร็วสูง เสียงจะดังน้อยกว่า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู ทั่วไปถึง 10% *1
 
< หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น MISUMI ><แอคชู หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิม >

● เนื่องจาก โหลดไฟฟ้า ไดรฟ์โดยตรง จึงสามารถดำเนินการความเร็วสูงได้ 2.0 ม./วินาที

● ความเร็วถูกจำกัดโดย สายนำไฟฟ้า สกรู
เสียงสะท้อนและความร้อนที่เกิดขึ้นที่ความเร็วสูง

■ อายุการใช้งานยาวนาน
เมื่อเทียบกับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบเดิม อายุการใช้งานดีขึ้นถึง 2.5 เท่า
< หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น MISUMI >
<แอคชู หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิม >

● ไม่มีชิ้นส่วนกลไก เช่น บอล สกรู ตลับลูกปืน ข้อต่อ ฯลฯ
● ไม่มี หน้าสัมผัส โดยตรงระหว่าง สไลเดอร์ และ ราง แม่เหล็ก
ชีวิตที่ไม่ต้องบำรุงรักษา: 50,000 ชั่วโมง*2

● การเสียดสีและการสึกหรอเกิดขึ้นเนื่องจากชิ้นส่วนสัมผัสทางกล
จำเป็นต้องมี งานซ่อมบำรุง ตามปกติ

■ สามารถเพิ่มจำนวนตัวเลื่อนบน แกน เดียวกันได้
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น MISUMI มี สไลเดอร์ เดี่ยวและจำนวนตัวเลื่อนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
<ข้อดีของการเป็นไฮเปอร์แอคทีฟ><ใช้ตัวอย่างกับตัวเลื่อนหลายตัว>
产品概述06
● โครงสร้างที่เรียบง่ายและต้นทุนต่ำ
● สามารถควบคุมแยกกันได้ใน โมดูล เดียวกัน
สามารถควบคุมตัวเลื่อนทั้ง 4 ตัวแยกกันและทำงานร่วมกับ กระบอกสูบ แบบใช้ไฟฟ้า และ มือจับชิ้นงาน เพื่อดำเนินการจับยึด


<สามารถเปลี่ยนได้สูงสุด 4 ตัวเลื่อน>
การปรับแต่ง

เพิ่มสไลเดอร์ (รวม 2 ชิ้น)

เพิ่มสไลเดอร์แล้ว (รวม 3 ชิ้น)

เพิ่มสไลเดอร์แล้ว (รวม 4 ชิ้น)

รหัสB2B3B4
หลังจากระบุจำนวนแถบเลื่อนแล้ว จำนวนโฟโต้ไมโคร เซนเซอร์ บน ฐานรอง/แผ่นรอง หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ จะเปลี่ยนจาก 3 เป็น 4 ตัว และแถบเลื่อนเพิ่มเติมจะติดตั้งโฟโต้ไมโคร เซนเซอร์ ป้องกันการชนกัน

ตัวอย่าง) ดังแสดงในรูปด้านล่าง เซนเซอร์ จะเปลี่ยนเมื่อเลือกจำนวนแถบเลื่อน (2 ชิ้น)


■ เลือกง่าย
ซอฟท์แวร์ การเลือกของ MISUMI ช่วยให้คุณสามารถเลือก รุ่น ที่เหมาะสมที่สุดได้ในเวลาเพียงหนึ่งนาที
(หากจำเป็น โปรดสอบถามตัวแทนฝ่ายขายหรือเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์รองรับท่อ เทคนิค MISUMI สำหรับ ซอฟท์แวร์ ที่เลือก)


หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
*1 ค่า นี้ได้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราภายใต้สภาวะความเร็ว 1 ม./วินาที และความเร่ง 0.5 G ผลลัพธ์ที่ได้คือ 72db สำหรับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ มอเตอร์ เชิงเส้น MISUMI และ 80db สำหรับ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ชนิดสกรู แบบดั้งเดิม
*2 ค่า นี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับภายใต้สภาวะที่เหมาะสม และอายุการใช้งานจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมการใช้งาน สภาพการใช้งาน และ งานซ่อมบำรุง
*3 ค่า นี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับภายใต้สภาวะที่เหมาะสม