[ทำความสะอาดและแพ็ค] ปลอกเพลา - ตัดแบบ D, มาตรฐาน, กะทัดรัด, แคลมป์ยึด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีการทำความสะอาดให้เลือกใช้ 3 ประเภท: การขจัดไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้เป็นชิ้นเดียวตาม รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ Clean & Pack
· การขจัดคราบไขมัน (สารป้องกันสนิมแบบ บรรจุภัณฑ์ เดี่ยว)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (การอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (การขจัดแก๊สออกด้วย บรรจุภัณฑ์ คู่): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
สล-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการขจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
ช-□□ล้างแบบละเอียดสูงการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4 - ม.6)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสา ที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป ประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดการอัด บรรจุภัณฑ์ แบบคู่การขจัด น้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
การลดการปล่อยก๊าซ
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class. 4-ม.6)
กระบวนการแปรรูป ก่อนเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้มากกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูล

รูยึดบนด้านแบนช่วยให้ติดตั้ง ฉากยึด เซนเซอร์ ได้สะดวก

■ มาตรฐาน, แคลมป์ยึด

■ กะทัดรัด, แคลมป์ยึด

*D8 ถึง D25:C0.5
D30 ถึง D50:C1

*D10 ถึง D25:C0.5
ดี30:ซี1

พิมพ์[M] วัสดุ[ส]
พื้นผิว
กการเคลือบผิว
[ A ] อุปกรณ์เสริมวิธีการทำความสะอาด
มาตรฐานขนาดกะทัดรัดหัวหกเหลี่ยม
สกรูหัวจม 1 ชิ้น
วิธีการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่สะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-SDSASL-SDSAJซีรี่ส์ 2000
อะลูมิเนียมอัลลอย
[ม]SUS304
เทียบเท่า
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SDSASH-SDSAJล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การไล่ก๊าซออก
บรรจุภัณฑ์ คู่
ระดับ 10
SL-SDSAWSL-SDSAWJชัดเจน
การชุบอะโนไดซ์
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SDSAWSH-SDSAWJล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000การไล่ก๊าซออก
บรรจุภัณฑ์ คู่
ระดับ 10
[ ! ] การยึดใช้ได้กับ D8 ถึง 15 เท่านั้นสำหรับ รุ่นมาตรฐาน
[ ! ] ดู โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบขนาดด้านล่าง
[ ! ] สินค้าบรรจุตามจำนวนที่สั่งซื้อ อดีต. หากสั่งซื้อจำนวน 20 ชิ้น จะแพ็คเป็น 1 แพ็ค (รวม 20 ชิ้น)
[ ! ] ดูรายละเอียดการขจัดคราบไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค .

การใช้งาน ตัวอย่าง