ตลับลูกปืนแบบหน้าสัมผัสมุมเอียง ผนังบาง ชนิดแถวเดียว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ซีรีส์ Economy
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบสัมผัสเชิงมุมส่วนใหญ่ใช้สำหรับรับโหลดไฟฟ้าในแนวรัศมี และยังสามารถรับโหลดไฟฟ้าในแนวแกนได้เล็กน้อย
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเครื่องมือกล CNC ความแม่นยำสูง, เครื่องลับคม/เครื่องเจียระไนความเร็วสูง, เครื่องแกะสลัก, สปินเดิลความเร็วสูง, ตัวลดเกียร์ RV และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ดรออิ้งบอกขนาด
(รุ่นประหยัด) ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ชนิดแถวเดียว
ขนาดสินค้า
รุ่นผลิตภัณฑ์:
รุ่นผลิตภัณฑ์:
E-B70□□
E-B72□□

วัสดุ | ความแม่นยำของตลับลูกปืน | มุมสัมผัส | ระดับการสั่นสะเทือน |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | เกรด P5 | 25° | V1 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | ขนาด (มม.) | โหลดไฟฟ้าที่กำหนด (kN) | อัตราความเร็วรอบ (rpm) | r (ต่ำสุด) | r1 (ต่ำสุด) | จุดดำเนินการ a | ขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||||
ชนิด | รหัสรุ่นตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | ความกว้าง B | Cr | คอร์ | จาระบีหล่อลื่น | หล่อลื่นด้วยน้ำมัน | Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | ||||
| E-B | 7900 | 10 | 22 | 6 | 2.4 | 1.0 | 63000 | 95000 | 0.3 | 0.2 | 6.8 | 12 | 20 | 0.3 | 0.01 |
| 7901 | 12 | 24 | 6 | 2.5 | 1.1 | 56000 | 85000 | 0.3 | 0.2 | 7.3 | 14 | 22 | 0.3 | 0.01 | |
| 7902 | 15 | 28 | 7 | 3.7 | 1.8 | 50000 | 75000 | 0.3 | 0.2 | 8.5 | 17 | 26 | 0.3 | 0.02 | |
| 7903 | 17 | 30 | 7 | 3.9 | 2 | 45000 | 67000 | 0.3 | 0.2 | 9 | 19 | 28 | 0.3 | 0.02 | |
| 7904 | 20 | 37 | 9 | 5.7 | 3.0 | 38000 | 56000 | 0.3 | 0.2 | 11.2 | 22 | 35 | 0.3 | 0.04 | |
| 7905 | 25 | 42 | 9 | 6.3 | 3.8 | 32000 | 48000 | 0.3 | 0.2 | 12.4 | 27 | 40 | 0.3 | 0.04 | |
| 7906 | 30 | 47 | 9 | 6.7 | 4.3 | 26000 | 40000 | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 32 | 45 | 0.3 | 0.05 | |
| 7907 | 35 | 55 | 10 | 9.2 | 6.2 | 22000 | 36000 | 0.6 | 0.3 | 15.6 | 38.2 | 51.8 | 0.6 | 0.07 | |
| 7908 | 40 | 62 | 12 | 11.7 | 8.0 | 18000 | 30000 | 0.6 | 0.3 | 18 | 43.2 | 58.8 | 0.6 | 0.11 | |
| 7909 | 45 | 68 | 12 | 12.4 | 9 | 17000 | 28000 | 0.6 | 0.3 | 19.3 | 66.6 | 64.8 | 0.6 | 0.126 | |
| 7910 | 50 | 72 | 12 | 12.7 | 9.8 | 16000 | 26000 | 0.6 | 0.3 | 20.3 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 0.129 | |
| 7911 | 55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 15000 | 24000 | 1.1 | 0.3 | 22.4 | 59.6 | 75.4 | 1.1 | 0.174 | |
| 7912 | 60 | 85 | 13 | 18.6 | 14.6 | 14000 | 22000 | 1.1 | 0.3 | 23.5 | 64.6 | 80.4 | 1.1 | 0.187 | |
| 7913 | 65 | 90 | 13 | 19.5 | 16 | 13000 | 20000 | 1.1 | 0.3 | 24.7 | 69.6 | 85.4 | 1.1 | 0.2 | |
| 7914 | 70 | 100 | 16 | 32.5 | 32.5 | 11000 | 18000 | 1.1 | 0.3 | 27.9 | 74.6 | 95.4 | 1.1 | 0.34 | |
| 7915 | 75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 10000 | 17000 | 1.1 | 0.3 | 29.1 | 79.6 | 100 | 1.1 | 0.36 | |
| 7916 | 80 | 110 | 16 | 34.5 | 36.5 | 9500 | 16000 | 1.1 | 0.3 | 30.2 | 84.6 | 105 | 1.1 | 0.38 | |
| 7917 | 85 | 120 | 18 | 43.6 | 45.5 | 9000 | 15000 | 1.1 | 0.6 | 33 | 91 | 114 | 1.1 | 0.53 | |
| 7918 | 90 | 125 | 18 | 44.2 | 48.0 | 8500 | 14000 | 1.1 | 0.6 | 34.2 | 96 | 119 | 1.1 | 0.56 | |
| 7919 | 95 | 130 | 18 | 46.2 | 52 | 8500 | 14000 | 1.1 | 0.6 | 35.3 | 101 | 124 | 1.1 | 0.582 | |
| 7920 | 100 | 140 | 20 | 57.2 | 63.0 | 8000 | 13000 | 1.1 | 0.6 | 38.1 | 106 | 134 | 1.1 | 0.79 | |
| 7921 | 105 | 145 | 20 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 | 1.1 | 0.6 | 39.3 | 111 | 139 | 1.1 | 0.81 | |
| 7922 | 110 | 150 | 20 | 58.5 | 68.0 | 7500 | 12000 | 1.1 | 0.6 | 40.4 | 116 | 144 | 1.1 | 0.84 | |
| 7924 | 120 | 165 | 22 | 72.8 | 86.5 | 7000 | 11000 | 1.1 | 0.6 | 44.4 | 126 | 159 | 1.1 | 1.15 | |
| 7926 | 130 | 180 | 24 | 87.1 | 102.0 | 6700 | 10000 | 1.5 | 0.6 | 48.3 | 137 | 173 | 1.5 | 1.52 | |
ขนาดในวงเล็บใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดดูที่มิติของสินค้าจริงคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ความงานละเอียดของผลิตภัณฑ์ถึงระดับ P5; ระดับงานละเอียดมีผลโดยตรงต่อการทำงานและอายุการใช้งาน
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
· การใช้คุณสมบัติของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมอย่างเต็มที่ ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดการใช้พลังงาน เพิ่มความแข็งแรงและความเร็ว และลดต้นทุนงานซ่อมบำรุง
ข้อควรระวัง
เมื่อความแม่นยำของเพลาและตัวเสื้อตลับลูกปืนไม่ดี ตลับลูกปืนจะได้รับผลกระทบ และประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นจะไม่สามารถแสดงออกมาได้ ตัวอย่างเช่น ความแม่นยำที่ไม่ดีของส่วนติดตั้งกับตลับลูกปืนจะทำให้เกิดการเอียงสัมพัทธ์ของแหวนด้านในและด้านนอก ในขณะนี้ นอกจากโหลดไฟฟ้าของตลับลูกปืนแล้ว โหลดไฟฟ้าขอบจะเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของตลับลูกปืนสั้นลง และที่ร้ายแรงกว่านั้น อาจนำไปสู่ความเสียหายเช่น การแตกหักของกรงและการติดขัด
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
กรุณาใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษต่อไปนี้สำหรับการติดตั้งและถอดออก
| เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน | |
![]() | การติดตั้งเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืนอย่างถูกต้องสามารถรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของตลับลูกปืนได้ ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งเป็นชิ้นส่วนเครื่องกลที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานยาวนานหากติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หลังจากใช้เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเพื่อให้ความร้อน แบริ่งจะขยายตัวออกไปในทิศทางทรงกระบอก ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการติดตั้งได้ เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำเป็นหนึ่งในวิธีการทำความร้อนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นล่วงหน้า และสามารถทำความร้อนได้ถึง 110°C ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาที ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตลับลูกปืน โดยไม่ทำลายการหล่อลื่นที่มีอยู่ก่อน |
| เครื่องมือถอดลูกปืน | |
![]() | เมื่อสภาพการติดตั้งของตลับลูกปืนอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้ สามารถใช้เครื่องมือดึงพิเศษสำหรับการถอดออกได้ (a) รูปทรงเพลา: เพลาทรงกระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนลูกปืน: รูทรงกระบอก. (b) รูปทรงเพลา: เพลากระบอก, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืนที่มีบูชแน่น: รูเรียว. (c) รูปทรงเพลา: เพลาเรียว, รูปทรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในของแหวนในลูกปืน: รูเรียว. ในทั้งสองสถานะ น็อตล็อคของเพลา (หรือน็อตล็อคของบูชที่แน่น) ต้องถูกปลดออกในระหว่างการถอดประกอบ และน็อตล็อคต้องอยู่ในสถานะหลวม |
ตัวอย่างการใช้งาน






วัสดุ
ชนิด
รหัสรุ่นตลับลูกปืน