รางกระดูกงู, แบบกึ่งปิด, แบบปิดสนิท

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
โครงสร้างสี่ชิ้น ประกอบและถอดประกอบได้ง่าย
คานขวางและแผ่นปิดสามารถพลิกได้เกือบ 180°
โหลดปานกลางและแข็งแรง
ขยายได้ด้วยคลิป สามารถติดตั้งสายยางแยกอิสระไว้ด้านนอกของรางกระดูกงู
ช่วยให้โหลดไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการประกอบ

คานขวางและแผ่นปิดสามารถพลิกได้เกือบ 180°
โหลดปานกลางและแข็งแรง
ขยายได้ด้วยคลิป สามารถติดตั้งสายยางแยกอิสระไว้ด้านนอกของรางกระดูกงู
ช่วยให้โหลดไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการประกอบ

ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาด / ลักษณะภายนอก

นำเข้า PA + ใยแก้ว
ภาพหน้าตัด
ดรออิ้งบอกขนาดข้อต่อ
ข้อมูลทางเทคนิค
โหลดไฟฟ้าเหนือศีรษะ

นำเข้า PA + ใยแก้วภาพหน้าตัด
ดรออิ้งบอกขนาดข้อต่อ
ข้อมูลทางเทคนิค
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLa | สูงสุด 10[m/s]/สูงสุด 50[m/s2] |
| ความเร็ว/การเร่งความเร็ว MLb | สูงสุด 3[m/s]/สูงสุด 6[m/s2] |
| ความเร็วในการเลื่อน/ความเร่ง | สูงสุด 5[m/s]/สูงสุด 30[m/s2] |
| อุณหภูมิที่อนุญาต | -40°C ถึง 120°C |
| เกรดความหน่วงไฟ ระดับการติดไฟ | UL94 HB |
โหลดไฟฟ้าเหนือศีรษะ
ภาพรวมของสเปค
| รหัสสินค้า | ความสูงภายนอก B | ความกว้างด้านในC | ความกว้างภายนอก W | ระยะพิทช์ของลิงค์ P | รัศมีการดัดที่มีให้เลือกR | จำนวนลิงก์ | ตัวคั่น | ตัวคั่นปริมาณ | ขนาดการติดตั้ง (รัศมีการดัดที่สอดคล้องกัน) | ความสูงพื้นที่ที่ต้องการ HF | น้ำหนัก กก./ม. ≈ | |||
ชนิด | ความสูงภายในA | H | D | K | ||||||||||
| กึ่งปิด สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน E-MLC35 | 35 | 50 | 50 | 67 | 60 | 65 75 100 125 150 175 200 250 | 10 ถึง 65 (600 มม. ~ 3900 มม.) | S35 | 4 ถึง 65 | 180 200 250 300 350 400 450 550 | 150 160 185 210 235 260 285 335 | 325 360 435 515 595 670 750 905 | H+40 | 1.15 |
| 65 | 82 | 1.22 | ||||||||||||
| 75 | 92 | 1.28 | ||||||||||||
| 90 | 107 | 1.32 | ||||||||||||
| 100 | 117 | 1.40 | ||||||||||||
| 115 | 132 | 1.45 | ||||||||||||
| 125 | 142 | 1.52 | ||||||||||||
| 150 | 167 | 1.68 | ||||||||||||
| 175 | 192 | 1.75 | ||||||||||||
| 200 | 217 | 1.88 | ||||||||||||
| กึ่งปิด สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน E-MLC45 | 45 | 60 | 50 | 71 | 70 | 75 100 125 150 175 200 250 300 | 10 ถึง 65 (700 มม. ~ 4550 มม.) | S45 | 4 ถึง 65 | 210 260 310 360 410 460 560 660 | 175 200 225 250 275 300 350 400 | 380 455 535 615 690 770 925 1085 | H+40 | 1.55 |
| 65 | 86 | 1.60 | ||||||||||||
| 75 | 96 | 1.65 | ||||||||||||
| 90 | 111 | 1.68 | ||||||||||||
| 100 | 121 | 1.75 | ||||||||||||
| 115 | 136 | 1.82 | ||||||||||||
| 125 | 146 | 1.86 | ||||||||||||
| 150 | 171 | 1.98 | ||||||||||||
| 175 | 196 | 2.05 | ||||||||||||
| 200 | 221 | 2.15 | ||||||||||||
| ปิดสนิท สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน E-MLT35 | 35 | 50 | 50 | 67 | 60 | 100 125 150 175 200 250 | 10 ถึง 65 (600 มม. ~ 3900 มม.) | S35 | 4 ถึง 65 | 250 300 350 400 450 550 | 185 210 235 260 285 335 | 435 515 595 670 750 905 | H+40 | 1.15 |
| 65 | 82 | 1.22 | ||||||||||||
| 75 | 92 | 1.28 | ||||||||||||
| 100 | 117 | 1.40 | ||||||||||||
| 125 | 142 | 1.52 | ||||||||||||
| 150 | 167 | 1.68 | ||||||||||||
| ปิดสนิท สามารถเปิดได้ทั้งสองด้าน E-MLT45 | 45 | 60 | 75 | 96 | 70 | 125 150 175 200 250 300 | 10 ถึง 65 (700 มม. ~ 4550 มม.) | S45 | 4 ถึง 65 | 310 360 410 460 560 660 | 225 250 275 300 350 400 | 535 615 690 770 925 1085 | H+40 | 1.65 |
| 100 | 121 | 1.75 | ||||||||||||
| 125 | 146 | 1.86 | ||||||||||||
| 150 | 171 | 1.98 | ||||||||||||
สามารถเพิ่มแผ่นกั้นได้เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนแผ่นกั้น โปรดดูที่เว็บไซต์ขายของ MISUMIคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

วิธีการใช้งาน
วิธีการประกอบ

วิธีการถอดชิ้นส่วน


วิธีการถอดชิ้นส่วน

ตัวอย่างการใช้งาน










ความกว้างด้านใน
รัศมีการดัดที่มีให้เลือก
จำนวนลิงก์
ตัวคั่น
ตัวคั่น
ชนิด
ความสูงภายใน