โครงล้อขนาดสูง สเตนเลส โหลดปานกลาง/สูง แบบตาย

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อยึดอยู่กับที่พร้อมตัวเครื่อง SUS304 ขัดเงา
· ตัวเลือกวัสดุล้อมีทั้งยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ (สีเทา) และไนล่อน (สีดำ) พร้อมตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่
[การใช้งาน]
· สำหรับการขนย้ายด้วยมือเป็นครั้งคราวบนพื้นราบ ภายในขีดจำกัดน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้และความเร็วที่กำหนด
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ลูกล้อรุ่นประหยัด แบบตายตัว
วัสดุลูกล้อ: ยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ (สีเทา), ไนลอน (สีดำ)
ลูกล้อรุ่นประหยัด MISUMI คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ!
วัสดุลูกล้อ: ยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ (สีเทา), ไนลอน (สีดำ)
ลูกล้อรุ่นประหยัด MISUMI คุ้มค่าที่สุดสำหรับคุณ!
ดรออิ้งบอกขนาด

สเปคของวัสดุ
| รหัสสินค้า | รองรับ | ส่วนล้อ | ||||||
| ชนิด | รูปทรง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทเบรค | รหัส | วัสดุ | สี | ตลับลูกปืน |
| E-J-CPC25 | ชนิดอยู่กับที่ | SUS304 | — | — | SK | กาวสังเคราะห์พิเศษ | สีเทา | ลูกบอลคู่ |
| ND | ไนล่อน | สีดำ | ลูกบอลคู่ | |||||
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | รหัสล้อ | H | F | A | B | C | C1 | E | E1 | d | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กก.) | ||
| ชนิด | D | SK | ND | ||||||||||
| E-J-CPC25 | D100 | SK ND | 144 | 50 | 115 | 100 | 92 | 76 | 76 | 67 | 11 | 160 | 300 |
| D125 | 165 | 170 | 380 | ||||||||||
| D150 | 191 | 270 | 450 | ||||||||||
| D200 | 241 | 300 | 450 | ||||||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
ลูกล้อตายของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนยอดเยี่ยม! ประหยัดต้นทุนแม้ใช้ในปริมาณมาก
วัสดุตัวเครื่อง: SUS304, พื้นผิวขัดเงา
ลูกล้อตายของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนยอดเยี่ยม! ประหยัดต้นทุนแม้ใช้ในปริมาณมาก
วัสดุตัวเครื่อง: SUS304, พื้นผิวขัดเงา
ข้อควรระวัง
■ ข้อควรระวังในการใช้งานล้อเลื่อน
【ข้อควรระวัง 1】น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
ห้ามใช้งานเกินน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
【ข้อควรระวัง 2】ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
【ข้อควรระวัง 3】สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น
【ข้อควรระวัง 4】สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
【ข้อควรระวัง 5】วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
【ข้อควรระวัง 1】น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
ห้ามใช้งานเกินน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ
【ข้อควรระวัง 2】ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน | |||||
| 75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า | |||||
| 100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า | |||||
【ข้อควรระวัง 3】สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น
【ข้อควรระวัง 4】สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ
【ข้อควรระวัง 5】วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)