โครงล้อหมุนไนลอน โหลดปานกลาง/โหลดหนัก แบบมี/ไม่มีตัวหยุด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุล้อไนล่อนสีดำ พร้อมตัวเครื่องหลัก SUS304
    · แบบหมุนสามารถเลือกได้ทั้งแบบมีหรือไม่มีเบรกเดี่ยวพลาสติก
    · กำหนดให้ใช้โครงสร้างล้อที่มีตลับลูกปืนเม็ดกลมคู่
    [การใช้งาน]
    · ใช้เป็นระยะๆ บนพื้นเรียบที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed)
    · อย่าให้เกินน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ขณะใช้งาน

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    โครงล้อหมุนรุ่นประหยัด
    วัสดุลูกล้อ: ไนลอน (สีดำ)
    ลูกล้อรุ่นประหยัดจาก MISUMI คุ้มค่าที่สุด!
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
    โครงล้อหมุนแบบศูนย์ถ่วงต่ำรุ่นประหยัดของ MISUMI สำหรับงานหนักจากญี่ปุ่น
     
    สเปคของวัสดุ
     
    รหัสสินค้ารองรับส่วนล้อ
    ชนิดรูปทรงวัสดุกระบวนการเตรียมผิวประเภทเบรคประเภทแผ่นฐานรหัสวัสดุสีตลับลูกปืน
    E-CGL16ชนิดยูนิเวอร์ซัลSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้สไตล์ญี่ปุ่นNไนล่อนสีดำลูกบอลคู่
    E-CGL17เบรคเดี่ยวพลาสติก
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสสินค้ารหัสล้อHFABCC1EE1dRR1tน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กก.)
    ชนิดD
    ไม่มีเบรก
    E-CGL16
    เบรกเดี่ยวพลาสติก
    E-CGL17
    D65N9550100100807180711154.5984500
    D7510557.598600
     
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
     
    [คุณสมบัติ]
    ลูกล้ออเนกประสงค์ของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนยอดเยี่ยม! ประหยัดต้นทุนแม้ใช้ในปริมาณมาก
    วัสดุตัวเครื่อง: SUS304
     
    ข้อควรระวัง
     
    ■ ข้อควรระวังในการใช้งานล้อเลื่อน
    [ข้อควรระวัง 1] น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
    ห้ามใช้งานเกินน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
    โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

    [ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
    ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
    เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
    75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    [ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
    ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
    โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
    คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

    [ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
    โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
    ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

    [ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
    ① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
    ② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
    ③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
    ④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
    ⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
    (อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)
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
    โครงล้อหมุนไนลอน โหลดปานกลาง/โหลดหนัก แบบมี/ไม่มีตัวหยุด | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย