สกรูหัวจมหกเหลี่ยมหัวต่ำ - สเตนเลส กล่องเล็ก / ลดราคา วัตถุ เดียว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- E-BOX-GCBSST จำหน่ายเป็นกล่อง และ "E-GCBSST" จำหน่ายแยกกัน
- สำหรับการสั่งซื้อเกินปริมาณในกล่องเล็ก E-GSCB โปรดซื้อ E-BOX-GSCB ล่องเล็ก โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับปริมาณในกล่องขนาดเล็ก
- เมื่อมีการสั่งซื้อ "E-BOX-GCBSST" หลายรายการ สินค้าที่มีการออกแบบกล่องหรือการแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันอาจถูกจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีปัญหากับ สเปค หรือ ความแม่นยำ
- เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI ผลิตภัณฑ์ นี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความพอดีของ รูหกเหลี่ยม และประแจ
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมแบบต่ำ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8 และ M10
● ความยาว สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 6 และ 25 mm.
● วัสดุ : วัสดุเทียบเท่า SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมแบบต่ำ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาดสกรูหัวแบน

| ชนิดสกรูหัวแบน | วัสดุ | การรักษาพื้นผิว | ซื้อหน่วย |
| E-BOX-GCBSST | เทียบเท่ากับ SUS304 | - | กล่องเล็ก ๆ |
| E-GCBSST | หนึ่ง |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะสกรูหัวแบน
| แบบอย่าง |
| อี-BOX-GCBST4-10 |
| E-GCBST5-12 |
| M×P (หยาบ) | บี | อี (สูงสุด) | เสื้อ (สูงสุด) | เอ (สูงสุด) | ร |
| 3×0.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0.1 หรือมากกว่า |
| 4×0.7 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 7 | 0.2 หรือมากกว่า |
| 5×0.8 | 3 | 3.5 | 2.7 | 8.5 | 0.2 หรือมากกว่า |
| 6×1.0 | สี่ | สี่ | 3 | สิบ | 0.25 ขึ้นไป |
| 8×1.25 | ห้า | ห้า | 3.8 | 13 | 0.4 หรือมากกว่า |
| 10×1.5 | 7 | 6 | 4.5 | 16 | 0.4 หรือมากกว่า |
・รายการราคาด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2024
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว[!]จำนวนกล่องเล็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
■สกรูหัวแบนกล่องเล็ก
| หมายเลขรุ่น | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ปริมาณในกล่องเล็ก | |||
| ชนิดสกรูหัวแบน | ม | ล | ราคาต่อขวด | 1กล่อง | |
| E-BOX-GCBSST | 3 | 6 | 3.5 | 3,500 | 1,000 ขวด/กล่อง |
| 8 | 3.5 | 4,375 | 1,250 ขวด/กล่อง | ||
| สิบ | 3.5 | 2,450 | 700ขวด/กล่อง | ||
| 12 | 4.0 | 4,000 | 1,000 ขวด/กล่อง | ||
| สี่ | 6 | 4.0 | 4,000 | ||
| 8 | 4.0 | 4,000 | |||
| สิบ | 4.0 | 4,000 | |||
| ห้า | 8 | 6.0 | 3,000 | 500ขวด/กล่อง | |
| สิบ | 6.0 | 3,000 | |||
| 12 | 6.5 | 3,250 | |||
| 16 | 7.0 | 3,500 | |||
| 6 | สิบ | 10.5 | 2,100 | 200ขวด/กล่อง | |
| 12 | 10.5 | 2,100 | |||
| 16 | 11.2 | 2,240 | |||
| 8 | 16 | 21.0 | 4,200 | ||
| 20 | 23.1 | 4,620 | |||
| สิบ | 16 | 32.3 | 6,460 | ||
| 20 | 35.7 | 3,570 | 100ชิ้น/กล่อง | ||
| ยี่สิบห้า | 39.1 | 3,910 | |||
■สกรูหัวแบนรายการเดียว
| หมายเลขรุ่น | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ||
| ชนิดสกรูหัวแบน | ม | ล | |
| E-GCBSST | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 7 | ||
| สิบ | 7 | ||
| 12 | 8 | ||
| สี่ | 6 | 8 | |
| 8 | 8 | ||
| สิบ | 8 | ||
| ห้า | 8 | สิบ | |
| สิบ | สิบ | ||
| 12 | สิบ | ||
| 16 | สิบ | ||
| 6 | สิบ | 17 | |
| 12 | 17 | ||
| 16 | 18 | ||
| 8 | 16 | 29 | |
| 20 | 29 | ||
| สิบ | 16 | 44 | |
| 20 | 48 | ||
| ยี่สิบห้า | 53 | ||
[คุณสมบัติของสกรูหัวแบน]
·นี่คือ โบลท์ สเตนเลส ซีรีส์ราคาประหยัดที่ได้รับการลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรา
·นี่คือ โบลท์ สเตนเลส ซีรีส์ราคาประหยัดที่ได้รับการลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรา
| สินค้าที่คล้ายกันของเรา BOX-CBSST CBSST | รุ่นประหยัด E-BOX-GCBSST E-GCBSST | |
| การผลิต | ภายในประเทศ | ต่างประเทศ |
| RoHS10 | การโต้ตอบ | การโต้ตอบ |
■เปรียบเทียบราคากับสินค้าที่คล้ายคลึงกันของเรา ตัวอย่าง) E-BOX-GCBSST3-8 หน่วย: เยน
[!]ปริมาณในกล่องเล็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ
| ปริมาณ | สินค้าที่คล้ายกันของเรา BOX-CBSST | สินค้าชิ้นนี้ E-BOX-GCBSST E-GCBSST | อัตราการลดราคา | |
| ปริมาณน้อย (1 หน่วย) | 200-1249 ชิ้น | 14.0 | 7.0 | 50% |
| ใหญ่ (หน่วยกล่องเล็ก) | 1-2 กล่อง (1,250-2,500 ชิ้น) | 7.0 | 3.5 | 50% |
| 3 ชิ้น~ (3,750 ชิ้น~) | 7.0 | 3.2 | 54% |
■รายละเอียดอัตราส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ตัวอย่าง) E-BOX-GCBST3-8
[!]ปริมาณในกล่องเล็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ
| หมวดหมู่ปริมาณ | การสนับสนุนมาตรฐาน | จดหมายโต้ตอบส่วนบุคคล | ||
| ปากเล็ก (E-GCBSST) | โอกุจิ (E-BOX-GCBSST) | |||
| ปริมาณ | 200-1249 ชิ้น | 1-2 กล่อง (1,250-2,500 ชิ้น) | 3 ถึง 10 กล่อง (3,750 ถึง 12,500 ชิ้น) | 11 กล่อง~ (13,750 ชิ้น~) |
| อัตราคิดลด | ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | 50% | 54% | 54% |