สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม - สกรูตัวหนอนปลายถ้วย สเตนเลส[ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- "E-BOX-GMSSFS" จำหน่ายในกล่อง และ "E-GMSSFS" จำหน่ายเป็น วัตถุ เดียว
- เมื่อสั่งซื้อสินค้ารหัส "E-GMSSU" ในปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่มีอยู่ในกล่อง กรุณาซื้อเป็น "E-BOX-GMSSU" ซึ่งเป็นการซื้อแบบกล่อง โปรดดูตารางสเปคเพื่อดูจำนวนสินค้าที่มีในกล่อง
- เมื่อมีการสั่งซื้อ "E-BOX-GMSSU" หลายรายการ สินค้าที่มีการออกแบบกล่องหรือการแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันอาจถูกจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีปัญหากับ สเปค หรือ ความแม่นยำ
- ความพอดีของ รูหกเหลี่ยม และประแจอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทสกรู: สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ・ จุดคัพ
・ วัสดุ: ทำจากสเตนเลสเทียบเท่า SUS304
・ระดับความแข็งแกร่งของสกรู:A2-70
・ หน่วยขาย:1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ (กล่องเล็ก) ปริมาณต่อแพ็คเกจขึ้นอยู่กับขนาดสกรู สามารถซื้อชิ้นเดียวได้
・ ขนาดสกรู:M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
・ ความยาวสกรู L [mm]: 3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 15, 16, 20, 25, 30
・ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS
ดรออิ้งบอกขนาดสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

ชนิดสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | วัสดุ | การรักษาพื้นผิว | ซื้อหน่วย |
E-BOX-GMSSU | เทียบเท่ากับ SUS304 | - | กล่องเล็ก ๆ |
E-GMSSU | หนึ่ง |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
แบบอย่าง |
อี-BOX-GMSSU3-6 |
E-GMSSU6-12 |
M×P (หยาบ) | บี | ค | ง(สูงสุด) |
(ขั้นต่ำ) | |||
3×0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
4×0.7 | 2 | 1.5 | 2 |
5×0.8 | 2.5 | 2 | 2.5 |
6×1.0 | 3 | 2 | 3 |
8×1.25 | สี่ | 3 | ห้า |
10×1.5 | ห้า | สี่ | 6 |
12×1.75 | 6 | 4.8 | 8 |
■
รายการราคาสำหรับสินค้าชิ้นเดียวและตารางด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2019
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
■สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมกล่องเล็ก
- รายการราคาด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2024
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
รายการราคาสำหรับสินค้าชิ้นเดียวและตารางด้านล่างเป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2019
・โปรดตรวจสอบราคาล่าสุดโดยคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| หมายเลขรุ่น | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ||
| ชนิดสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | ม | ล | |
| E-GMSSU | 3 | 3 | 6 |
| สี่ | ห้า | ||
| ห้า | ห้า | ||
| 6 | ห้า | ||
| 8 | 6 | ||
| สิบ | 6 | ||
| 12 | 6 | ||
| สี่ | สี่ | ห้า | |
| ห้า | 6 | ||
| 6 | 6 | ||
| 8 | 7 | ||
| สิบ | 6 | ||
| 12 | 7 | ||
| 16 | 7 | ||
| ห้า | ห้า | 6 | |
| 6 | 6 | ||
| 8 | 6 | ||
| สิบ | 7 | ||
| 12 | 8 | ||
| 16 | สิบ | ||
| 20 | 11 | ||
| 6 | ห้า | 7 | |
| 6 | 6 | ||
| 8 | 7 | ||
| สิบ | 7 | ||
| 12 | 8 | ||
| 20 | 14 | ||
| ยี่สิบห้า | 18 | ||
| 8 | 6 | 12 | |
| 8 | สิบ | ||
| สิบ | 12 | ||
| 12 | 13 | ||
| 16 | 20 | ||
| 20 | ยี่สิบเอ็ด | ||
| ยี่สิบห้า | 26 | ||
| 30 | 49 | ||
| สิบ | 12 | ยี่สิบเอ็ด | |
| 15 | ยี่สิบสาม | ||
| 20 | 27 | ||
| ยี่สิบห้า | 40 | ||
| 30 | 48 | ||
| 12 | 15 | 63 | |
| 20 | 79 | ||
| 30 | 108 | ||
■สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมกล่องเล็ก
- รายการราคาด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2024
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| หมายเลขรุ่น | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | ปริมาณในกล่องเล็ก | |||
| ชนิดสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | ม | ล | ราคาต่อขวด | 1กล่อง | |
| E-BOX-GMSSU | 3 | 3 | 2.4 | 2,400 | 1,000 ขวด/กล่อง |
| สี่ | 2.5 | 2,500 | |||
| ห้า | 2.6 | 2,600 | |||
| 6 | 2.5 | 2,500 | |||
| 8 | 2.4 | 2,400 | |||
| สิบ | 2.6 | 2,600 | |||
| สี่ | สี่ | 2.6 | 2,600 | ||
| ห้า | 2.6 | 2,600 | |||
| 6 | 2.6 | 2,600 | |||
| 8 | 2.8 | 2,800 | |||
| สิบ | 3.2 | 3,200 | |||
| ห้า | ห้า | 3.2 | 3,200 | ||
| 6 | 3.3 | 3,300 | |||
| 8 | 3.0 | 3,000 | |||
| สิบ | 3.5 | 3,500 | |||
| 6 | ห้า | 5.1 | 5,100 | ||
| 6 | 3.3 | 3,300 | |||
| 8 | 5.4 | 5,400 | |||
| สิบ | 3.9 | 3,900 | |||
| 12 | 6.5 | 6,500 | |||
| 8 | 8 | 7.5 | 3,750 | 500ขวด/กล่อง | |
| สิบ | 8.7 | 4,350 | |||
| 12 | 9.2 | 4,600 | |||
| สิบ | 15 | 11.5 | 5,750 | ||
| 20 | 13.5 | 4,050 | 300ขวด/กล่อง | ||
| 12 | 20 | 59.5 | 11,900 | 200ขวด/กล่อง | |
[คุณสมบัติของสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม]
·นี่คือ โบลท์ สเตนเลส ซีรีส์ราคาประหยัดที่ได้รับการลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรา
·นี่คือ โบลท์ สเตนเลส ซีรีส์ราคาประหยัดที่ได้รับการลดราคาลงอย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรา
รุ่นประหยัด E-BOX-GMSSU E-GMSSU | ||
มาตรฐาน | มาตรฐาน JIS B1177 | มาตรฐาน JIS B1177 |
การผลิต | ภายในประเทศ | ต่างประเทศ |
RoHS10 | การโต้ตอบ | การโต้ตอบ |
■เปรียบเทียบราคากับสินค้าที่คล้ายคลึงกันของเรา ตัวอย่าง) E-BOX-GMSSU4-6 หน่วย: เยน
[!]ปริมาณในกล่องเล็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ
ปริมาณ | สินค้าชิ้นนี้ E-BOX-GMSSU E-GMSSU | อัตราการลดราคา | ||
ปริมาณน้อย (1 หน่วย) | 200-999 ชิ้น | 11.0 | 6.0 | 45% |
ใหญ่ (หน่วยกล่องเล็ก) | 1 ถึง 2 กล่อง (1,000 ถึง 2,000 ชิ้น) | 5.0 | 2.6 | 48% |
3 กล่อง~ (3,000 ชิ้น~) | 5.0 | 2.4 | 52% |
■รายละเอียดอัตราส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ตัวอย่าง) E-BOX-GMSSU4-6
[!]ปริมาณในกล่องเล็กแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่ปริมาณ | การสนับสนุนมาตรฐาน | จดหมายโต้ตอบส่วนบุคคล | |||
ปริมาณน้อย (E-GMSSU: 1 หน่วย) | ใหญ่ (E-BOX-GMSSU: หน่วยกล่องเล็ก) | ||||
ปริมาณ | 200-999 ชิ้น | 1 ถึง 2 กล่อง (1,000 ถึง 2,000 ชิ้น) | 3 ถึง 10 กล่อง (3,000 ถึง 10,000 ชิ้น) | 11 กล่อง~ (11,000 ชิ้น~) | |
อัตราคิดลด | ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | 57% | 60% | 60% | |