เทอร์โมสตัทไบเมทัล (ผลิตภัณฑ์ ทดแทน MBMS)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไบเมทัลชนิด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ [ วัสดุ ตัวเครื่อง ] เซรามิก (อะลูมินา)

    MBMN
    พิมพ์[M] วัสดุ
    MBMNตัวเครื่อง หลัก: เซรามิก (อะลูมินา) ฝาปิด: อะลูมิเนียม
    รหัสรุ่น/ Part numberอุณหภูมิใช้งาน ที่กำหนด (°C)
    พิมพ์เบอร์OFFON
    MBMN08080±465±6
    100100±480±6
    120120±5100±7
    140140±5120±7
    160160±6135±8
    180180±6155±8
    200200±7170±10

    ตัวอย่างการสั่งซื้อ

    รหัสรุ่น/ Part number
    MBMN080

    สเปค/ ภาพรวม

    ■ คุณสมบัติ  
    ·ไบเมทัลชนิด ชนิดกลับคืนอัตโนมัติ  
    ·เมื่อเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะจ่ายพลังงาน (NC) และเมื่อถึง อุณหภูมิใช้งาน ที่กำหนด หน้าสัมผัสจะปิด และจะไม่จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระบบจะทำการฟื้นคืนอัตโนมัติเมื่อ อุณหภูมิใช้งาน ต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนด
    (โครงสร้าง)
    หลักการทำงาน: ประเภทไบเมทัลที่ไม่ได้รับพลังงาน ขั้วเดี่ยวแบบ ขั้ว เดี่ยว อุณหภูมิใช้งาน ยึดอยู่กับที่ ที่ที่จุดเดียว
    การทำงาน: ปิดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เปิดเมื่ออุณหภูมิลดลง
    (พิกัดทางไฟฟ้า)
    โหลดไฟฟ้า ต้านทาน 125 V AC/15 A 250 V AC/10 A (ค่า กระแสไฟฟ้า ขั้นต่ำ: 200 mA)
    (ความต้านทานหน้าสัมผัส)
    ต้องมีระยะห่างระหว่างขั้วทั้งสองไม่เกิน 50 mΩ
    (ความต้านทานของฉนวน)
    100 MΩ หรือมากกว่าในเม็กเกอร์กระแสตรง 500 V ระหว่าง เทอร์มินอล และฝาครอบ
    (การทดสอบการทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า)
    ใช้กระแสไฟฟ้า 1,500 V AC/นาทีหรือ 1,800 V AC/วินาทีในส่วนการชาร์จและส่วนที่ไม่ชาร์จ และไม่ควรมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น (กระแสไฟรั่ว 10 mA)
    (การทดสอบอายุการใช้งาน)
    การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากการทำงาน 5,000 ครั้งที่ โหลดไฟฟ้า ที่กำหนดจะต้องอยู่ภายใน ±5% ของ ค่า เริ่มต้น และสามารถทนต่อการทำงานเปิด/ปิดมากกว่า 10,000 ครั้ง