โบลท์ ร่องตัว T - สเตนเลส

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวร่องตัว T SUS304 พร้อมเกลียวหยาบเต็มตัวและระดับความแข็งแกร่ง A2-70
· ขนาดเกลียวตั้งแต่ M5 ถึง M10 ช่วยให้เลือกขนาดสลักเกลียวสำหรับร่องและน๊อตตัวเมียที่ใช้ร่วมกันได้
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับร่องตัว T; กรุณาตรวจสอบมิติก่อนการจัดซื้อ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น โบลท์ ร่องตัว T - สเตนเลส (ชนิดบรรจุกล่อง)
· จำหน่ายแบบกล่องในราคาสุดคุ้ม
· ครบวงจร
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่มีข้อผูกมัดกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นี้
· จำหน่ายแบบกล่องในราคาสุดคุ้ม
· ครบวงจร
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่มีข้อผูกมัดกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นี้
ดรออิ้งบอกขนาด

มาตรฐานที่รองรับการใช้งาน: GB37
สเปคของวัสดุ
| ชนิด | ตัวเครื่อง | หมายเลขมาตรฐานสากล | ||||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | เกลียว | ชนิดเกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-SLTTBS304S | SUS304 | — | หยาบ | เกลียวเต็ม | A2-70 | GB37 |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| ชนิด | M (เกลียวหยาบ) | L | เค (สูงสุด) | เอส (สูงสุด) | D | ชิ้น/กล่อง |
| การเลือกขนาด E-LBOX-SLTTBS304S | 5 | 16 | 4.24 | 9 | 12 | 1000 |
| 20 | 800 | |||||
| 25 | 700 | |||||
| 6 | 10 | 5.24 | 12 | 16 | 700 | |
| 12 | 600 | |||||
| 16 | 550 | |||||
| 18 | 500 | |||||
| 20 | 500 | |||||
| 25 | 400 | |||||
| 30 | 350 | |||||
| 35 | 350 | |||||
| 40 | 300 | |||||
| 45 | 250 | |||||
| 50 | 230 | |||||
| 55 | 200 | |||||
| 8 | 16 | 6.24 | 14 | 20 | 300 | |
| 20 | 270 | |||||
| 25 | 250 | |||||
| 30 | 220 | |||||
| 35 | 200 | |||||
| 40 | 180 | |||||
| 45 | 170 | |||||
| 50 | 150 | |||||
| 55 | 140 | |||||
| 60 | 120 | |||||
| 65 | 100 | |||||
| 70 | 100 | |||||
| 10 | 25 | 7.29 | 18 | 25 | 150 | |
| 30 | 130 | |||||
| 35 | 110 | |||||
| 40 | 100 | |||||
| 45 | 90 | |||||
| 50 | 80 | |||||
| 55 | 80 | |||||
| 60 | 80 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M5 to M10
· ผลิตภัณฑ์ นี้จำหน่ายเป็นกล่อง
· ผลิตภัณฑ์ นี้จำหน่ายเป็นกล่อง
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว