โบลท์หัวแบนหกเหลี่ยมราคาประหยัด สเตนเลส DIN7991 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยมด้านใน DIN7991 แบบสเตนเลส
· ช่วงขนาดเกลียวตั้งแต่ M2 ถึง M16 ช่วยให้เลือกขนาดสกรูได้ตามต้องการ
· ตัวเครื่อง SUS304 พร้อมเกลียวหยาบเต็มตัว และระดับความแข็งแกร่ง A2-70
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยมด้านใน DIN7991 ซีรีส์ประหยัด ชนิดสเตนเลส (จำหน่ายเป็นกล่อง)
· การขายเป็นกล่องช่วยให้ได้ราคาที่คุ้มค่า
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นี้
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ขนาดเกลียวช่วง: M2 to M16
· ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นกล่อง
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
ชนิดตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวเกลียวระดับความแข็งแกร่งชนิดเกลียว
E-LBOX-SFB304SSUS304—หยาบA2-70เกลียวเต็มDIN7991

尺寸图
มาตรฐาน: DIN7991
ตารางข้อมูลจำเพาะ
TYPEMLพิทช์ Pด้านหกเหลี่ยม Bเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว Aความหนาของหัว
E
นาทีสูงสุดนาทีสูงสุด
E-LBOX-SFB304S368101214151618200.522.15.761.7
2225283035    
468101214161820220.72.52.67.682.3
25303540     
5810121416182022250.833.19.6102.8
28303540455055  
6121416182022252830144.111.6123.3
354045505560   
81012141618202225301.2555.115.6164.4
354045505560657075
8085       
101620222530354045501.566.119.5205.5
556065707580859095
100        
122025303540455055601.7588.223.5246.5
657075808590100  
110120       
162530354045505560 21010.229.5307.5
657075808590100  
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
โบลท์หัวแบนหกเหลี่ยมราคาประหยัด สเตนเลส DIN7991 (บรรจุกล่อง) | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย