สินค้า Economy สกรูหัวจมแบนเกลียวปล่อย สเตนเลส GB/T846 (กล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สกรูเกลียวปล่อยหัวแบน SUS304 พร้อมเกลียวหยาบเต็มเกลียว เหมาะกับการออกแบบยึดแบบเรียบเสมอ
· ช่วงขนาดเกลียวที่กำหนดคือ ST2.2 ถึง ST6.3
· เป็นไปตามมาตรฐาน GB/T846 พร้อมระดับความแข็งแกร่ง A2-20H
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกรูเกลียวปล่อยหัวแบน ซีรีส์ประหยัด ผลิตจากสเตนเลส GB/T846 (ขายเป็นกล่อง)
· การขายเป็นกล่องช่วยให้ได้ราคาที่คุ้มค่า
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นี้
· การขายเป็นกล่องช่วยให้ได้ราคาที่คุ้มค่า
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นี้
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ช่วงขนาดเกลียว: ST2.2 ถึง ST6.3
· ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นกล่อง
· ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นกล่อง
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
| ชนิด | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ชนิดเกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-TASAS304S | SUS304 | — | หยาบ | เกลียวเต็ม | A2-20H | GB/T846 |

มาตรฐาน: GB/T846
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| TYPE | ST | L | พิทช์ P | ความกว้างส่วนหัว S | ความหนาส่วนหัว K สูงสุด | เบอร์หัวแฉก | |||||||||||||
| ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||||||||||||||
| E-LBOX-TASAS304S | 2.2 | 13 | 16 | 19 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 1.1 | 1 | ||||||||||
| 2.9 | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 1.1 | 5.2 | 5.5 | 1.7 | 1 | ||||
| 3.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 1.3 | 6.9 | 7.3 | 2.4 | 2 | |
| 3.9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 1.3 | 7.2 | 7.6 | 2.5 | 2 | ||||||
| 4.2 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 1.4 | 8 | 8.4 | 2.6 | 2 | |||
| 4.8 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 1.6 | 8.9 | 9.3 | 2.8 | 2 | ||||
| 5.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | 95 | 1.8 | 9.9 | 10.3 | 3 | 3 | ||
| 6.3 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 | 1.8 | 10.9 | 11.3 | 3.2 | 3 | |||||
| 55 | 60 | ||||||||||||||||||
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว