สินค้า Economy สกรูหัว P เกลียวปล่อย สเตนเลส GB/T845 (กล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สกรูเกลียวปล่อยหัว P สเตนเลส สอดคล้องตามมาตรฐาน GB/T845 ที่เกี่ยวข้อง
· ช่วงขนาดเกลียวที่กำหนดคือ ST2.2 ถึง ST6.3 ช่วยให้เลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับจุดยึดที่เตรียมไว้
· ตัวเครื่อง SUS304 พร้อมเกลียวหยาบเต็มตัว และระดับความแข็งแกร่ง A2-20H
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกรูเกลียวปล่อยหัวกลม ซีรีส์ประหยัด ผลิตจากสเตนเลส GB/T845 (ขายเป็นกล่อง)
· การขายเป็นกล่องช่วยให้ได้ราคาที่คุ้มค่า
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ช่วงขนาดเกลียว: ST2.2 ถึง ST6.3
· ผลิตภัณฑ์นี้ขายเป็นกล่อง

ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ
ชนิดตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวเกลียวชนิดเกลียวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-TANBS304SSUS304—หยาบเกลียวเต็มA2-20HGB/T845

GB/T845 แผนผังขนาด
มาตรฐาน: GB/T845
ตารางข้อมูลจำเพาะ
TYPESTLพิทช์ Pความกว้างส่วนหัว Sความหนาส่วนหัว kเบอร์หัวแฉก
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
E-LBOX-TANBS304S2.26.59.513161922      0.83.741.41.61
2.96.59.51316192225     1.15.35.62.22.41
3.56.59.51316192225303235  1.36.672.42.62
3.99.51316192225303235   1.347.17.52.62.82
4.29.51316192225323538   1.347.682.83.12
4.89.5131619222532353845  1.419.19.53.43.72
5.513161922253235384550  1.810.6113.74.03
55           
6.313161922253235384550  1.811.6124.34.63
5560