โบลท์หกเหลี่ยมขอบแปลน สเตนเลส GB5789 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โบลท์หัวหกเหลี่ยมหน้าแปลนสเตนเลสพร้อมคีมปากช้างที่ด้านหลังของหน้าแปลน
· ช่วงขนาดเกลียวอยู่ที่ M5 ถึง M12 เพื่อให้ตรงกับขนาดเกลียวเมตริกหยาบที่ใช้กันทั่วไป
· ตัวเครื่อง SUS304, เกลียวเต็ม, ระดับความแข็งแกร่ง A2-70 และมาตรฐาน GB/T5789-1986
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น สลักเกลียว หน้าแปลน หกเหลี่ยม ความคุ้มค่า ชนิด สเตนเลส GB5789 (จำหน่ายเป็นกล่อง) โดยมีรอยหยักที่ด้านหลังของ หน้าแปลน
· การขายแบบกล่องให้ราคาคุ้มค่า
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค ที่เกี่ยวข้องของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ของ ผลิตภัณฑ์ นี้
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
พิมพ์ตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวเกลียวประเภท เกลียวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-TAH11S304SSUS304—หยาบเกลียว เต็มA2-70จีบี/ที5789-1986

GB/T5789 สวนสาธารณะ
มาตรฐาน: GB/T5789
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
TYPEMLพิทช์ Pความกว้าง หัว S
แม็กซ์
ความหนาของ หัว K
แม็กซ์
หกเหลี่ยมด้านตรงข้าม Bหกเหลี่ยมทแยงมุม T
แม็กซ์
นาทีแม็กซ์
E-LBOX-TAH11S304SS51012141620253035404550 0.811.85.47.689
61214162025303540    114.26.69.61010.8
4550607080       
81216202530354045505560 1.25188.112.61314.1
65708090100       
101620253035404550556065701.522.39.214.61516.3
80859095100110120130    
12253035404550556065   1.7526.610.417.61819.7
7075808590100      
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ช่วง เกลียว ขนาดเกลียว: M5 to M12.
· ผลิตภัณฑ์ นี้ขายเป็นกล่อง