โบลท์หกเหลี่ยมพร้อมสปริง/แหวน สเตนเลส DIN912 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โบลท์รูหกเหลี่ยม SUS304 ประกอบกับแหวนอีแปะและแหวนสปริง
· ขนาดเกลียวอยู่ในช่วง M3 ถึง M12 เพื่อให้ตรงกับขนาดเกลียวเมตริกหยาบที่ใช้กันทั่วไป
· สเปคแบบผสม DIN912 พร้อมระดับความแข็งแกร่ง A2-70
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หกเหลี่ยมภายใน ความคุ้มค่า พร้อม แหวนรอง สปริง /แหวนรอง สเตนเลส DIN912 (บรรจุกล่อง)
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
พิมพ์ตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-SCBS304SSUS304—A2-70DIN912(การผสมผสาน)

尺寸图

มาตรฐาน: DIN912 (แหวนรอง สปริงแผ่น แบบผสม)
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โบลท์ เหลี่ยม
TYPEการประกอบMLพิทช์ Pด้านหกเหลี่ยม Bเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว Sความหนา หัว k
นาทีแม็กซ์นาทีแม็กซ์นาทีแม็กซ์
E-LBOX-SCBS304Sซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โบลท์ เหลี่ยม3 810121416 20253035           0.52.52.65.35.72.93
468101214161820              0.733.16.87.23.84
        2530354045         
5 810121416 202530            0.844.18.38.74.85
          35404550        
6  1012141618202530            155.19.810.25.76
          3540455055606570    
                  758090100
8   121416 202530354045         1.2566.112.713.37.68
             5055606570758090100
10     1618202530354045         1.588.215.716.39.610
             50556065 7580  
12       202530354045         1.751010.217.718.311.612
             50556065707580  

· แหวนรอง แบนและ แหวนรองสปริง
TYPEการประกอบMM3M4M5M6M8M10M12
E-LBOX-SCBS304Sแหวนรอง แบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน Nนาที2.73.64.55.57.49.311.2
แม็กซ์2.83.84.85.77.69.611.6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. Uนาที6.68.69.611.515.519.423.5
แม็กซ์791012162024
ความหนา tนาที0.50.70.91.51.51.92.4
แม็กซ์0.60.811.71.82.12.7
แหวนรองสปริงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน นนาที2.63.64.45.47.29.211.1
แม็กซ์2.83.84.85.77.69.611.6
ความกว้าง rนาที1.11.41.92.32.83.33.8
แม็กซ์1.31.62.12.73.13.74.2
ความหนา hนาที0.711.21.51.92.32.8
แม็กซ์0.91.21.41.72.12.73.2
ความสูง สปริง Hนาที1.62.22.63.2456
แม็กซ์22.83.344.56.37.5
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ช่วง เกลียว: M3 to M12
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์