สกรูตัวหนอนปลายแหลมหกเหลี่ยม สเตนเลส DIN914 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบปลายแหลมช่วยให้ใส่เข้าไปในชิ้นงานได้ง่ายขึ้น
· ขนาดเกลียวครอบคลุมช่วง M2.5 ถึง M12 เพื่อให้ตรงกับขนาดสกรูและรูต๊าปเกลียว
· ตัวเครื่อง SUS304 ไม่มีการทำกระบวนการเตรียมผิว และระดับความแข็งแกร่ง A2-21H
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการใช้งานสกรูเครื่องจักร

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· สกรูตัวหนอน ปลาย หัวแหลม DIN914 สเตนเลส (บรรจุกล่อง)
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
พิมพ์ตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-MSST304SSUS304—A2-21HDIN914

尺寸图

มาตรฐาน:DIN914
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
TYPEMLพิทช์ Pหกเหลี่ยมด้านตรงข้าม Bหกเหลี่ยม T
แม็กซ์
นาทีแม็กซ์
E-LBOX-MSST304S2.58            0.451.31.31.4
33456810121620    0.51.51.51.7
44568101216202530   0.7222.3
556810121416202530   0.82.52.62.9
65678101216202530354050133.13.5
86810121620253035404550601.2544.14.6
10101216202530507080    1.555.15.7
12121620253540       1.7566.16.9
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· การออกแบบ ปลาย แหลมเพื่อให้ใส่เข้าชิ้นงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M2.5 to M12.