สกรูตัวหนอนปลายโผล่หกเหลี่ยม สเตนเลส DIN915 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมรูหกเหลี่ยมสเตนเลส DIN915 พร้อมปลายยื่นออก
· วัสดุตัวเครื่อง 304 โดยไม่มีการกระบวนการเตรียมผิว
· ขนาดเกลียวอยู่ในช่วง M3 ถึง M10 ช่วยให้สามารถจับคู่สกรูกับรูต๊าปเกลียวเมตริกหยาบได้อย่างเหมาะสม
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· สกรูชุดหัวนูนหกเหลี่ยมด้านใน DIN915, สเตนเลส (บรรจุกล่อง)
· เป็นไปตามสเปคของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของสินค้า
· เป็นไปตามสเปคของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของสินค้า
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ

มาตรฐาน: DIN915
| ชนิด | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-MSSG304S | 304 | — | A2-21H | DIN915 |

มาตรฐาน: DIN915
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| TYPE | M × P | L | เส้นผ่านศูนย์กลางของหัว N | ความหนาของหัว K | B | หกเหลี่ยม T | |||
| ฟันเกลียวเมตริกหยาบ | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | ขนาดเกลียว | สูงสุด | |
| E-LBOX-MSSG304S | 3 × 0.5 | 4 | 5 | 1.75 | 2 | 0.75 | 1 | 1.52 | 1.73 |
| 6 | 12 | 1.5 | 1.75 | ||||||
| 4 × 0.7 | 4 | 6 | 2.2 | 2.6 | 0.96 | 1.28 | 2.02 | 2.3 | |
| 8 | 25 | 1.96 | 2.28 | ||||||
| 5 × 0.8 | 5 | 6 | 3 | 3.8 | 1.28 | 1.54 | 2.52 | 2.87 | |
| 8 | 25 | 2 | 2.75 | ||||||
| 6 × 1 | 6 | 8 | 3.3 | 4.4 | 1.46 | 1.78 | 3.02 | 3.44 | |
| 10 | 30 | 2.9 | 3.29 | ||||||
| 8 × 1.25 | 8 | 10 | 5 | 5.59 | 1.95 | 2.29 | 4.02 | 4.58 | |
| 12 | 35 | 3.9 | 4.42 | ||||||
| 10 × 1.5 | 10 | 16 | 6.58 | 7.3 | 2.3 | 2.79 | 5.02 | 5.72 | |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· ออกแบบหัวนูนสำหรับการวางตำแหน่งและการเชื่อมต่อ
· ช่วงขนาดเกลียว: M3 ถึง M10
· ช่วงขนาดเกลียว: M3 ถึง M10
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว