สกรูหัวหกเหลี่ยมมีแหวนรอง ฝาครอบ สเตนเลส DIN251 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องเทียบเท่า SUS304 พร้อมระดับความแข็งแกร่ง A2-70
· เกลียวเมตริกหยาบครอบคลุมขนาด M5 ถึง M12
· โครงสร้างเกลียวเต็มสอดคล้องตามมาตรฐาน DIN251
[การใช้งาน]
· เลือกซีรีส์อื่นเมื่อจำเป็นต้องใช้สกรูเกลี่ยวครึ่ง
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· สกรูหัวจมหกเหลี่ยมขอบหน้าแปลน ซีรีส์ประหยัด รุ่น DIN251 (บรรจุกล่อง)
· เป็นไปตามสเปคของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของสินค้า
· เป็นไปตามสเปคของหมายเลขมาตรฐานที่แสดงบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของสินค้า
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ

มาตรฐาน: DIN251
| ชนิด | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ชนิดเกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-CSHHFS304S | เทียบเท่า SUS304 | — | หยาบ | เกลียวเต็ม | A2-70 | DIN251 |

มาตรฐาน: DIN251
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ความหนาของหัว K | ความกว้างส่วนหัว S สูงสุด | สองฝั่งตรงกันข้ามกัน Hex.l B สูงสุด | หน้ากว้างหน้าแปลน R สูงสุด | ||||||||||||||
| นาที | สูงสุด | ||||||||||||||||||||
| E-LBOX-CSHHFS304S | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.8 | 4.8 | 5 | 8.5 | 4 | 11 | |||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1 | 5.7 | 6 | 10 | 5 | 12.5 | |
| 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.25 | 7.8 | 8 | 13 | 6 | 17 | |||||||
| 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.5 | 9.8 | 10.8 | 16 | 8 | 21 | |||||
| 12 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 11.8 | 12.8 | 18 | 10 | 24 | |||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· สกรูหกเหลี่ยมหัวจมขอบแปลนสแตนเลส
· ช่วงขนาดเกลียว: M5 to M12
· ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีส์นี้เป็นเกลียวเต็ม สำหรับสินค้าที่เป็นเกลียวครึ่ง กรุณาเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในบรรจุภัณฑ์กล่อง
· ช่วงขนาดเกลียว: M5 to M12
· ประเภทเกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีส์นี้เป็นเกลียวเต็ม สำหรับสินค้าที่เป็นเกลียวครึ่ง กรุณาเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในบรรจุภัณฑ์กล่อง
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว