สินค้า Economy สกรูหกเหลี่ยมหัวกระบอก SUS304 สเตนเลส DIN912 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวหัวกระบอกสูบรูหกเหลี่ยมสเตนเลส SUS304 สำหรับการเลือกใช้งานตามมาตรฐาน DIN912
· เกลียวเมตริกหยาบแบบเต็มเกลียวครอบคลุมตั้งแต่ M1.4 ถึง M30 ช่วยให้เลือกขนาดเกลียวให้เหมาะสมกับการประกอบ
· ระบุระดับความแข็งแกร่ง A2-70 สำหรับซีรีส์นี้
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หัว กระบอกสูบ หกเหลี่ยมภายใน ความคุ้มค่า สเตนเลส SUS304 DIN912 (บรรจุกล่อง)
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ

มาตรฐาน:DIN912
| พิมพ์ | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ประเภท เกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-ACB304S | SUS304 | — | หยาบ | เกลียว เต็ม | A2-70 | DIN912 |

มาตรฐาน:DIN912
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ด้านหกเหลี่ยม B | เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว S | ความหนา หัว เค | ||||||||||||
| นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | |||||||||||||
| E-LBOX-ACB304S | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | |||
| 1.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.35 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 4 | 1.9 | 2 | ||
| 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0.45 | 2 | 2.1 | 4.3 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | |||
| 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.50 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.7 | 2.9 | 3 | ||
| 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.7 | 3 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 4 | |||
| 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 4 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 5 | |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 1 | 5 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 5.7 | 6 | |||
| 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1.25 | 6 | 6.1 | 12.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.5 | 8 | 8.2 | 15.7 | 16.3 | 9.6 | 10 | |
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.75 | 10 | 10.2 | 17.7 | 18.3 | 11.6 | 12 | |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | |||||||||
| 14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 12 | 12.2 | 20.7 | 21.3 | 13.6 | 14 | ||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||
| 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 14 | 14.2 | 23.7 | 24.3 | 15.6 | 16 | ||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
| 18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 14 | 14.2 | 26.7 | 27.3 | 17.6 | 18 | |||
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 17 | 17.2 | 29.7 | 30.3 | 19.5 | 20 | ||
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||
| 24 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3 | 19 | 19.3 | 35.6 | 36.4 | 23.5 | 24 | |||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| 27 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3 | 19 | 19.3 | 39.6 | 40.4 | 26.5 | 27 | ||||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| 30 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.5 | 22 | 22.3 | 44.6 | 45.4 | 29.5 | 30 | |||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หกเหลี่ยมภายในที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
· ผลิตจาก สเตนเลส ทนทานต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยม
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M1.4 to M30.
· ประเภท เกลียว: เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีย์นี้เป็น เกลียว เต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ เกลี่ยวครึ่ง โปรดเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
· ผลิตจาก สเตนเลส ทนทานต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยม
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M1.4 to M30.
· ประเภท เกลียว: เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีย์นี้เป็น เกลียว เต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ เกลี่ยวครึ่ง โปรดเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว