โบลท์หัวกลมหกเหลี่ยมพร้อมแหวนหน้า สเตนเลส ISO7380 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สกรูหัวกลมรูหกเหลี่ยมหน้าแปลน ผลิตจากวัสดุเทียบเท่า SUS304
· มาตรฐาน ISO7380-2 พร้อมเกลียวเมตริกหยาบแบบเต็มเกลียว ตั้งแต่ M3 ถึง M12
· ระดับความแข็งแกร่ง A2-70 ช่วยให้ตรงตามข้อกำหนดของสกรู, โบลท์, แหวน, น็อตสแตนเลส
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หัว แบบกลม หกเหลี่ยมภายใน ความคุ้มค่า พร้อม หน้าแปลน สเตนเลส (บรรจุกล่อง)
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ

มาตรฐาน:ISO7380-2
| พิมพ์ | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ประเภท เกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-BCBFS304S | เทียบเท่า SUS304 | — | หยาบ | เกลียว เต็ม | A2-70 | ISO7380-2 |

มาตรฐาน:ISO7380-2
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ความกว้าง หัว S | ความหนา หัว K | ด้านหกเหลี่ยม B | ||||||||||||||
| นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | |||||||||||||||
| E-LBOX-BCBFS304S | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.5 | 6.3 | 6.9 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 8.8 | 9.4 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 0.8 | 11.1 | 11.8 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | |
| 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1 | 12.9 | 13.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | ||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.25 | 17.1 | 17.8 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 5.1 | ||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.5 | 21.1 | 21.9 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.1 | ||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||||||
| 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 1.75 | 25.2 | 26.0 | 6.2 | 6.6 | 8.0 | 8.2 | |||||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หัว แบบกลม เหลี่ยมภายใน สเตนเลส พร้อม หน้าแปลน
· ช่วง เกลียว: M3 to M12 .
· ประเภท เกลียว: เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีย์นี้เป็น เกลียว เต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ เกลี่ยวครึ่ง โปรดเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
· ช่วง เกลียว: M3 to M12 .
· ประเภท เกลียว: เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีย์นี้เป็น เกลียว เต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ เกลี่ยวครึ่ง โปรดเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว