โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนหน้า สเตนเลส GB5787 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมหน้าแปลนสเตนเลส พร้อมด้านหลังของหน้าแปลนมีลายหยักบนพื้นผิว
· ขนาดเกลียวอยู่ในช่วงขนาดเกลียว M5 ถึง M12 รองรับการเลือกตามเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรูที่ต้องการ
· เป็นไปตามสเปค GB/T5787; MISUMI ไม่รับประกันยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· น็อต โบลท์ แปลนหกเหลี่ยมส หน้าแปลน สเตนเลส ความคุ้มค่า GB5787 (บรรจุกล่อง) พร้อมส่วนหลังหยักบน พื้นผิว หน้าแปลน
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
| พิมพ์ | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ประเภท เกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-TAH11S304SS | SUS304 | — | หยาบ | เกลียว เต็ม | A2-70 | จีบี/ที5787 |

มาตรฐาน: GB/T5787
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ความกว้าง หัว S แม็กซ์ | ความหนาของ หัว K แม็กซ์ | หกเหลี่ยมด้านตรงข้าม B | หกเหลี่ยม T แม็กซ์ | ||||||||||||
| นาที | แม็กซ์ | ||||||||||||||||||
| E-LBOX-TAH11S304SS | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0.8 | 11.4 | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | |
| 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 13.6 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | |
| 8 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.25 | 17 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.8 | |||||
| 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 1.5 | 20.8 | 9.7 | 12.6 | 13.0 | 14.1 | |
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 24.7 | 11.9 | 14.6 | 15.0 | 16.3 | |||||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ขนาดเกลียว เกลียว: M5 to M12
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว