ปลั๊กอุดท่อเหล็กหกเหลี่ยมด้านใน เกลียว G/ขนาน สเตนเลส รุ่นประหยัด DIN908 (บรรจุกล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กท่อเหล็กหกเหลี่ยมด้านในสเตนเลส สำหรับการใช้งานเกลียว G/ขนาน ตามมาตรฐาน DIN908
· ขนาดเกลียวตั้งแต่ M8 ถึง M60 ช่วยให้เลือกขนาดปลั๊กให้เหมาะสมกับพอร์ตเชื่อมต่อแบบเกลียว
· ตัวเครื่อง 304 พร้อมระดับความแข็งแกร่ง A2-70
[การใช้งาน]
· สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องจักร
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· ปลั๊ก ท่อเหล็ก หกเหลี่ยมภายใน ความคุ้มค่า เกลียว G/ เกลียว สเตนเลส DIN908 (บรรจุกล่อง)
· ปลั๊ก ท่อเหล็ก หกเหลี่ยมภายใน ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นหลัก
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
· ปลั๊ก ท่อเหล็ก หกเหลี่ยมภายใน ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นหลัก
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ

มาตรฐาน:DIN908
| พิมพ์ | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-NLJHS304S | 304 | — | A2-70 | DIN908 |

มาตรฐาน:DIN908
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ความกว้าง หัว S | ความหนาของ หัว K | หกเหลี่ยมด้านตรงข้าม B | |||
| นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | ||||
| E-LBOX-NLJHS304S | 8 | 11 | 1 | 11.6 | 12 | 3 | 3.5 | 4 | 4.2 |
| 10 | 13.6 | 14 | 5 | 5.2 | |||||
| 12 | 15 | 1.5 | 16.6 | 17 | 6 | 6.2 | |||
| 14 | 18.6 | 19 | |||||||
| 16 | 20.5 | 21 | 8 | 8.2 | |||||
| 18 | 18 | 22.5 | 23 | 4 | 4.5 | ||||
| 20 | 24.5 | 25 | 10 | 10.2 | |||||
| 22 | 26.5 | 27 | |||||||
| 24 | 28.5 | 29 | 12 | 12.2 | |||||
| 26 | 20 | 30.4 | 31 | ||||||
| 27 | 31.4 | 32 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 30 | 30 | 1.5 | 35.4 | 36 | 17 | 17.2 | |||
| 2 | |||||||||
| 33 | 21 | 1.5 | 38.4 | 39 | 5 | 5.5 | |||
| 2 | |||||||||
| 36 | 1.5 | 41.4 | 42 | 19 | 19.3 | ||||
| 42 | 2 | 48.4 | 49 | 22 | 22.3 | ||||
| 48 | 54.3 | 55 | 24 | 24.3 | |||||
| 60 | 25 | 67.6 | 68 | 32 | 32.3 | ||||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ปลั๊ก ท่อเหล็ก หกเหลี่ยมภายในแบบ ความคุ้มค่า สเตนเลส DIN908 (บรรจุกล่อง)
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M8 to M60
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M8 to M60
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว