โบลท์หัวกลมแบนแบบทอร์กซ์ สเตนเลส GB2672 (กล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สลักเกลียวหัว P Torx SUS304 ใช้เกลียวหยาบเต็มความยาว
· มิติ GB2672 และระดับความแข็งแกร่ง A2-70 ช่วยให้เลือกสกรู, โบลท์, แหวน, น็อตให้ตรงกับเกลียวและความยาวที่ต้องการ
· ช่วงขนาดเกลียวครอบคลุม M1.4 ถึง M10
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· โบลท์ หัว P ความคุ้มค่า แบบ Torx สเตนเลส GB2672 (บรรจุกล่อง)
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
· บรรจุภัณฑ์กล่องมีราคาส่วนลด
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
| พิมพ์ | ตัวเครื่อง | มาตรฐาน | ||||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เกลียว | ประเภท เกลียว | ระดับความแข็งแกร่ง | ||
| E-LBOX-GB2672S304S | SUS304 | — | หยาบ | เกลียว เต็ม | A2-70 | จี/ที 2672-2004 |

มาตรฐาน: GB2672
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| TYPE | M | L | พิทช์ P | ความกว้าง หัว S | ความหนา หัว เค | ฟิลิปส์ เบอร์ | ||||||||||||||
| นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | |||||||||||||||||
| E-LBOX-GB2672S304S | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | T3 | |||||||
| 1.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.35 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | T4 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 0.4 | 3.7 | 4 | 1.5 | 1.6 | T6 | |
| 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 0.45 | 4.7 | 5 | 2.0 | 2.1 | T8 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 2.3 | 2.4 | T10 | ||||
| 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
| 3.5 | 10 | 0.6 | 6.6 | 7 | 2.4 | 2.6 | T15 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 7.6 | 8 | 2.9 | 3.1 | T20 | ||
| 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 0.8 | 9.1 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | T25 | ||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 1 | 11.57 | 12 | 4.3 | 4.6 | T30 | |
| 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.25 | 15.57 | 16 | 5.7 | 6 | T45 | ||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.5 | 19.5 | 20 | 7.1 | 7.5 | T50 | |||
| 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ช่วง เกลียว: M1.4 to M10
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว