สินค้า Economy สกรูหัว P แบบขันแฉก สเตนเลส GB818 (กล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สกรูเครื่องจักรหัว P แบบฝังแฉก สเตนเลส สำหรับการเลือกใช้งานตามมาตรฐาน GB818
· ขนาดเกลียวอยู่ในช่วง M1.6 ถึง M10 ช่วยให้เลือกขนาดสกรูให้เหมาะสมกับข้อกำหนดของรูชนิดมีรูต๊าปเกลียว
· การออกแบบเกลียวเมตริกหยาบแบบเกลียวเต็ม; หากต้องการสกรูเกลี่ยวครึ่ง กรุณาเลือกซีรีส์อื่น
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· สกรูหัว P ไขว้ ความคุ้มค่า แบบฝัง สเตนเลส GB818 (บรรจุกล่อง)
· ตรงตาม สเปค ของหมายเลข มาตรฐาน ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
พิมพ์ตัวเครื่องมาตรฐาน
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวเกลียวประเภท เกลียวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-BNKJ304Sเทียบเท่ากับ SUS304—หยาบเกลียว เต็มA2-70GB818

GB818 สวนสาธารณะ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
TYPEMLพิทช์ Pความกว้าง หัว Sความหนา หัว
เค
ร่องขวาง
ฝั่งตรงข้าม B
ฟิลิปส์ เบอร์
นาทีแม็กซ์นาทีแม็กซ์
E-LBOX-BNKJ304S2.545681012141516   0.454.752.02.12.71
182022252830      
34568101214151618  0.55.35.62.32.431
202225283035404550   
45681012141516182022250.77.682.93.14.42
283035404550556065707580
568101214151618202225 0.89.19.53.53.74.92
2830354045505560657075 
80859095100120      
6810121415161820222528 111.6124.34.66.93
3035404550556065707580 
859095100110120      
81214151618202225303540451.2515.6165.7694
50556065707580859095100 
102022253035404550556065 1.519.5207.17.510.14
707580859095100110    
 
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· สกรู เครื่องจักร หัว P แบบฝัง ส สเตนเลส
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M1.6 to M10.
· ประเภท เกลียว: เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
· ซีรีย์นี้เป็น เกลียว เต็ม สำหรับผลิตภัณฑ์ เกลี่ยวครึ่ง โปรดเลือกจากซีรีส์อื่น
· จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์