สินค้า Economy สกรูบานพับ GB/T798 สเตนเลส (กล่อง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง SUS304 พร้อมเกลียวหยาบและระดับความแข็งแกร่ง A2-70
· ช่วงขนาดเกลียว M5 ถึง M27 ครอบคลุมขนาดสกรูบานพับหลายขนาด
· มาตรฐาน GB/T798-2021 รองรับการเลือกตามมิติของสกรูบานพับที่ระบุไว้
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น อายโบลท์ ความคุ้มค่า / สกรูบานพับ สเตนเลส (บรรจุกล่อง)
· การขายแบบกล่องจะมีราคาลด
· ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตาม สเปค หมายเลข มาตรฐาน ที่ระบุบนหน้าเว็บ แต่ MISUMI ไม่รับประกันแบรนด์ ผลิตภัณฑ์
ดรออิ้งบอกขนาด
วัสดุ
พิมพ์ตัวเครื่องสต๊าด
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวเกลียวประเภท เกลียวระดับความแข็งแกร่ง
E-LBOX-LDLS304SSUS304—หยาบครึ่ง เกลียว/ เกลียว เต็มA2-70จีบี/ที 798-2021

GB/T798-2021 สลักเกลียว
มาตรฐาน: GB798
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
TYPEMLความยาว เกลียว ขพิทช์
พี
ความหนา หัว
ส
เส้นผ่านศูนย์กลางรู หัว
ง
ความกว้าง หัว
เค
นาทีแม็กซ์นาทีแม็กซ์นาทีแม็กซ์
E-LBOX-LDLS304S520253035         เกลียว เต็ม—0.84.34.744.388.8
404550556070       เกลียว ครึ่งเส้น30
620253035404550      เกลียว เต็ม—15.35.755.41011.5
505560708090100      เกลียว ครึ่งเส้น40
8202530354045       เกลียว เต็ม—1.257.17.566.41314
50556065708090100110120130140150เกลียว ครึ่งเส้น40
10253035404550556070    เกลียว เต็ม—1.59.19.588.516.317.3
65708090100110120130140150   เกลียว ครึ่งเส้น50
1240455055606570      เกลียว เต็ม—1.751111.51010.51920
55            เกลียว ครึ่งเส้น35
65707580         50
859095100110120130140150170   60
14505560657075       เกลียว เต็ม—213.3141212.52324
60657075         เกลียว ครึ่งเส้น35
808590100110120130140150    60
16607080          เกลียว เต็ม—215171212.527.528.5
90100110120130140150160170180190200 เกลียว ครึ่งเส้น70
18708090          เกลียว เต็ม—2.517181414.53132
100110120130140150160170180190200  เกลียว ครึ่งเส้น80
20708090          เกลียว เต็ม—2.521221616.533.534.5
100110120130140150170180190200210220230เกลียว ครึ่งเส้น80
24708090100         เกลียว เต็ม—3252620.120.74143
110120130140150160170180190200   เกลียว ครึ่งเส้น90
27120            เกลียว ครึ่งเส้น90327282222.54548
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
· ขนาดเกลียว เกลียว: M5 to M27
· ผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้จำหน่ายในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์