เพลาเชิงเส้นชนิดมีรูต๊าปเกลียวที่ปลายด้านเดียว/ทั้งสองด้าน ชุบแข็งเคสตลอดความยาว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื้อหาบางส่วนของหน้านี้กำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เพลาเชิงเส้นสำหรับลิเนียร์ไกด์เป็นผลิตภัณฑ์เพลาความแม่นยำสูงที่สามารถใช้งานร่วมกับลิเนียร์บุชชิ่งและผลิตภัณฑ์ประเภทบุชชิ่งอื่น ๆ ได้ พวกเขาไม่เพียงแต่มีความทนทานต่อการสึกหรอที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกการกลึงเพิ่มเติมที่หลากหลายอีกด้วย
ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวม สเปค
| ชนิด | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง D | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | D (มม.) | L (มม.) | |
| ชนิดปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง | ชนิดปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน | ||||||
| E-SFAT | E-SFAW | g7 | S45C หรือ GCr15 | การชุบแข็งด้วยความถี่สูง สำหรับความลึกของชั้นที่มีความแข็งที่มีประสิทธิภาพ กรุณาคลิก มาตรฐานความแข็งผิวS45C หรือ GCr15 55HRC ขึ้นไป SUS440C หรือเหล็กทนต่อการกัดกร่อนที่มีความแข็งสูง 53HRC ขึ้นไป | — | 6 ถึง 20 | 20 ถึง 150 |
| E-SSFAT | E-SSFAW | SUS440C หรือเหล็กทนต่อการกัดกร่อนที่มีความแข็งสูง | |||||
การปรับแต่ง
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | |
![]() | LKC | เปลี่ยนค่าความคลาดเคลื่อนของมิติ L (เกรดความแม่นยำ) วิธีการระบุสเปค LKC เมื่อใช้ LKC หน่วยที่ใช้ระบุขนาด L สามารถเป็น 0.1 มม. L<150 →L±0.03 | |
![]() | MSC NSC | ||
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | Lสามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 1 มม. | M (เกลียวหยาบ) · N (เกลียวหยาบ)เลือก | ||||||||
ชนิด | D | |||||||||
| ชนิดปลายต๊าปเกลียวด้านหนึ่ง E-SFAT E-SSFAT | ชนิดปลายต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน E-SFAW E-SSFAW | 6 | 20 ถึง 150 | 3 | ||||||
| 8 | 20 ถึง 150 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | 20 ถึง 150 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 12 | 20 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 13 | 25 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 15 | 25 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 16 | 30 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| 18 | 30 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| 20 | 30 ถึง 150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง D | |
| D | g7 |
| 6 | -0.004 -0.016 |
| 8 | -0.005 -0.020 |
| 10 | |
| 12 | -0.006 -0.024 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | -0.007 -0.028 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: มีค่าความคลาดเคลื่อนของมิติที่งานละเอียดสูง และถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์งานละเอียดต่าง ๆ
คุณสมบัติ 2: ใช้เหล็กกล้าแบริ่ง (S45C หรือ GCr15) ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอเยี่ยมยอด และเหล็กทนต่อการกัดกร่อน SUS440C หรือเหล็กแข็งสูง ซึ่งผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
คุณสมบัติที่ 3: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 4: โดยปกติจะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งให้การนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลาและบุชชิ่งทั่วไป แม้ในขณะมีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติ 2: ใช้เหล็กกล้าแบริ่ง (S45C หรือ GCr15) ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอเยี่ยมยอด และเหล็กทนต่อการกัดกร่อน SUS440C หรือเหล็กแข็งสูง ซึ่งผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
คุณสมบัติที่ 3: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 4: โดยปกติจะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งให้การนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลาและบุชชิ่งทั่วไป แม้ในขณะมีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง | ชุดตัวเสื้อตลับลูกปืนแบบตัว T | แผ่นสลิทของปลอกเพลา | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นทั่วไป: LMU6 | รุ่นทั่วไป: BGHFS6000ZZ-30 | รุ่นทั่วไป: PSCS10-10 | ||
| ข้อดี: คุณภาพสูง, ราคาต่ำ, ระยะเวลาจัดส่งสั้น | ข้อดี: ครบถ้วนทุกประเภท งานละเอียด และคุณภาพสูง | ข้อดี: มีสินค้าชาฟท์ที่เข้าชุดกันครบทุกประเภท |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว คลิก
ตารางประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
ตารางประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว
L<150 →L±0.03
L
M (เกลียวหยาบ) ·
N (เกลียวหยาบ)
ชนิด
D