หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำ แบบมีบ่า น็อตล็อค

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    ขาพิน บานพับ สามารถใช้เป็นจุด พีวอท ของกลไกการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกนหมุน ต่างๆ จุด พีวอท จะคล้ายกับ แกน ของ บานพับ และชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันสามารถทำการเคลื่อนที่ แกนหมุน ได้
    ดรออิ้งบอกขนาด
    หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค ดรออิ้งบอกขนาด
    ประเภทนี้อาจมีรูสำหรับเจาะศูนย์กลาง ขึ้นอยู่กับขนาด
    มิติ ร่องนูนบน บ่า และคอเป็น ค่าอ้างอิง
    E-CLBK มีร่องระบุที่ด้านข้างเพื่อให้สามารถแยกแยะจากแบบชุบแข็งได้
    สำหรับ มิติ L จะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนในการตัดและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไป ( Class กลาง)
    ภาพรวมของสเปค
    · ตารางวัสดุ
    ชนิดD[⌀: มม.]วัสดุ เทียบเท่าความแข็ง กระบวนการชุบผิว อุปกรณ์เสริม
    E-CLBK4 to 25เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์1 น๊อตตัวเมีย
    E-CLBKHHRC40 or more
    E-SCLBKสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SCLBKHโครงสร้างมาร์เทนไซต์ สเตนเลสHRC45 or more
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    สำหรับ สเปค U-nut โปรดคลิก ยู-นัท
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    ATFBEยู(n)M
    (เกลียวหยาบ)
    พิมพ์D
    E-CLBK
    E-CLBKH
    E-SCLBK
    E-SCLBKH
    410.0 to 50.071.56223.91.5M3
    510.0 to 60.092.54.9M4
    610.0 to 100.01095.8M5
    81337.8M6
    1015.0 to 100.01612439.8M8
    1215.0 to 150.0182.51611.8M10
    1325.0 to 150.0241812.8M12
    14513.8
    1514.8
    1630.0 to 150.015.8
    2027246419.8M16
    25308524.8
    E-SCLBKH อาจเปลี่ยนสีเนื่องจาก ชุบแข็ง
    ค่าพิกัดความเผื่อ D (ก7)
    4 to 6-0.003
    -0.012
    8·10-0.006
    -0.024
    12 to 18-0.006
    -0.024
    20 to 25-0.007
    -0.028
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: มี ความเผื่อ ระดับ G7 และใช้งานร่วมกับ ตลับลูกปืน
    คุณสมบัติ 2: มีให้เลือกหลายรูปทรง รูปร่างต่างๆ ได้แก่ ประเภท ปิ้นเหล็ก แบบตรง ประเภท แหวนล็อค แบบตรง ประเภท ปิ้นเหล็ก แบบมีบ่า ประเภท แหวนล็อค แบบมีบ่า แบบมีบ่า น็อตล็อค ชุดสกรู ต ชุดสกรู แบบมีบ่า และ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองด้าน
    คุณสมบัติ 3: สามารถเลือก มิติ L ได้ครั้งละ 0.1 มม. เพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 4: มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดีเยี่ยมให้เลือกใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสนิม
    คุณสมบัติ 5: ด้วย หัว ที่ต่ำพิเศษที่ ปลาย ทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะกับพื้นที่แคบ
    ข้อควรระวัง
    (1) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการ กระบวนการเตรียมผิว จะต้องทา น้ำมัน ป้องกันสนิมอย่างสม่ำเสมอเพื่อ งานซ่อมบำรุง
    (2) ผลิตภัณฑ์ นี้มี น๊อตตัวเมีย 1 ตัว ดังนั้นโปรดระวังอย่าให้ขาดหายเมื่อได้รับ
    ตัวอย่างการใช้งาน
    หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค สเปค ครบถ้วน ราคาถูก งานละเอียด สูง
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
    หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค สเปค ครบถ้วน ราคาถูก งานละเอียด สูง พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษ ทรง แบบมีบ่า น็อตล็อค ตรงจากผู้ผลิต ราคาถูก เวลาจัดส่งสั้น หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค สเปค ครบถ้วน ราคาถูก งานละเอียด สูง
    หุ่นยนต์ โทรศัพท์สมาร์ท เซมิคอนดักเตอร์
    หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษ ทรง แบบมีบ่า น็อตล็อค ตรงจากผู้ผลิต ราคาถูก เวลาจัดส่งสั้น หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม พิเศษต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค สเปค ครบถ้วน ราคาถูก งานละเอียด สูง
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ซ็อกเก็ตฐานสิบหกส่วนประกอบสกรูปรับที่หัว ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น เดี่ยวพร้อม แหวนล็อค ฝัง แหวน ปะเก็น บรรจุ ยึดอยู่กับที่ / แหวน ปะเก็น
    หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค หมุด พีวอท หัวหกเหลี่ยม ต่ำพิเศษ แบบมีบ่า น็อตล็อค โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
    รุ่น ตัวแทน: ANB8-40 รุ่น ตัวแทน: BGRR6000ZZ รุ่น ตัวแทน: PCIMR6-12-0.1
    ข้อดี: การปรับและการ การวางตำแหน่ง ด้วยตนเอง ความยาวเสริม ข้อดี: เต็มรูปแบบ งานละเอียด ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และคุณภาพสูง
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่ โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
    สำหรับ สเปค U-nut โปรดดูที่ ยู-นัท