โอริง P ซีรี่ส์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【ภาพรวมผลิตภัณฑ์】
    โอริงเป็นส่วนประกอบซีลที่ใช้แรงสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง
    โอริงซีรีส์ P ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 P series
    มีประเภทการใช้งานสองแบบ: แบบอยู่กับที่และแบบเคลื่อนไหว
    หลังจากติดตั้งแบบอยู่กับที่แล้ว O-แหวนจะยังคงอยู่กับที่ โดยปกติจะอยู่ในลักษณะการติดตั้งแบบแบน
    หลังจากการติดตั้งแบบไดนามิกแล้ว แหวน O จะเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของการติดตั้งแท่งทรงกระบอก
    【คุณสมบัติผลิตภัณฑ์】
    1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
    2. วัสดุและขนาดให้เลือกหลากหลาย

    ภาพรวมของสินค้า
    โอริงเป็นส่วนประกอบซีลที่ใช้แรงสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง โอริงรุ่น P series ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 P series
    มีวิธีการติดตั้งอยู่สองแบบ คือ แบบอยู่กับที่ (static) และแบบเคลื่อนที่ (dynamic) ในการติดตั้งแบบอยู่กับที่ โอริงจะคงที่หลังจากติดตั้งแล้ว โดยส่วนใหญ่จะใช้กับงานติดตั้งแบบพื้นราบ;
    ในการติดตั้งแบบเคลื่อนไหว โอริงจะมีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์หลังจากติดตั้งแล้ว โดยส่วนใหญ่จะใช้กับงานติดตั้งแบบทรงกระบอก .
    Drawing ระบุขนาด
    Drawing ระบุขนาด
    ภาพรวม สเปค
    O-ring รุ่น P แบบประหยัด มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ ยางไนไตรล์ และยางฟลูออโร
    มีสินค้าเต็มสต็อกพร้อมจัดส่งวันเดียวกับที่สั่งซื้อ
     
    ชนิดวัสดุความแข็ง (Shore)สีช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้การใช้งาน
    E-PACK-NPAยางไนไตรHS65+10
    0
    สีดำ-20 ถึง 100°Cสำหรับการทนน้ำมันแร่
    E-PACK-NPFยางฟลูออโรคาร์บอนHS65+10
    0
    สีดำ-10 ถึง 200°Cสำหรับทนต่ออุณหภูมิสูง
    E-PACK-NPFHยางฟลูออโรคาร์บอนHS85+10
    0
    สีดำ-10 ถึง 200°C
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดJIS
    ขนาดเบอร์
    Wเส้นผ่านศูนย์กลางภายในวัสดุรองรับการใช้งาน
    ชนิดหมายเลขdoNPA·NPB
    ค่าพิกัดความเผื่อ
    NPF·NPFH
    ค่าพิกัดความเผื่อ
    dความอดทนDความอดทน
    E-PACK-NPA
    (ยางไนไตรล์, สีดำ)

    E-PACK-NPF
    (ยางฟลูออโร, สีดำ)

    E-PACK-NPFH
    (ยางฟลูออโร สีดำ)

    E-PACK-NPF
    (ยางฟลูออโร, สีดำ)

    E-PACK-NPFH
    (ยางฟลูออโร สีดำ)
    3P31.9±0.082.8±0.14±0.1630
    -0.05
    60.05
    0 
    4P43.847
    5P54.8±0.15±0.1858
    6P65.869
    7P76.8±0.16±0.19710
    8P87.8811
    9P98.8±0.17±0.20912
    10P109.81013
    10AP10A2.4±0.099.8100
    -0.06
    140.06
    0 
    11P1110.8±0.18±0.211115
    11.2P11.21111.215.2
    12P1211.8±0.19±0.221216
    12.5P12.512.312.516.5
    14P1413.81418
    15P1514.8±0.20±0.241519
    16P1615.81620
    18P1817.8±0.21±0.251822
    20P2019.8±0.22±0.262024
    21P2120.8±0.23±0.272125
    22P2221.8±0.24±0.282226
    22AP22A3.5±0.121.7220
    -0.08
    280.08
    0 
    22.4P22.422.122.428.4
    24P2423.72430
    25P2524.7±0.25±0.302531
    25.5P25.525.225.531.5
    26P2625.7±0.26±0.312632
    28P2827.7±0.28±0.332834
    29P2928.7±0.29±0.342935
    29.5P29.529.229.535.5
    30P3029.73036
    31P3130.7±0.30±0.363137
    31.5P31.531.2±0.31±0.3731.537.5
    32P3231.73238
    34P3433.7±0.33±0.393440
    35P3534.7±0.34±0.403541
    35.5P35.535.235.541.5
    36P3635.73642
    38P3837.7±0.37±0.443844
    39P3938.73945
    40P4039.74046
    41P4140.7±0.38±0.454147
    42P4241.7±0.39±0.484248
    44P4443.7±0.41±0.494450
    45P4544.74551
    46P4645.7±0.42±0.504652
    48P4847.7±0.44±0.524854
    50P5049.7±0.45±0.545056
    50AP50A5.7±0.130
    -0.1
    600.1
    0 
    52P5251.6±0.47±0.565262
    53P5352.6±0.48±0.575363
    55P5554.6±0.49±0.585565
    56P5655.6±0.50±0.605666
    58P5857.6±0.52±0.625868
    60P6059.6±0.53±0.636070
    62P6261.6±0.55±0.666272
    63P6362.6±0.56±0.676373
    65P6564.6±0.57±0.686575
    67P6766.6±0.59±0.706777
    70P7069.6±0.61±0.737080
    71P7170.6±0.62±0.747181
    75P7574.6±0.65±0.787585
    80P8079.6±0.69±0.828090
     
    คุณสมบัติของสินค้า
    1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
    2. มีให้เลือกหลายวัสดุและขนาด
    3. มีสต๊อกเพียงพอและจัดส่งรวดเร็ว
    วิธีการใช้งาน
    วิธีการใช้งาน
    วิธีการใช้งาน

    หมายเหตุ:
    1. สำหรับแบบยึดแบน กรุณาออกแบบให้เมื่อรับแรงดันภายใน วงนอกของโอริงแนบสนิทกับผนังร่องด้านนอก และเมื่อรับแรงดันภายนอก วงในของโอริงแนบสนิทกับผนังร่องด้านใน
    2. เมื่อใช้สำหรับทนต่อแรงดันภายในในกรณีการยึดแบบแบน หากมิติ D น้อยกว่า 30 มม. กรุณาเพิ่มมิติ D ประมาณ 0.2–0.3 มม.
    3. มิติร่องใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    ข้อควรระวัง
    เมื่อยางสังเคราะห์สัมผัสกับของเหลวชนิดต่าง ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของของเหลว
    ● บวมหลังจากดูดซับของเหลว (การบวม)
    ● กาวแตกตัวเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี (การสลายตัว)
    ● ผลิตภัณฑ์บางลงหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
    ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เหล่านี้ในยางมักนำไปสู่ประสิทธิภาพการซีลที่ไม่ดีในผลิตภัณฑ์ซีล แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าตัววัสดุกับตัวกลางที่ใช้ซีลจะเกิดปฏิกิริยากันหรือไม่ เมื่อเลือกวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ซีล .
    นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งก็มีผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเช่นกัน แม้แต่ตัวกลางชนิดเดียวกันก็อาจเกิดปฏิกิริยาต่างกันได้เมื่ออุณหภูมิต่างกัน เมื่อของเหลวถูกผสมกัน ผลกระทบต่อยางจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของการทำงานร่วมกัน
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ภาพตัวอย่างการใช้งานใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
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
    โอริง P ซีรี่ส์ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย