O-Ring S Series

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    【ภาพรวมผลิตภัณฑ์】
    โอริงเป็นส่วนประกอบซีลที่ใช้แรงสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง
    โอริง S Series ราคาประหยัด ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 S Series
    วิธีการใช้งานเป็นแบบอยู่กับที่ และหลังจากติดตั้งแล้ว แหวน O จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
    【คุณสมบัติผลิตภัณฑ์】
    1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
    2. วัสดุและขนาดให้เลือกหลากหลาย

    ภาพรวมของสินค้า
    แหวนซีล O-ring เป็นชิ้นส่วนซีลที่ใช้หลักการสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง แหวนซีล O-ring S series แบบประหยัด ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 S series
    วิธีการใช้งานเป็นแบบคงที่; หลังจากติดตั้งแล้ว แหวนโอริงจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
    Drawing ระบุขนาด
    Drawing ระบุขนาด
    ภาพรวม สเปค
    O-ring S series แบบประหยัด มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ ยางไนไตรล์ และยางฟลูออโร
    มีสินค้าเต็มสต็อกพร้อมจัดส่งวันเดียวกับที่สั่งซื้อ
     
    ชนิดวัสดุความแข็ง (JIS Hs)สีช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้การใช้งาน
    E-PACK-NSAยางไนไตรHS65+10
    0
    สีดำ-20 ถึง 100°Cสำหรับการทนน้ำมันแร่
    E-PACK-NSFยางฟลูออโรคาร์บอนHS65+10
    0
    สีดำ-10 ถึง 200°Cสำหรับทนต่ออุณหภูมิสูง
    E-PACK-NSFHยางฟลูออโรคาร์บอนHS85+10
    0
    สีดำ-10 ถึง 200°C
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิดขนาดเบอร์
    Wเส้นผ่านศูนย์กลางภายในวัสดุรองรับการใช้งาน
    ชนิดหมายเลขdoNSA
    ค่าพิกัดความเผื่อ
    NSF·NSFH
    ค่าพิกัดความเผื่อ
    dความอดทนDความอดทน
    E-PACK-NSA
    (ยางไนไตรล์, สีดำ)

    E-PACK-NSF
    (ยางฟลูออโร, สีดำ)

    E-PACK-NSFH
    (ยางฟลูออโร - สีดำ)
    331.5±0.12.5±0.15±0.3030
    -0.05
    50.05
    0
    443.546
    554.557
    665.568
    776.579
    887.5810
    998.5911
    10109.51012
    11.211.210.711.213.2
    121211.51214
    12.512.51212.514.5
    141413.51416
    151514.51517
    161615.51618
    181817.51820
    202019.52022
    222221.52224
    22.422.42.0±0.121.922.425.4
    242423.52427
    252524.52528
    262625.52629
    282827.52831
    292928.52932
    303029.53033
    31.531.53131.534.5
    323231.53235
    343433.53437
    353534.53538
    35.535.53535.538.5
    363635.53639
    383837.53841
    393938.53942
    404039.54043
    424241.5±0.25±0.504245
    444443.54447
    454544.54548
    464645.54649
    484847.54851
    505049.55053
     
    คุณสมบัติของสินค้า
    1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
    2. มีให้เลือกหลายวัสดุและขนาด
    3. มีสต๊อกเพียงพอและจัดส่งรวดเร็ว
    วิธีการใช้งาน
    รายละเอียดมิติการติดตั้ง
    ชนิดหมายเลขG มิติ (ความเผื่อ +0.25/0)มิติ H
    H±0.05
    มิติ R
    ค่าสูงสุด
    ไม่มีแหวนรองกลมป้องกันแหวนรองกลมป้องกันหนึ่งด้านแหวนรองกลมป้องกันสองด้าน
    E-PACK-NSA
    E-PACK-NSF·E-PACK-NSFH
    3 ถึง 222.5——10.2
    22.4–502.7——1.50.4

    วิธีการใช้งาน
    ข้อควรระวัง
    เมื่อยางสังเคราะห์สัมผัสกับของเหลวชนิดต่าง ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของของเหลว
    ● บวมหลังจากดูดซับของเหลว (การบวม)
    ● กาวแตกตัวเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี (การสลายตัว)
    ● ผลิตภัณฑ์บางลงหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
    ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เหล่านี้ในยางมักนำไปสู่ประสิทธิภาพการซีลที่ไม่ดีในผลิตภัณฑ์ซีล แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าตัววัสดุกับตัวกลางที่ใช้ซีลจะเกิดปฏิกิริยากันหรือไม่ เมื่อเลือกวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ซีล .
    นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งก็มีผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเช่นกัน แม้แต่ตัวกลางชนิดเดียวกันก็อาจเกิดปฏิกิริยาต่างกันได้เมื่ออุณหภูมิต่างกัน เมื่อของเหลวถูกผสมกัน ผลกระทบต่อยางจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลของการทำงานร่วมกัน
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ภาพตัวอย่างการใช้งานใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
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
    O-Ring S Series | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย