โอริง G ซีรี่ส์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
【ภาพรวมผลิตภัณฑ์】
โอริงเป็นส่วนประกอบซีลที่ใช้แรงสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง
O-ring G Series ราคาประหยัด ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 G Series
วิธีการใช้งานเป็นแบบอยู่กับที่ และหลังจากติดตั้งแล้ว แหวน O จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
【คุณสมบัติผลิตภัณฑ์】
1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
2. วัสดุและขนาดให้เลือกหลากหลาย
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
โอริงเป็นส่วนประกอบซีลที่ใช้แรงสวมอัดแบบยืดหยุ่นของวัสดุยาง O-ring G Series ราคาประหยัด ผลิตตามมาตรฐาน JIS B 2401 G Series
วิธีการใช้งานเป็นแบบอยู่กับที่ และหลังจากติดตั้งแล้ว แหวน O จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
วิธีการใช้งานเป็นแบบอยู่กับที่ และหลังจากติดตั้งแล้ว แหวน O จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม
ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปค
แหวนโอริงซีรีส์ G แบบประหยัด มีให้เลือก 2 วัสดุ ได้แก่ ยางไนไตรล์ และยางฟลูออโร
| ชนิด | วัสดุ | ความแข็ง (JIS Hs) | สี | ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ | วัตถุประสงค์การใช้งาน | |
| E-PACK-NGA | ยางไนไตรล์ | HS65 | +10 0 | สีดำ | -20 ถึง 100°C | สำหรับการทนน้ำมันแร่ |
| E-PACK-NGF | ยางฟลูออโร | สีดำ | -10 ถึง 200°C | สำหรับอุณหภูมิสูง | ||
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | JIS ขนาดเบอร์ | W | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุที่เกี่ยวข้อง | ||||||
| ชนิด | ลำดับที่ | do | NGA ค่าพิกัดความเผื่อ | NGF ค่าพิกัดความเผื่อ | d | ค่าพิกัดความเผื่อ | D | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
| JIS B 2401 G ซีรี่ส์ E-PACK-NGA (ยางไนไตรล์·สีดำ) E-PACK-NGF (ยางฟลูออโร·สีดำ) | 25 | G25 | 3.1±0.1 | 24.4 | ±0.25 | ±0.30 | 25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 |
| 30 | G30 | 29.4 | ±0.29 | ±0.35 | 30 | 35 | ||||
| 35 | G35 | 34.4 | ±0.33 | ±0.40 | 35 | 40 | ||||
| 40 | G40 | 39.4 | ±0.37 | ±0.45 | 40 | 45 | ||||
| 45 | G45 | 44.4 | ±0.41 | ±0.50 | 45 | 50 | ||||
| 50 | G50 | 49.4 | ±0.45 | ±0.54 | 50 | 55 | ||||
| 55 | G55 | 54.4 | ±0.49 | ±0.59 | 55 | 60 | ||||
| 60 | G60 | 59.4 | ±0.53 | ±0.64 | 60 | 65 | ||||
| 65 | G65 | 64.4 | ±0.57 | ±0.69 | 65 | 70 | ||||
| 70 | G70 | 69.4 | ±0.61 | ±0.74 | 70 | 75 | ||||
| 75 | G75 | 74.4 | ±0.65 | ±0.78 | 75 | 80 | ||||
| 80 | G80 | 79.4 | ±0.69 | ±0.83 | 80 | 85 | ||||
| 105 | G105 | 104.4 | ±0.87 | ±0.87 | 105 | 110 | ||||
| 120 | G120 | 119.4 | ±0.98 | ±0.98 | 120 | 125 | ||||
| 145 | G145 | 144.4 | ±1.16 | ±1.16 | 145 | 150 | ||||
| 170 | G170 | 5.7±0.1 | 169.3 | ±1.33 | ±1.33 | 170 | 180 | |||
วิธีการใช้งาน
| ชนิด | ลำดับที่ | G มิติ (ความเผื่อ+0.25/0) | H มิติ H±0.05 | R มิติ ค่าสูงสุด | ||
| ไม่มีการสำรองข้อมูล แหวน | แหวนสำรอง แหวนที่ด้านหนึ่ง เท่านั้น | แหวนแบ็คอัพ ทั้งสองด้าน มีแหวน | ||||
| E-PACK-NGA E-PACK-NGF | 25 to 145 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 2.4 | 0.7 |
| 170 | 7.5 | 9 | 11.5 | 4.6 | 0.9 | |


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
2. วัสดุและขนาดให้เลือกหลากหลาย
2. วัสดุและขนาดให้เลือกหลากหลาย
ข้อควรระวัง
หลังจากยางสังเคราะห์สัมผัสกับของเหลวชนิดต่าง ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ขึ้น ขึ้นอยู่กับประเภทของของเหลว
● ขยายตัว (พองตัว) หลังจากดูดซับของเหลว
● กาวแตกตัว (สลายตัว) หลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมี
● ผลิตภัณฑ์มีความละเอียดมากขึ้นหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ข้างต้นสำหรับยางมักทำให้ประสิทธิภาพการซีลในผลิตภัณฑ์ซีลลดลง แนะนำให้ตรวจสอบว่าวัสดุจะเกิดปฏิกิริยากับตัวกลางที่ใช้ซีลหรือไม่ ก่อนเลือกวัสดุผลิตภัณฑ์ซีล
นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งยังสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาได้ด้วย แม้แต่ปฏิกิริยาที่ใช้ตัวกลางเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้เมื่ออุณหภูมิต่างกัน เมื่อของเหลวถูกผสมกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทวีคูณ ส่งผลต่อยางอย่างมีนัยสำคัญ
● ขยายตัว (พองตัว) หลังจากดูดซับของเหลว
● กาวแตกตัว (สลายตัว) หลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมี
● ผลิตภัณฑ์มีความละเอียดมากขึ้นหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ข้างต้นสำหรับยางมักทำให้ประสิทธิภาพการซีลในผลิตภัณฑ์ซีลลดลง แนะนำให้ตรวจสอบว่าวัสดุจะเกิดปฏิกิริยากับตัวกลางที่ใช้ซีลหรือไม่ ก่อนเลือกวัสดุผลิตภัณฑ์ซีล
นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งยังสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาได้ด้วย แม้แต่ปฏิกิริยาที่ใช้ตัวกลางเดียวกันก็อาจแตกต่างกันได้เมื่ออุณหภูมิต่างกัน เมื่อของเหลวถูกผสมกัน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทวีคูณ ส่งผลต่อยางอย่างมีนัยสำคัญ
วัสดุ
ความแข็ง (JIS Hs)