ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนพร้อมตลับลูกปืน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
ยูรีเทนถูกเผารวมบนผิวด้านนอกของคอร์/แกนวัสดุเพื่อสร้างตลับลูกปืนลูกกลิ้งเคลือบผิวที่มีความแข็งแรงของกาวสูง ทำให้เหมาะสำหรับการลำเลียงและการเลื่อนชิ้นงานหลากหลายประเภท
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ตลับลูกปืนโพลียูรีเทนเป็นอีลาสโตเมอร์อโลหะ
 
เงื่อนไขการแปรรูปของรูกลมและชุดสกรู
สเปคโดยละเอียดสำหรับลูกกลิ้งเคลือบ Misumi พร้อมตลับลูกปืน สำหรับสภาพการกลึงที่มีระยะห่าง
ขนาด ℓ
dความยาวรวม มิติ L
152025304050100
8ไม่มีการแปรรูประบายความดัน881616
10ไม่มีการแปรรูประบายความดัน101020
12ไม่มีการแปรรูประบายความดัน122424
15ไม่มีการแปรรูประบายความดัน1530
20ไม่มีการแปรรูประบายความดัน40
25ไม่มีการแปรรูประบายความดัน25
30ไม่มีการแปรรูประบายความดัน30
เมื่อ L<d × 3 เป็นแบบตรง (ไม่มีการทำร่องคลาย)
 เมื่อ L ≥ d × 3 ความยาวที่ใช้งานได้ของปลายทั้งสองด้าน d × 1 (ℓ) และส่วนอื่น ๆ ต้องมีการทำร่องคลาย
เมื่อ L > d × 4 ความยาวที่ใช้งานได้ของปลายทั้งสองคือ d × 2 (ℓ) และกรณีอื่น ๆ ต้องมีการกลึงร่องระบาย
*บางครั้งอาจไม่มีการแปรรูปผ่อนแรง
 
ภาพรวม สเปค
 
ชนิด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว (การเคลือบผิว)ตลับลูกปืน ความแข็ง
ชนิดตรงชนิดหัวผ่า
เลือกขนาด L ได้ขนาด L แบบตั้งค่าได้เลือกขนาด L ได้วัสดุแกน
E-RORBE-ROCRBเหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบออกไซด์สีดำเหล็กกล้า
E-RORME-ROCRMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
E-RORSE-ROCRSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส
E-RORAE-ROCRAอะลูมิเนียมเคลียร์อะโนไดซ์
E-RORKSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสยูรีเทน (ธรรมชาติ)เหล็กกล้าความแข็ง A95
E-RORKAอะลูมิเนียม
E-RORUSE-ROFRUSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสความแข็ง A90
E-RORUAE-ROFRUAอะลูมิเนียมเหล็กกล้า 
E-RORGSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสShore A70
E-RORGAE-ROFRGAอะลูมิเนียม
E-RORHSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสShore A50
E-RORHAE-ROFRHAอะลูมิเนียม
E-RORTSE-ROFRTSเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลสโพลียูรีเทนทนความร้อน (สีน้ำตาลแดง)
อุณหภูมิใช้งาน: สูงสุด 110°C
เหล็กกล้าความแข็ง A90
E-RORTAอะลูมิเนียม
สีของวัสดุขึ้นอยู่กับสินค้าจริง โพลียูรีเทนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป แต่คุณสมบัติจะไม่เปลี่ยนแปลง
ยูรีเทนที่เผาซินเทอร์บนขอบนอกสุดของวัสดุตัวแกน
สินค้านี้ไม่รับประกันแบรนด์ตลับลูกปืน

■ แผนภูมิสีวัสดุดูดซับแรงกระแทกโพลียูรีเทน
ธรรมชาติ
ความแตกต่างของสีโพลียูรีเทนและการเปลี่ยนแปลงการเหลืองตัว
โพลียูรีเทนมีความแตกต่างของสีได้ สีที่แสดงข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าDLdD1(H7)dhBตลับลูกปืนที่ใช้
ชนิดลำดับที่การเลือกขนาดแบบตั้งค่าได้ มิติ
เลือกขนาด L
ชนิดคอลัมน์ตรง
E-RORB
E-RORM
E-RORS
E-RORA
E-RORKS
E-RORKA
E-RORUS
E-RORUA
E-RORGS
E-RORGA
E-RORHS
E-RORHA
E-RORTS
E-RORTA
การเลือกขนาด L
แบบหัวนูน

E-ROCRB
E-ROCRM
E-ROCRS
E-ROCRA
สเปคขนาด L
ชนิดคอลัมน์ตรง

E-ROFRUS
E-ROFRUA
E-ROFRGA
E-ROFRHA
E-ROFRTS
(20)20152025304050     615105696ZZ × 2
2525 20253040506070809010021-49615105696ZZ × 2
3030 202530405060708090100819156698ZZ × 2
35A35  25304050     26 ถึง 49822157608ZZ × 2
35  253040506070809010010221866900ZZ × 2
40A40  25304050     10261886000ZZ × 2
40  253040506070809010012282486001ZZ × 2
50A50  25304050     26 ถึง 99123224106201ZZ × 2
50  253040506070809010015322896002ZZ × 2
ใช้ได้เฉพาะกับวัสดุคอร์/แกนประเภท D20 (E-RORB, E-RORM, E-RORS, E-RORA, E-ROCRB, E-ROCRM, E-ROCRS, E-ROCRA) เท่านั้น
บางขนาดอาจไม่มีในทุกสเปค โปรดทราบว่า
สำหรับรุ่น E-ROCRB/E-ROCRM/E-ROCRS/E-ROCRA ที่มี D40 หรือ 40 A ค่า L สูงสุดคือ 50
โพลียูรีเทนอาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของมัน
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติ 1: ชั้นยูรีเทนถูกเผาติดโดยตรงบนขอบนอกของคอร์/แกนวัสดุ และไม่หลุดลอกง่าย
คุณสมบัติที่ 2: ด้วยความแข็งแรงทางกลที่ยอดเยี่ยม ยูรีเทนจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนและรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นขณะขนย้ายวัตถุที่เปราะบาง เช่น กระจกและอะคริลิก
คุณสมบัติที่ 3: ยูรีเทนมีแนวโน้มที่จะถ่ายเทแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้น้อยกว่า
คุณสมบัติ 4: โพลียูรีเทนก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ และเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของคาร์บอน จึงเป็นวัสดุที่ไม่เกิดการถ่ายเทสีได้ง่าย (*เฉพาะสีธรรมชาติ)
คุณสมบัติ 5: ยางช่วยป้องกันรอยขีดข่วนและการแตกร้าวของชิ้นงานขณะขันแน่น; ให้การรองรับแรงกระแทกและป้องกันการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมสำหรับชิ้นส่วนที่รับแรงกระแทก และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสั่นสะเทือน

■ ตารางคุณสมบัติ
คำอธิบายโดยละเอียดของแผนภาพคุณสมบัติยูรีเทนของมิซูมิ
 
ข้อควรระวัง
 
(1) โพลียูรีเทนที่ยึดติดกับตลับลูกปืนอาจหลุดออกได้ภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง หากคุณต้องการความยึดเกาะของโพลียูรีเทนที่สูงขึ้น กรุณาเลือก ลูกกลิ้งโพลียูรีเทนแบบเผา
(2) สีของวัสดุจริงจะเป็นไปตามที่ได้รับจริง โพลียูรีเทนอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป แต่คุณสมบัติจะไม่เปลี่ยนแปลง
(3) เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของยูรีเทน
ยูรีเทนจะเข้มขึ้นโดยการดูดซับรังสียูวีหรือแสงไฟที่สว่าง เราปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสีเหลือง แต่ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ โปรดทำความเข้าใจให้ครบถ้วนเมื่อนำไปใช้งาน
ยูรีเทนใหม่ยูรีเทนที่เป็นสีเหลือง
แหวนประเก็นกันรั่วทำจากยูรีเทนของมิซูมิเป็นยางยูรีเทนอิลาสโตเมอร์แหวนประเก็นกันรั่วทำจากยูรีเทนของมิซูมิเป็นยางยูรีเทนอิลาสโตเมอร์

(4) คุณสมบัติการแตกตัวด้วยน้ำของยูรีเทน
  หากใช้ยูรีเทนในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้นเป็นเวลานาน ยูรีเทนจะแตกตัวด้วยน้ำและเสื่อมคุณภาพ
ขอแนะนำให้จัดการอุณหภูมิและความชื้นของคลังสินค้าและสภาพแวดล้อมการใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเพื่อยืดอายุการใช้งานของสินค้า
 
(5) การเปลี่ยนแปลงของสภาพผลิตภัณฑ์หลังจากเกิดไฮโดรไลซิส
  · พื้นผิวของโพลียูรีเทนจะเหนียว
  · เมื่อกดเบา ๆ ด้วยเล็บจะเกิดรอยที่ไม่สามารถกลับคืนได้
  · ความแข็งของโพลียูรีเทนลดลง
  · โพลียูรีเทนจะแห้งและแตกตัวเป็นผงได้ง่าย
ยูรีเทนที่แตกตัวด้วยน้ำ
ยูรีเทนหลังการไฮโดรไลซิส
 
(6) การเปลี่ยนแปลงมิติของยูรีเทน
ขนาดของยูรีเทนจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิโดยรอบ แต่จำนวนการเปลี่ยนจะไม่ขยายใหญ่ขึ้น และสามารถกลับคืนรูปเดิมได้หลังจากผ่านไปสักสองสามชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างโดยละเอียดของกลไกส่งกำลังลูกกลิ้งยูรีเทนของมิซูมิ
ชื่อกลไก: กลไกการยกพาเลทในแนวตั้ง
ฟังก์ชันของกลไก:
ยกชิ้นงานขึ้นบนสายพานลำเลียงและเปลี่ยนทิศทางการลำเลียง
บทบาทของโรเลอร์ยูรีเทน:
สำหรับรับชิ้นงานที่ลำเลียงโดยมอเตอร์โรลเลอร์ ชั้นเคลือบยูรีเทนช่วยปกป้องชิ้นงานไม่ให้เสียหาย
 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์
ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ กันอย่างแพร่หลาย มีการยอมรับเพลาสำหรับตลับลูกปืนที่ขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสูง ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์กันอย่างแพร่หลาย ในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ENGINEERING PLUSES ในการผลิตเครื่องยนต์และยานยนต์ต่างๆ
สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์
ใช้กับสมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงด้านอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกกลิ้งนำทาง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ล้อบดอัดสำหรับสายพานลำเลียงที่มีชนิดตลับลูกปืนจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรฐานของปลอกเรซิ่น สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง ตลับลูกปืนของล้อด้านในที่ยื่นออกมาขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก
รายละเอียดจำเพาะและตัวแปรต่างๆ ของปลอกเรซิ่นโดยเฉพาะ สต๊อปเปอร์โบลท์ที่มียูรีเทน ชนิดตรง สเปคและพารามิเตอร์ ตลับลูกปืนของล้อด้านในที่ยื่นออกมาขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก รายละเอียดจำเพาะและตัวแปรต่างๆ ของคอนกรีต
รุ่นทั่วไป: CLJJ10-16-20.0 รุ่นทั่วไป: UST8-40 รุ่นทั่วไป: UMRHW40
ข้อดี: เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และความสูงได้ตามต้องการ ราคาดีกว่า เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก ปลายกะทัดรัด ใช้งานในพื้นที่แคบได้ เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานที่โหลดหนัก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
เกี่ยวกับคุณสมบัติของยูรีเทน ยาง และยางฟองน้ำของ MISUMI คลิก ตารางคุณสมบัติของโพลียูรีเทน · ยาง · ฟองน้ำ
เกี่ยวกับการเลือกวัสดุยางยูรีเทนและยางของ MISUMI คลิก ตารางเลือกวัสดุโพลียูรีเทน & ยาง
ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและงานซ่อมบำรุงของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว คลิก ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและงานซ่อมบำรุงของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว
 
ดูล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
ชิ้นส่วนของฉัน
ชิ้นส่วนของฉัน
0
รถเข็น
รถเข็น
Economy Series
MRO Product

แชทกับมิซูมิ

ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

เวลาให้บริการ

9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

แจ้งการใช้งาน

การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

เริ่มแชท