บุชชิ่งสำหรับ หมุดกำหนดตำแหน่ง หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด รูยาว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    ตัวยึด บุชชิ่ง เป็นชิ้นส่วน การวางตำแหน่ง เชิงกลที่ใช้ร่วมกับ สลักกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การนำทาง ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ รูที่ รูยาว ชนิดหน้าแปลน ขนาดกะทัดรัดจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ในทิศทางยาวเพื่อให้สอดพินได้ง่ายเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการกวาดล้าง โดยมี บ่า ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว ป้องกันการหลุด มี รูปทรง หน้าแปลน ช่วยประหยัดพื้นที่ และป้องกันการสึกหรอของ ชิ้นงาน อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ตัวยึด บุชชิ่ง ดรออิ้งบอกขนาด และไดอะแกรมของ บูชบุชตัวยึด บุชชิ่ง พร้อม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อิ้ง สเปค รูรูปทรงพิเศษ
    เมื่อความหนาของผนังเท่ากับ 2 มม. หรือน้อยกว่า (DP)/2 ≤ 2 R จะเท่ากับ 0.5
    เนื่องจากความหนาของผนังของรู การคว้านรูเทเปอร์ จมเพียงประมาณ 1.5 มม. และ ผลิตภัณฑ์ มีความแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบ หน้าแปลน พอดีกับ พื้นผิว ติดตั้งก่อนที่จะล็อค สลักเกลียว มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกของรู การคว้านรูเทเปอร์ จมได้
    ความเผื่อ ต่อ ID ของ บุชชิ่ง อยู่ในระดับสูง หากใช้เวอร์เนียคา คาลิเปอร์ ในการตรวจจับ ผลการวัดจะน้อยเกินไป ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ วัดที่มีความแม่นยำสูง (ไมโครมิเตอร์ ภายในหรือ เกจวัด ปลั๊ก ฯลฯ) สำหรับการตรวจจับ
    ภาพรวมของสเปค
    ■ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิวความแข็ง
    E-JBEHเหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น56 to 60HRC
    E-JBEMHชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า56 to 60HRC
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับแรก

    ■ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด รูทะลุ
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิวความแข็ง
    E-JBFRเหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน
    E-JBFMชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-JBFK45 to 50HRC
    E-JBFNชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับแรก
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ■ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
    รหัสสินค้าPH7
    เพิ่มขึ้น 0.01 มม
    WH7
    เพิ่มขึ้น 0.01 มม
    L
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    THABdd1h
    ประเภทDD ความเผื่อ g6
    E-JBEH
    E-JBEMH
    10-0.005
    -0.014
    4.00 to 8.003.00≤W<P8 to 40
    L+T≤P × 3
    52517123.36.53.5
    12-0.006
    -0.017
    4.00 to 10.00282015
    168.00 to 14.0063626224.584.5
    20-0.007
    -0.02
    10.00 to 18.00403025
    2513.00 to 22.00443430
    3016.00 to 25.0085642356.6116.5
    35-0.009
    -0.025
    18.0 to 25.00604640
    ■ หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด รูทะลุ
    รหัสสินค้าP
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    W
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    L
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    THABd
    ประเภทD
    E-JBFR
    E-JBFM
    E-JBFK
    E-JBFN
    104.0 to 8.04.0≤W<P5 to 40
    L+T≤P × 3
    32517125
    124.0 to 10.0282015
    158.0 to 13.04030176
    168.0 to 14.020
    1810.0 to 16.0
    2010.0 to 18.022
    2513.0 to 22.04443430
    3016.0 to 25.055642358
    3518.0 to 25.0604640
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติและโครงร่างการใช้งานของ บุชชิ่ง แบบ slotted ผลิตภัณฑ์ จิ๊ก กบูช บ่า มาตรฐานคุณสมบัติ 1: บุชชิ่ง ตัวยึด ชนิด รูยาว ง่ายต่อ เม็ดมีด หมุดในทิศทางยาว และสามารถดูดซับข้อผิดพลาดในการกวาดล้างได้
    คุณสมบัติ 2: ชนิดชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถป้องกัน สนิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    คุณสมบัติ 3: วัสดุ เสริม: เหล็ก (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น)
    คุณสมบัติ 4: บ่า สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สลักเกลียว เพื่อป้องกันการหลุดร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ข้อควรระวัง
    (1) โต๊ะวางชิ้นงาน พารามิเตอร์ ความเผื่อ ของมิติและความพอดีเพื่อดูรายละเอียด คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ความเผื่อ พิกัดความเผื่อมิติ

    (2) การเปลี่ยนแปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ บุชชิ่ง ตัวยึด ระหว่าง การสวมอัด

    ■ การเปลี่ยนแปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของบุช ตัวยึด บุชชิ่ง ระหว่าง การสวมอัด
    บุชชิ่ง ตัวยึด จะหดตัวเมื่อติดตั้งแบบกด
    อัตราการหดตัวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ของชิ้นส่วนติดตั้งและ ความเผื่อ มิติ D ของ บุชชิ่ง
    [ตัวอย่างการหดตัวระหว่าง การสวมอัด]
    (1) ก่อน การสวมอัดการเปลี่ยนแปลง มิติ ID
    (2) หลังจาก การสวมอัดการเปลี่ยนแปลง มิติ ID
    βมิติ (เมื่อ รูติดตั้ง เป็น H7)
     ค่าพิกัดความเผื่อขนาด D
    วัสดุ ติดตั้งm7หน้า 7
    เหล็กกล้าαX99.93%αX99.90%
    โลหะผสมอลูมิเนียมαX99.96%αX99.93%
     
    (3) โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงสำหรับขนาดทั่วไปที่ไม่มี ความเผื่อ ที่ระบุ ( ความแม่นยำ ปานกลาง m) เพื่อดูรายละเอียด คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดที่ไม่มีการระบุพิกัด ความเผื่อ
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้ บุชชิ่ง สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง และตัวอย่าง ตัวยึดตัวอย่างการแนะนำ: บุชชิ่ง แบบมีบ่า สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง ใน กลไก หยิบและวาง
    สรุปการออกแบบ :
    (1) ตัวอย่างการใช้ กระบอกสูบ สวิง เพื่อให้ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน เชิงเส้น และ แบบหมุน ผ่านตัวขับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และการเคลื่อนย้ายพื้นผิวขนาดเล็กผ่าน ยางดูดจับชิ้นงาน
    (2) ใน เคส ของ ขาพิน ยาว หากไม่มี ตัวระบายอากาศ ขาพิน และ บุชชิ่ง จะไม่สามารถดึงออกได้ง่าย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีตัวระบายอากาศ ที่ด้านบุชชิ่งหรือด้านสลักพินกำหนดตำแหน่ง
    วัตถุประสงค์การใช้งานตัวยึดบุชชิ่ง :
    โครงสร้างตามแนวแกนของกระบอกสูบสวิง สามารถรับประกัน ความแม่นยำการวางตำแหน่ง ในขณะที่ประหยัดพื้นที่ผ่านการประสานของสลักพินกำหนดตำแหน่ง/บุชแบบมีบ่า

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ รายละเอียดตัวอย่าง
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    แบตเตอรี่ลิเธียม โทรศัพท์สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    ไกด์ บุชชิ่ง ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม หมุดยึดตำแหน่งใช้ในการผลิตสมาร์ทโฟน บูชจะแยกออกจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 3C ไม่ได้
    เซมิคอนดักเตอร์ ทางการแพทย์ อาหาร
    บูช ตัวยึด เจอร์สามารถใช้ในอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ แผนภาพการใช้งานของบุชชิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม การใช้งาน บุชชิ่ง สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมอาหาร
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    หมุดกำหนดตำแหน่ง หัว ใหญ่ เรียว กดพอดี ได้ มาตรฐาน ตัวยึด ฟิกซ์เจอร์ แบบตรง มาตรฐาน หมุดกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แบบตรง
    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ หมุดกำหนดตำแหน่ง ขาพิน ระบุตำแหน่ง หัว ขนาดใหญ่ ชนิดเทเปอร์ หัว ขนาดใหญ่ แบบตั้งค่าได้ บูชจิ๊ก ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง จิ๊ก ตัวยึด แบบตรง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ ขาพิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กราคาไม่แพง หมุดกำหนดตำแหน่ง แบบตรง
    รุ่น ที่แนะนำ: JPBB6-10 รุ่น ที่แนะนำ: JBA12-10 รุ่น ที่แนะนำ: SPKS-D1-L5
    ข้อดี: เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่หลากหลาย ใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อดี: ติดตั้งง่าย มี สเปค ครบถ้วน ข้อดี: เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
    
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    (1) ข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยี การวางตำแหน่ง คลิก เทคโนโลยี การวางตำแหน่ง
    (2) คลิกอ้างอิงการทดสอบสเปรย์เกลือความสามารถในการป้องกันสนิมเกี่ยวกับ กระบวนการเตรียมผิว อ้างอิงป้องกันสนิมสำหรับโลหะ