บุชชิ่งสำหรับ หมุดกำหนดตำแหน่ง แบบ แบบมีบ่า แบบตั้งค่าได้ ผนังบาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    บุชชิ่ง ตัวยึด เป็นส่วน การวางตำแหน่ง เชิงกลที่ใช้ร่วมกับ สลักกำหนดตำแหน่ง เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์การนำทาง ซึ่ง มิติ แบบมีบ่า ที่กำหนดเอง ผนังบางให้ขนาดและ สเปค ที่หลากหลาย ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับบุชชิ่ง ด้วยระยะห่างที่กะทัดรัดและสามารถป้องกันการสึกหรอของ ชิ้นงาน อย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ตัวยึด บุชชิ่ง ดรออิ้งบอกขนาด และไดอะแกรมของ บูชบุช
    ประเภท p7 มีอัตราการหดตัวของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สูงกว่าเมื่อเทียบกับประเภท m7 ดังนั้นควรระมัดระวังใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู (ดูข้อควรระวังสำหรับการเปลี่ยนแปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หลัง การสวมอัด) ความเผื่อ ต่อ ID ของ บุชชิ่ง อยู่ในระดับสูง หากใช้เวอร์เนียคา คาลิเปอร์ ในการตรวจจับ ผลการวัดจะน้อยเกินไป ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ วัดที่มีความแม่นยำสูง (ไมโครมิเตอร์ ภายในหรือ เกจวัด ปลั๊ก ฯลฯ) สำหรับการตรวจจับ
    ภาพรวมของสเปค
    ■ ตารางสเปคของวัสดุ
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิวความแข็ง
    หน้า 7m7
    E-JBHUFPE-JBHUFเทียบเท่ากับ 9CrWMn (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น)55HRC or more
    E-JBHUFBPE-JBHUFBเทียบเท่ากับ 9CrWMn (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น)ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์55HRC or more
    E-JBHUFMPE-JBHUFMเทียบเท่ากับ 9CrWMn (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น)ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า55HRC or more
    E-JBHUFCPE-JBHUFCโครงสร้างมาร์เทนไซต์ สเตนเลส45HRC or more
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นอันดับแรก
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    รหัสสินค้าP
    เพิ่มขึ้น 0.01 มม
    L
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    ความหนาของผนัง (N)HT
    ประเภทDค่าพิกัดความเผื่อ D
    หน้า 7m7
    (หน้า 7)
    E-JBHUFP
    E-JBHUFBP
    E-JBHUFMP
    E-JBHUFCP


    (ม.7)
    E-JBHUF
    E-JBHUFB
    E-JBHUFM
    E-JBHUFC
    5+0.024
    +0.012
    +0.016
    +0.004
    2.20 to 3.003.00 to 5.001.00 to 1.4092.5
    6+0.030
    +0.015
    +0.021
    +0.006
    3.00 to 4.003.00 to 5.501.00 to 1.50
    73.51 to 5.003.0 to 6.01.00 to 1.7411
    84.51 to 6.003.0 to 10.0123
    94.51 to 6.501.25 to 2.2413.5
    106.51 to 8.003.0 to 15.01.00 to 1.7414
    11+0.036
    +0.018
    +0.025
    +0.007
    8.00 to 9.001.00 to 1.5015
    128.51 to 9.001.50 to 1.74164
    138.51 to 10.0010.0 to 35.01.50 to 2.2417
    149.00 to 11.001.50 to 2.5018
    1510.51 to 12.001.50 to 2.2419
    1710.51 to 13.002.00 to 3.24215
    1812.51 to 14.002.00 to 2.7422
    19+0.043
    +0.022
    +0.029
    +0.008
    5.0 to 35.02.50 to 3.2524
    2013.51 to 15.0010.0 to 35.02.50 to 3.2426
    2113.51 to 15.005.0 to 35.02.50 to 3.75
    2213.51 to 17.0010.0 to 35.02.50 to 4.24
    2515.51 to 19.003.00 to 4.7430
    2616.51 to 20.003.00 to 4.74
    3020.51 to 24.003.00 to 4.74356
    31+0.051
    +0.026
    +0.034
    +0.009
    20.51 to 24.005.0 to 35.03.50 to 5.2436
    3525.01 to 29.0012.0 to 50.03.00 to 4.9940
    เมื่อ P ≤ 3.59, L+T ≤ P × 2.5 เมื่อ P ≥ 3.60, L+T ≤ P × 3.0
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติและโครงร่างการใช้งานของ ตัวยึด บุชชิ่ง ผนังแบบบาง ผลิตภัณฑ์ จิ๊ก บุชชิ่ง บ่า มาตรฐานคุณสมบัติ 1: บุชชิ่ง ตัวยึด ผนังบาง แบบมีบ่า สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ ตัวเครื่อง ผ่าน บ่า ได้ และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ปรับความลึกของรูได้ยาก
    คุณสมบัติ 2: ชนิดชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า สามารถป้องกัน สนิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    คุณสมบัติ 3: วัสดุ เสริม: เหล็ก (เหล็กเครื่องมือประสม หรือ เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น);สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์)
    คุณสมบัติ 4: การติดตั้ง การสวมอัด,ความเผื่อ ของ OD. สามารถระบุ มิติ การสวมอัด ได้: หน้า 7,ม.7.
    คุณสมบัติ 5: มิติ ID เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. มีช่วงให้เลือกมากมาย
    ข้อควรระวัง
    (1) โต๊ะวางชิ้นงาน พารามิเตอร์ ความเผื่อ ของมิติและความพอดีเพื่อดูรายละเอียด คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ความเผื่อ พิกัดความเผื่อมิติ

    (2) การเปลี่ยนแปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ บุชชิ่ง ตัวยึด ระหว่าง การสวมอัด

    ■ การเปลี่ยนแปลง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของบุช ตัวยึด บุชชิ่ง ระหว่าง การสวมอัด
    บุชชิ่ง ตัวยึด จะหดตัวเมื่อติดตั้งแบบกด
    อัตราการหดตัวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ วัสดุ ของชิ้นส่วนติดตั้งและ ความเผื่อ มิติ D ของ บุชชิ่ง
    [ตัวอย่างการหดตัวระหว่าง การสวมอัด]
    (1) ก่อน การสวมอัดการเปลี่ยนแปลง มิติ ID
    (2) หลังจาก การสวมอัดการเปลี่ยนแปลง มิติ ID
    βมิติ (เมื่อ รูติดตั้ง เป็น H7)
     ค่าพิกัดความเผื่อขนาด D
    วัสดุ ติดตั้งm7หน้า 7
    เหล็กกล้าαX99.93%αX99.90%
    โลหะผสมอลูมิเนียมαX99.96%αX99.93%
     
    (3) โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงสำหรับขนาดทั่วไปที่ไม่มี ความเผื่อ ที่ระบุ ( ความแม่นยำ ปานกลาง m) เพื่อดูรายละเอียด คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดที่ไม่มีการระบุพิกัด ความเผื่อ
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้ บุชชิ่ง สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง และตัวอย่าง ตัวยึดตัวอย่างการแนะนำ: บุชชิ่ง แบบมีบ่า สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง ใน กลไก หยิบและวาง
    สรุปการออกแบบ :
    (1) ตัวอย่างการใช้ กระบอกสูบ สวิง เพื่อให้ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน เชิงเส้น และ แบบหมุน ผ่านตัวขับ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และการเคลื่อนย้ายพื้นผิวขนาดเล็กผ่าน ยางดูดจับชิ้นงาน
    (2) ใน เคส ของ ขาพิน ยาว หากไม่มี ตัวระบายอากาศ ขาพิน และ บุชชิ่ง จะไม่สามารถดึงออกได้ง่าย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีตัวระบายอากาศ ที่ด้านบุชชิ่งหรือด้านสลักพินกำหนดตำแหน่ง
    วัตถุประสงค์การใช้งานตัวยึดบุชชิ่ง :
    โครงสร้างตามแนวแกนของกระบอกสูบสวิง สามารถรับประกัน ความแม่นยำการวางตำแหน่ง ในขณะที่ประหยัดพื้นที่ผ่านการประสานของสลักพินกำหนดตำแหน่ง/บุชแบบมีบ่า

    หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ รายละเอียดตัวอย่าง
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    แบตเตอรี่ลิเธียม โทรศัพท์สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    ไกด์ บุชชิ่ง ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม หมุดยึดตำแหน่งใช้ในการผลิตสมาร์ทโฟน บูชจะแยกออกจากการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า 3C ไม่ได้
    เซมิคอนดักเตอร์ ทางการแพทย์ อาหาร
    บูช ตัวยึด เจอร์สามารถใช้ในอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ แผนภาพการใช้งานของบุชชิ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม การใช้งาน บุชชิ่ง สำหรับ สลักกำหนดตำแหน่ง ในอุตสาหกรรมอาหาร
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    หมุดกำหนดตำแหน่ง หัว ใหญ่ เรียว บุชชิ่งสำหรับฟิกซ์เจอร์ แบบตั้งค่าได้ แบบตรง ผนังบาง หมุดกำหนดตำแหน่ง เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก แบบตรง
    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ หมุดกำหนดตำแหน่ง ขาพิน ระบุตำแหน่ง หัว ขนาดใหญ่ ชนิดเทเปอร์ หัว ขนาดใหญ่ แบบตั้งค่าได้ ผนังบาง แบบตรง ตัวยึด บุชชิ่ง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ บูช จิ๊ก ก ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ ขาพิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กราคาไม่แพง หมุดกำหนดตำแหน่ง แบบตรง
    รุ่น ที่แนะนำ: KFAMS6-P10-L6-B3-E5-A30 รุ่น ที่แนะนำ: JBAF10-P4-L8.5 รุ่น ที่แนะนำ: SPKS-D1-L5
    ข้อดี: เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่หลากหลาย ใช้กันอย่างแพร่หลาย ข้อดี: ติดตั้งง่าย มี สเปค ครบถ้วน ข้อดี: เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    (1) ข้อมูลอ้างอิงเทคโนโลยี การวางตำแหน่ง คลิก เทคโนโลยี การวางตำแหน่ง
    (2) คลิกอ้างอิงการทดสอบสเปรย์เกลือความสามารถในการป้องกันสนิมเกี่ยวกับ กระบวนการเตรียมผิว อ้างอิงป้องกันสนิมสำหรับโลหะ