แคลมป์รัดท่อมาตรฐาน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
【ภาพรวมผลิตภัณฑ์】
แคลมป์รัดท่อรุ่นมาตรฐาน ผลิตจากวัสดุ SUS304 เหมาะสำหรับสายยางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตั้งแต่ 9.5 มม. ถึง 230 มม.
【คุณสมบัติผลิตภัณฑ์】
1. มีขนาดสินค้าให้เลือกครบถ้วน เหมาะสำหรับข้อต่อสำหรับท่อหลากหลายประเภท
2. ในระหว่างการติดตั้ง ยังสามารถใช้กับสายยางท่อเหล็กมาตรฐาน MISUMI ได้อีกด้วย
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
แคลมป์รัดท่อรุ่นมาตรฐาน ผลิตจากวัสดุ SUS304 เหมาะสำหรับสายยางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตั้งแต่ 9.5 มม. ถึง 230 มม.


ดรออิ้งบอกขนาด

วัสดุ SUS304ภาพรวมของสเปค
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายยาง ช่วงการรัด (มม.) | L | E | T | แรงบิดขันแน่น (N⋅m) | |
| ชนิด | ลำดับที่ | |||||
| E-HOSBS | 9N | 9.5 ถึง 12 | 19 | 9.5 | 0.7 | 3.5 |
| 13N | 13 ถึง 20 | |||||
| 16N | 18 ถึง 22 | 24 | 12 | 0.8 | 4.2 | |
| 19N | 18 ถึง 25 | |||||
| 22N | 22 ถึง 30 | 5.1 | ||||
| 25N | 25 ถึง 35 | |||||
| 28N | 30 ถึง 40 | |||||
| 31N | 35 ถึง 50 | 33 | 5.9 | |||
| 38N | 40 ถึง 55 | |||||
| 44N | 45 ถึง 60 | |||||
| 50N | 55 ถึง 70 | 6.7 | ||||
| 60N | 60 ถึง 80 | |||||
| 70N | 70 ถึง 90 | |||||
| 83N | 85 ถึง 100 | |||||
| 95N | 90 ถึง 120 | |||||
| 104N | 100 ถึง 125 | |||||
| 127N | 130 ถึง 150 | 0.8 | 5.9 | |||
| 146N | 130 ถึง 160 | |||||
| 149N | 150 ถึง 180 | |||||
| 175N | 170 ถึง 200 | |||||
| 200N | 190 ถึง 230 | |||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. มีขนาดสินค้าให้เลือกครบถ้วน เหมาะสำหรับข้อต่อสำหรับท่อหลากหลายประเภท
2. ในระหว่างการติดตั้ง ยังสามารถใช้กับสายยางท่อเหล็กมาตรฐาน MISUMI ได้อีกด้วย
2. ในระหว่างการติดตั้ง ยังสามารถใช้กับสายยางท่อเหล็กมาตรฐาน MISUMI ได้อีกด้วย
ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน 1

ตัวอย่างการใช้งาน 2
ข้อควรระวัง
การติดตั้งแคลมป์รัดท่อมีไว้เพื่อป้องกันสายยางหลุดออก
ในเชิงโครงสร้าง อาจเกิดช่องว่างขึ้นเมื่อช่วงการยึดแน่นอยู่ในค่าต่ำสุด
ในเชิงโครงสร้าง อาจเกิดช่องว่างขึ้นเมื่อช่วงการยึดแน่นอยู่ในค่าต่ำสุด