เสาหกเหลี่ยม แบบขั้นบันไดทั้งสองด้าน ต๊าปเกลียวทั้งสองด้าน, แบบตั้งค่าได้

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    เสาหกเหลี่ยม เป็นส่วนประกอบการประมวลผลทั่วไปโดยมีหน้าที่ใน การเชื่อมต่อสายไฟ ยึด อุปกรณ์รองรับท่อ แยกและอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกลไกการยึดและรองรับต่างๆ
    ในขณะเดียวกันก็มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลายทำให้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายใน จักรกลอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าการรักษาพยาบาลการ ระบบสื่อสาร และสาขาอื่น ๆ
    ดรออิ้งบอกขนาด
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI นำเข้าจากญี่ปุ่น ฝังในรู คุณภาพญี่ปุ่น
    ภาพรวมของสเปค
    ชนิดวัสดุ กระบวนการชุบผิวB (มม.)L (มม.)
    ส่วน แบบขั้นบันได ยึดอยู่กับที่ส่วน แบบขั้นบันได ตอน แบบตั้งค่าได้
    E-NLSBJE-NLSBJFเหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน8 to 3215 to 1000
    E-LSBJE-LSBJFฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
    E-PLSBJE-PLSBJFชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SLSBJE-SLSBJFสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก วิธีการป้องกันสนิม
    ต๊าปอาจไม่ได้รับการบำบัด พื้นผิว ภายใน
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    M (เกลียวหยาบ)· การเลือก N (เกลียวหยาบ)G
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    H
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    EFPVW(C)
    ประเภทB
    เลือกส่วน แบบขั้นบันได ได้
    เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน
    E-NLSBJ
    E-LSBJ
    E-PLSBJ

    สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SLSBJ
    เลือกส่วน แบบขั้นบันได ได้
    เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน
    E-NLSBJF
    E-LSBJF
    E-PLSBJF

    สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SLSBJF
    815 to 25034       2 to 42 to 4446619.2
    1015 to 350345      2 to 52 to 55588112
    1220 to 500 456     2 to 62 to 6661010114
    1320 to 500 456     2 to 62 to 66610101.515
    1425 to 600  568    2 to 82 to 8881212116
    1725 to 600  568    2 to 82 to 88812122.520
    1940 to 600  5681012  2 to 102 to 10101016161.522
    2450 to 700  568101216 2 to 122 to 1212122020228
    2750 to 800  568101216 2 to 162 to 16161624241.531.2
    27W   20203.5
    3060 to 1000  568101216202 to 162 to 1616162828134.6
    30W  24243
    3260 to 1000  568101216202 to 202 to 2020203030136.9
    32W  24244


    ความคลาดเคลื่อน มิติ L มีดังนี้:
    L 8-300 ±0.2
    L300.5-600 ±0.3
    L600.5-1000 ±0.4
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: สามารถระบุความยาวและ เกลียว ของ เสาหกเหลี่ยม ได้เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 2: มี วัสดุ ให้เลือกหลากหลาย: เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไป,สเตนเลส,อะลูมิเนียม,ทองเหลือง,เรซิ่น,ฯลฯ
    คุณสมบัติ 3: ผลิตภัณฑ์ทำจาก วัสดุ (สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันสนิมได้ดี และถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ งานละเอียด และสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น
    คุณสมบัติ 4: ด้วยฟังก์ชันหลักใน การเชื่อมต่อสายไฟ การยึด อุปกรณ์รองรับท่อ และการแยก มักใช้ในกลไกที่มี เฟรม ต่างๆ เป็นส่วนประกอบใน การเชื่อมต่อสายไฟ และ อุปกรณ์รองรับท่อ
    คุณสมบัติ 5: เสาหกเหลี่ยม มีหลายส่วนที่สามารถใช้ประแจได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่แคบก็สามารถใช้ประแจสำหรับยึดได้ ตำแหน่ง ประแจสามารถเลื่อนได้ทุกๆ 60 ช่วง
    เสาหกเหลี่ยม เสาโพสต์ MISUMI
    วิธีการใช้งาน
    วัตถุประสงค์การใช้งานอุปกรณ์รองรับท่อ และการแก้ไขการยึดและ การเชื่อมต่อสายไฟการแยก
    วิธีการใช้งาน
    แผนภาพ
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยมมิ MISUMI มิ เกลียว ฝัง ขนาดครบชุดเสาโพสต์ หกเหลี่ยม MISUMI แบบฝัง รุ่น มาตรฐาน ปรับแต่งได้ครบชุดเสาโพสต์ คุณภาพญี่ปุ่น ฝังในตัว เลือกใช้ วัสดุ 304
    คุณสมบัติ- สามารถรับ โหลดไฟฟ้า มากในแนวตั้ง
    - สามารถเลือก± 0.05 มม. เป็นค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำของ สเปค ความยาวซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของ กลไก
    - การเชื่อมต่อสายไฟ เรียบง่ายและสวยงาม- เชื่อมต่อกับแผ่นกั้นเพื่อ บล็อค กลไก ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการรบกวน
    - ง่ายต่อการยึดและติดตั้งในพื้นที่แคบ
    ข้อควรระวัง
    (1) วิธีการยึด เสาหกเหลี่ยม
    โพสต์โดยทั่วไปจะยึดโดยวิธีทอร์ก สำหรับ โบลท์ ให้ยึดให้อยู่ในช่วงของ แรงบิด ยึดมิฉะนั้น แรงบิด มากเกินไปจะทำให้ เกลียว การแตกหัก
    (2) การเลือกและ งานซ่อมบำรุง สเปค ป้องกันสนิม
    หากมีข้อกำหนดสำหรับประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก สเตนเลส ( สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก )
     เมื่อเลือก วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ที่ มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนที่อ่อนแอขอแนะนำให้เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่และแห้งและทา น้ำมัน ป้องกันการกัดกร่อนเป็นประจำเพื่อ งานซ่อมบำรุง
    ตัวอย่างการใช้งาน
    เสาหกเหลี่ยม เสาโพสต์ MISUMI จากผู้ผลิตโดยตรงชื่ออุปกรณ์: สายพานลำเลียง แบบดึงเข้า
    คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:
    สายพานลำเลียงแบบดึงเข้าเป็นสายพานลำเลียงแบบไม่ขับเคลื่อนที่ประหยัดพื้นที่
    ฟังก์ชั่น: ด้วยการทำงานร่วมกันของ กลไก ดึงและแถบ โรเลอร์ ทำให้ ฟังก์ชั่น การลำเลียงสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขับเคลื่อน และการตรวจจับจะดำเนินการด้วย พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบที่ไม่มีที่ว่าง ที่ด้านล่างและยากต่อการเข้าถึง

    ฟังก์ชั่น ของ เสาหกเหลี่ยม ใน กลไก
    (1) โปรไฟล์ Hex ใช้เป็น คอนเนคเตอร์ ใน กลไก เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักของชิ้นงานทั้งหมดที่ส่วนบนและเพิ่มความเสถียรของ กลไก
    (2) เนื่องจาก กลไก มักใช้ในพื้นที่แคบวิธีการยึดของโปรไฟล์ฐานสิบหกจึงง่ายและสะดวกมากจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งและ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่ สายพานลำเลียง ลำเลียงแบบดึงเข้า
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    การเลือก เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม แบบสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการประมวลผล มาตรฐาน ขายตรงมืออาชีพ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมฝัง คุณภาพ MISUMI เสาโพสต์ ขนาดเลือกเสาหกเหลี่ยมฝัง จัดหาสินค้าสำเร็จรูป
    โทรศัพท์สมาร์ท อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    เสาหกเหลี่ยม เสาโพสต์ MISUMI ภาพวาดการประมวลผลระดับมืออาชีพของซีรีส์ MISUMI รับซื้อ เสาโพสต์ หกเหลี่ยมฝังแบบขายเฉพาะ แคต เสาโพสต์ ล็อก MISUMI 2018 เสาหกเหลี่ยมฝัง ส่วนประกอบ FA
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ยาง ซิลิคอน , ตลับลูกปืน ขึ้น ยูรีเทน แบบแบน
    พร้อม เพลา เกลียว
     สตรัทแคลมป์
    เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันการกำหนดค่าตั้งฉาก / ย้อนกลับ
     แหวนรองโลหะ Class มาตรฐาน
    การเลือกมิติ T, กำหนดมิติ T ได้
    เสาโพสต์ หกเหลี่ยม ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ด้านหนึ่งเกลียว ขนาดครบชุด การเลือกผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับ เสาโพสต์ เสาหกเหลี่ยม เสาโพสต์ หกเหลี่ยมฝัง วัสดุ 304 HEXAGO NAL เสา
    รุ่น ตัวแทน: UMSWH3-10 รุ่น ตัวแทน: KDST15 รุ่น ตัวแทน: WSSM13-6-5
    ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร
    
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    สำหรับ แรงบิดขันแน่น ที่เหมาะสมสำหรับ โบลท์ ให้คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิด
    สำหรับความแข็งแรง สลักเกลียว คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ความแข็งแรง สลักเกลียว
    สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว คลิก โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพป้องกันสนิม