เพลาโรตาลี่ แบบตรง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของสินค้า
เพลาหมุน เป็น ผลิตภัณฑ์ เพลา งานละเอียด สูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ พูลเล่ย์ หรือผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง อื่นๆ นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนของมิติและเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอีกด้วย
ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปค
| ชนิด | ค่าพิกัดความเผื่อ D | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | D (มม.) | L (มม.) |
| E-SFHR | h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร) | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | 2 to 50 | 15 to 1000 |
| E-PSFHR | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-SSFHR | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | |||
| E-SFR | g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร) | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | ||
| E-PSFR | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-SSFR | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — |
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก ดูวิธี กระบวนการเตรียมผิว และป้องกันสนิม คลิก
วิธีป้องกันสนิมตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
| รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | ||
พิมพ์ | Dh8 | ||
| E-SFHR E-PSFHR E-SSFHR | 3 | 0 -0.014 | 15.0 to 150.0 |
| 4 | 0 -0.018 | 15.0 to 200.0 | |
| 5 | 15.0 to 250.0 | ||
| 6 | 15.0 to 400.0 | ||
| 8 | 0 -0.022 | 15.0 to 500.0 | |
| 10 | 15.0 to 600.0 | ||
| 12 | 0 -0.027 | 15.0 to 700.0 | |
| 15 | 15.0 to 800.0 | ||
| 17 | 30.0 to 900.0 | ||
| 20 | 0 -0.033 | 30.0 to 1000.0 | |
| 25 | 50.0 to 1000.0 | ||
| 30 | 60.0 to 1000.0 | ||
| 35 | 0 -0.039 | 70.0 to 1000.0 | |
| 40 | 80.0 to 1000.0 | ||
| 50 | 100.0 to 1000.0 | ||
g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
| รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | ||
| ชนิด | ดีจี7 | ||
| E-SFR E-PSFR E-SSFR (D13, 16, 18 และ 22 ไม่สามารถใช้งานได้กับ E-SSFR) | 2 | -0.003 -0.012 | 15.0 to 50.0 |
| 2.5 | 15.0 to 50.0 | ||
| 3 | 15.0 to 150.0 | ||
| 4 | -0.004 -0.016 | 15.0 to 200.0 | |
| 5 | 15.0 to 250.0 | ||
| 6 | 20.0 to 300.0 | ||
| 8 | -0.005 -0.020 | 15.0 to 500.0 | |
| 10 | 15.0 to 600.0 | ||
| 12 | -0.006 -0.024 | 15.0 to 700.0 | |
| 13 | 15.0 to 700.0 | ||
| 15 | 15.0 to 800.0 | ||
| 16 | 15.0 to 900.0 | ||
| 17 | 30.0 to 900.0 | ||
| 18 | 30.0 to 900.0 | ||
| 20 | -0.007 -0.028 | 30.0 to 1000.0 | |
| 22 | 40.0 to 1000.0 | ||
| 25 | 50.0 to 1000.0 | ||
| 30 | 60.0 to 1000.0 | ||
| 35 | -0.009 -0.034 | 70.0 to 1000.0 | |
| 40 | 80.0 to 1000.0 | ||
| 50 | 100.0 to 1000.0 | ||
การปรับแต่ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ เนื่องจาก ความเผื่อ ด้านขนาดและ ความเผื่อ ทางเรขาคณิต งานละเอียด สูง
คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
คุณสมบัติ 3: มีการดัดแปลงที่หลากหลายเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
คุณสมบัติ 3: มีการดัดแปลงที่หลากหลายเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
วิธีการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน | ![]() | ![]() | ![]() |
| แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | กลไก การขนย้าย โรเลอร์ สายพานแบน เชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่อขับเคลื่อน สายพานแบน เพื่อขนย้ายวัตถุ | กลไก การหมุน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มันเชื่อมต่อกับไท ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ เป็น เพลา ขับเคลื่อนเพื่อให้ทราบ ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังถอยหลัง | กลไก การหมุน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มันเชื่อมต่อกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังไปข้างหน้า |
ข้อควรระวัง
วิธีการเลือก เพลาหมุน
ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~

ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~

ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
| ทางการแพทย์ | เซมิคอนดักเตอร์ | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โทรศัพท์สมาร์ท | อาหาร | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง | ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ทรงตัว T | ปลอกเพลา (แคลมป์) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ทั่วไป: LMU6 | รุ่น ตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 | รุ่น ตัวแทน: PSCS10-10 | ||
| ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น | ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ | ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
พิมพ์