เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค ที่ปลายทั้งสองข้าง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    เพลาหมุน เป็น ผลิตภัณฑ์ เพลา งานละเอียด สูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ พูลเล่ย์ หรือผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนของมิติและเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอีกด้วย
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ภาพรวมของสเปค
    ชนิดค่าพิกัดความเผื่อ Dวัสดุ กระบวนการชุบผิวD (มม.)L (มม.)
    มาตรฐานแหวนล็อค ล็อคด้านนอกแบบอ้างอิง
    ไม่ได้ระบุ แหวนล็อค ประเภทมีแหวนล็อคมีแหวนล็อค
    E-SFHRRE-SFHRRAh8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์3 to 5015 to 1000
    E-PSFHRRE-PSFHRRAชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SSFHRRE-SSFHRRAสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SFRRE-SFRRAE-SFRRGAg7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
    E-PSFRRE-PSFRRAE-PSFRRGAชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SSFRRE-SSFRRAE-SSFRRGAสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก วิธีป้องกันสนิม
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    S
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    mdรุ่น แหวนล็อค
    แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น
    (เฉพาะประเภท แหวนล็อค เท่านั้น)
    ชนิดD ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
    มาตรฐาน
    ไม่ได้ระบุ แหวนล็อค ประเภท

    E-SFHRR

    E-PSFHRR

    E-SSFHRR
    มีแหวนล็อค

    E-SFHRRA

    E-PSFHRRA

    E-SSFHRRA
    615.0 to 400.02≤B·S<L/20.7+0.1
    0
    5+0.075
    0
    NETWS5
    815.0 to 500.03≤B·S<L/20.97+0.09
    0
    NETWS7
    1015.0 to 600.01.159.6-0.09STWS10
    1215.0 to 700.04≤B·S<L/2+0.14
    0
    11.50
    -0.11
    STWS12
    1515.0 to 800.014.3STWS15
    1730.0 to 900.016.2STWS17
    2030.0 to 1000.01.35190
    -0.21
    STWS20
    2580.0 to 1000.05≤B·S<L/223.9STWS25
    3080.0 to 1000.01.6528.6STWS30
    3580.0 to 1000.0330
    -0.25
    STWS35
    4080.0 to 1000.01.938STWS40
    50100.0 to 1000.02.247STWS50

    g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    S
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    มาตรฐาน
    P
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    ร่อง แหวนล็อค
    mdรุ่น แหวนล็อค
    แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น
    (เฉพาะประเภท แหวนล็อค เท่านั้น)
    ชนิดD ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
    มาตรฐานแหวนล็อค ล็อคด้านนอกแบบอ้างอิง  
    ไม่ได้ระบุ แหวนล็อค ประเภท

    E-SFRR

    E-PSFRR


    E-SSFRR
    (D13, 16, 18 และ 22
    ไม่สามารถใช้งานได้กับ E-SSFRR)
    มีแหวนล็อค

    E-SFRRA

    E-PSFRRA

    E-SSFRRA

    (D13, 16, 18 และ 22
    ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRRA)
    มีแหวนล็อค

    E-SFRRGA

    E-PSFRRGA

    E-SSFRRGA

    (D13, 16, 18 และ 22
    ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRRGA)
    215.0 to 50.02≤B·S<L/23≤P≤L—40.4+0.05
    0
    1.2+0.06
    0
    NETWS1.2
    2.515.0 to 50.00.51.5NETWS1.5
    315.0 to 150.02NETWS2
    415.0 to 200.00.7+0.1
    0
    3NETWS3
    515.0 to 250.04+0.075
    0
    NETWS4
    615.0 to 400.05NETWS5
    815.0 to 500.03≤B·S<L/25≤P≤L—50.97+0.09
    0
    NETWS7
    1015.0 to 600.01.159.60
    -0.09
    STWS10
    1215.0 to 700.04≤B·S<L/27≤P≤L—6+0.14
    0
    11.50
    -0.11
    STWS12
    1315.0 to 700.012.4STWS13
    1515.0 to 800.014.3STWS15
    1615.0 to 900.015.2STWS16
    1730.0 to 900.016.2STWS17
    1830.0 to 900.01.3517STWS18
    2030.0 to 1000.0190
    -0.21
    STWS20
    2270.0 to 1000.021STWS22
    2580.0 to 1000.05≤B·S<L/210≤P≤L—823.9STWS25
    3080.0 to 1000.01.6528.6STWS30
    3580.0 to 1000.0330
    -0.25
    STWS35
    4080.0 to 1000.01.938STWS40
    50100.0 to 1000.02.247STWS50
    วัสดุ แหวนล็อค เป็นส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    การปรับแต่ง
    เพลาหมุน พร้อม กลไก ชุด บุชชิ่ง ร่องแหวน แหวนล็อค มีให้เลือกหลากหลาย
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ เนื่องจาก ความเผื่อ ด้านขนาดและ ความเผื่อ ทางเรขาคณิต งานละเอียด สูง
    คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    คุณสมบัติ 3: มีการปรับความคลาดเคลื่อนของ OD และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เลือกเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
    วิธีการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานเพลาโรตาลี่ เชิงเส้น MISUMI พร้อมร่อง แหวนล็อค จากผู้ผลิตโดยตรงส่วนประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบริ่ เพลาหมุนตลับลูกปืน/รองลื่น เพลาโรตาลี่ สำหรับการเลือก สเปค อุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ เฉพาะด้าน
    แอพพลิเคชั่นที่แนะนำกลไก การขนย้าย โรเลอร์ สายพานแบน
    เชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่อขับเคลื่อน สายพานแบน เพื่อขนย้ายวัตถุ
    กลไก การหมุน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    มันเชื่อมต่อกับไท ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ เป็น เพลา ขับเคลื่อนเพื่อให้ทราบ ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังถอยหลัง
    กลไก การหมุน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
    มันเชื่อมต่อกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังไปข้างหน้า
    ข้อควรระวัง
    วิธีการเลือก เพลาหมุน
    ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
    ● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~
    เพลาโรตาลี่ มาตรฐาน สินค้าคัด สเปค เพลาหมุน คุณภาพจากญี่ปุ่น
    ตัวอย่างการใช้งาน
    เพลาโรตาลี่ MISUMI พร้อมร่อง แหวนล็อค มีให้เลือกหลากหลาย
    ชื่ออุปกรณ์: ตัวยึด ติดตั้งแบบฝัง
    คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:

    เป็น ตัวยึด ประกอบแบบฝังที่สามารถฝังลงใน ชิ้นงาน ยาง และ ชิ้นงาน อะลูมิเนียม โดยฝังส่วน ยาง สายวัด เข้ากับส่วนเว้าของ ชิ้นงาน อื่น สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้ด้วย สลักเกลียว และบีบอัดด้วย โรเลอร์
    หน้าที่ของ เพลาโรตาลี่ ใน กลไก
    (1) เพลาหมุน ถูกใช้เป็น คอนเนคเตอร์ กระชับใน กลไก โดย ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน จาก สปริง และเชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่ออัด ชิ้นงาน
    (2) ความกลม และ ความเป็นเชิงเส้น ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ ตัวยึด ประกอบสามารถใช้แรงได้เท่าๆ กัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
    สำหรับรายละเอียดการอ้างอิง กรุณาคลิก ตัวยึด ฝังตัว
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    ผู้ผลิต ตัวเลือก เพลาโรตาลี่ MISUMI พร้อม แหวนล็อค เพลาโรตาลี่ MISUMI พร้อม แหวนล็อค ร่องแหวนยึด เพลาโรตาลี่ โดยตรงจากผู้ผลิตสำหรับการเลื่อนพร้อมร่อง แหวนล็อค รุ่น MISUMI
    โทรศัพท์สมาร์ท อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    เพลาโรตาลี่ พร้อม แหวนล็อค ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดเองได้ เพลาโรตาลี่ พร้อมการ ดรออิ้ง แหวนล็อค ดรออิ้งบอกขนาด ร่องแหวนล็อค เพลาโรตาลี่ เฉพาะด้าน พร้อม แหวนล็อค ร่อง ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า สเตนเลส ครบทุกรุ่น
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ทรงตัว T ปลอกเพลา (แคลมป์)
    misumi scs บุชชิ่งปลอกเพลาจากมิซูมิ D3 ถึง D50 ฟิตติ้งเพลาโรตารี่ misumi scs แหวนกันหลุดปลอกเพลาจากมิซูมิ D3 ถึง D50 ฟิตติ้งเพลาไกด์ของแกนแสง misumi scs ปลอกเพลาแบบร่องจากมิซูมิ D3 ถึง D50 ฟิตติ้งไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    รุ่น ทั่วไป: LMU6 รุ่น ตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 รุ่น ตัวแทน: PSCS10-10
    ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และการคลิก กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม