เพลาหมุน, ปลายทั้งสองด้านสองขั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    เพลาเป็นผลิตภัณฑ์เพลาความแม่นยำสูงที่สามารถใช้งานร่วมกับตลับลูกปืน ลูกกลิ้ง รอก หรือผลิตภัณฑ์บูชอื่น ๆ เพื่อถ่ายทอดกำลังและลำเลียงวัตถุได้ มีความแม่นยำสูงทั้งในด้านขนาดและรูปทรงเรขาคณิต และยังมีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายรูปแบบให้เลือก
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     
     
    ภาพรวมของสเปค
     
    ชนิด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิวD (มม.)L (มม.)
    E-SFRJเหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์6 ถึง 3020 ถึง 796
    E-SSFRJเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส กรุณาคลิก วิธีการป้องกันสนิม
    ตารางสเปค
     
    รหัสสินค้าเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม.เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.(Y)
    สูงสุด
    ชนิดDg7LTZVQ
    E-SFRJ
    E-SSFRJ

    (D13, 16, 17, 18 และ 22 ไม่มีให้เลือกสำหรับรุ่น E-SSFRJ)
    6-0.004
    -0.016
    20.0 to 296.02<F≤P × 5
    2<T≤Q × 5
    2≤H
    2≤Z
    4 to 53 to 4300
    8-0.005
    -0.020
    20.0 to 396.04 ถึง 73 ถึง 6400
    1020.0 to 496.04 ถึง 93 ถึง 8500
    12-0.006
    -0.024
    25.0 ถึง 596.06 to 115 ถึง 10600
    1325.0 ถึง 596.06 ถึง 125 ถึง 11
    1525.0 ถึง 696.06 to 145 ถึง 13700
    1625.0 ถึง 796.06 ถึง 155 ถึง 14800
    1725.0 ถึง 796.06 ถึง 155 ถึง 14800
    1825.0 ถึง 796.06 ถึง 175 ถึง 16800
    20-0.007
    -0.028
    30.0 ถึง 796.06 ถึง 195 ถึง 18800
    2230.0 ถึง 796.06 ถึง 215 to 20800
    2530.0 ถึง 796.011 to 2410 to 23800
    3030.0 ถึง 796.011 to 2910 to 28800
    เมื่อ D-G(V)≤2, G(V)-P(Q)≤2, การทําแชมเฟอร์ C ที่ขั้นมีค่าไม่เกิน 0.2 
    P<G<D, Q<V<D
     
    การปรับแต่งเพิ่มเติม
     
    เพลา MISUMI - ชนิดสองขั้นทั้งสองด้าน ทุกรุ่นตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
     
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
     
    คุณสมบัติที่ 1: ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเชิงมิติและเชิงเรขาคณิตที่มีงานละเอียดสูง จึงถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์งานละเอียดต่าง ๆ
    คุณสมบัติที่ 2: เพลาใช้สำหรับงานหมุน เช่น การส่งกำลังและการลำเลียงวัตถุ โดยใช้ร่วมกับตลับลูกปืน ลูกกลิ้ง และไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    คุณสมบัติ 3: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสเตนเลสชนิดออสเทนนิติกมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
     
    วิธีการใช้งาน
     
    ตัวอย่างการใช้งานเพลาเชิงเส้น MISUMI ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ ส่งตรงจากผู้ผลิตเพลาหมุน ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ ชนิดประกอบเพลาลูกปืนเพลาหมุนสำหรับอุปกรณ์อัตโนมัติโดยเฉพาะ - ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ เลือกสเปค
    การใช้งานที่แนะนำกลไกโรลเลอร์ลำเลียงสายพานแบน
    โรลเลอร์จะเชื่อมต่อกันเพื่อขับเคลื่อนสายพานแบน ทำให้สามารถลำเลียงวัตถุได้
    กลไกขับเคลื่อนไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    เชื่อมต่อเพลาขับที่ถูกขับกับไทม์มิ่งพูลเล่ย์เพื่อให้ได้การส่งกำลังแบบย้อนกลับ
    โครงสร้างการหมุนของตลับลูกปืนและคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
    โดยการเชื่อมต่อตลับลูกปืนและคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จะสามารถส่งกำลังในทิศทางเดียวกันได้
     
    ข้อควรระวัง
     
    วิธีการเลือกเพลา
    ขั้นตอนที่ (1) การเลือกวิธีรองรับเพลาลูกปืน
    ● รูปทรงปลายเพลา  ~ กรุณาเลือกระหว่างเกลียวในหรือร่องสำหรับแหวนล็อก ฯลฯ ตามวิธีการยึด ~
    เพลาบานพับมาตรฐาน แบบแท่งตรงพร้อมร่องกุญแจ คุณภาพญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์เลือกสเปกเพลาพวงมาลัย
     
    ตัวอย่างการใช้งาน
     
    MISUMI เพลา Misumi - เลือกครบทุกแบบ ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ
    ชื่ออุปกรณ์: ตัวยึดชนิดฝัง
    คำอธิบายฟังก์ชั่น:

    จิ๊กสำหรับประกอบอินเสิร์ตเพื่อฝังลงในชิ้นงานยางและอลูมิเนียม โดยช่วยให้ส่วนที่ยื่นออกมาของยางสามารถสอดเข้าไปในส่วนเว้าของชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งได้ สามารถปรับโหลดไฟฟ้าได้โดยใช้สลักเกลียวและขันแน่นด้วยลูกกลิ้ง

    บทบาทของเพลาลูกปืนในกลไก
    (1) เพลาลูกปืนถูกใช้เป็นตัวเชื่อมยึดในกลไก รับแรงกดที่เกิดจากสปริง และเชื่อมต่อลูกกลิ้งเพื่อกดชิ้นงาน
    (2) ความกลมและความตรงที่ยอดเยี่ยมช่วยให้แรงกระจายอย่างสม่ำเสมอขณะใช้จิ๊กประกอบ ช่วยเพิ่มความมั่นคงโดยรวมของฟิกซ์เจอร์
    ดูรายละเอียด คลิก ตัวยึดฝัง
     
    การใช้งานอุตสาหกรรม
     
    ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    MISUMI เพลา - ผู้ผลิต เลือกชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ รายละเอียดสินค้าเพลาบานพับ MISUMI ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ ขายตรงจากโรงงาน เพลาสไลด์ ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ รุ่น MISUMI
    สมาร์ทโฟน อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    เพลา: ชนิดตรงพร้อมร่องกุญแจ, ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดตามสั่ง เพลา - ชนิดตรงพร้อมร่องกุญแจ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด จำหน่ายเพลาแกนหมุนเฉพาะทาง แบบแท่งตรงพร้อมร่องกุญแจ ผลิตจากเหล็กแบริ่ง สเตนเลส เลือกรุ่นได้ครบถ้วน
     
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
     
    ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง ชุดตัวเสื้อตลับลูกปืนแบบตัว T แผ่นสลิทของปลอกเพลา
    เพลา สเตนเลส - ชนิดก้านตรง พร้อมร่องกุญแจ งานตัดแต่งขึ้นรูป เพลาแกนหมุน MISUMI ชนิดก้านตรงพร้อมร่องกุญแจ สำหรับจำหน่าย - แนะนำสินค้าเพลาไกด์ MISUMI เพลา - แบบแท่งตรงพร้อมร่องกุญแจ การเลือกออกแบบกลไกส่วนประกอบ
    รุ่นตัวแทน: LMU6 รุ่นตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 รุ่นตัวแทน: PSCS10-10
    ข้อดี: คุณภาพสูง, ราคาต่ำ, ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบถ้วนทุกประเภท งานละเอียด และคุณภาพสูง ข้อดี: มีสินค้าชาฟท์ที่เข้าชุดกันครบทุกประเภท
     
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
    ตารางการเลือกใช้งานลิเนียร์ไกด์ชาฟท์และเพลาหมุนของ MISUMI ตารางการเลือกใช้งาน
    การเปรียบเทียบและความทนทานของเพลาเชิงเส้นลิเนียร์ไกด์ ตารางประสิทธิภาพ
    ภาพรวมการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรของชาฟท์ ตารางกระบวนการแปรรูป
    ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของวัสดุโลหะและกระบวนการเตรียมผิว ตารางประสิทธิภาพการป้องกันสนิม