เพลาโรตาลี่ ด้านหนึ่ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของสินค้า
เพลาหมุน เป็น ผลิตภัณฑ์ เพลา งานละเอียด สูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ พูลเล่ย์ หรือผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนของมิติและเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอีกด้วย
ดรออิ้งบอกขนาด

ภาพรวมของสเปค
| ชนิด | ค่าพิกัดความเผื่อ D | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | D | L | |
| มาตรฐาน | พร้อม ร่อง เสียบประแจ | |||||
| E-SFHRT | E-SFHRTS | h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร) | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | 4 to 50 | 15 to 1000 |
| E-PSFHRT | E-PSFHRTS | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-SSFHRT | E-SSFHRTS | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | |||
| E-SFRT | E-SFRTS | g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร) | เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอน | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | ||
| E-PSFRT | E-PSFRTS | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-SSFRT | E-SSFRTS | สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก | — | |||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก
วิธีป้องกันสนิมตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
เมื่อ L ≤ M × 3 รู ไพล็อต อาจทะลุผ่านได้
g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
เมื่อ L ≤ M × 3 รู ไพล็อต อาจทะลุผ่านได้
| รหัสสินค้า | Lเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | M (เกลียวหยาบ)การเลือก | SCเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. ใช้ได้กับเพลาที่มี เบอร์ประแจ เท่านั้น | W | ℓ2 | ||||||||||||||
ประเภท | D | ||||||||||||||||||
| มาตรฐาน | พร้อม ร่อง เสียบประแจ | ||||||||||||||||||
| E-SFHRT E-PSFHRT E-SSFHRT | E-SFHRTS E-PSFHRTS E-SSFHRTS (ที่แขวนประแจ ใช้ไม่ได้กับ D4 และ 5) | 4 | 15.0 to 200.0 | 2 | — | — | — | ||||||||||||
| 5 | 15.0 to 250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 15.0 to 400.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC = 0 หรือ SC ≥ 1 เมื่อ SC ≤ M × 3,W—M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 8 | 15.0 to 500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 15.0 to 600.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 12 | 15.0 to 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 15 | 15.0 to 800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 17 | 30.0 to 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| 20 | 30.0 to 1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
| 25 | 50.0 to 1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
| 30 | 60.0 to 1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
| 35 | 70.0 to 1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
| 40 | 80.0 to 1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
| 50 | 100.0 to 1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||
เมื่อ L ≤ M × 3 รู ไพล็อต อาจทะลุผ่านได้g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
| รหัสสินค้า | Lเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม | M (เกลียวหยาบ)การเลือก | SCเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. ใช้ได้กับเพลาที่มี เบอร์ประแจ เท่านั้น | W | ℓ2 | ||||||||||||||
ประเภท | D | ||||||||||||||||||
| มาตรฐาน | พร้อม ร่อง เสียบประแจ | ||||||||||||||||||
| E-SFRT E-PSFRT E-SSFRT (D13, 16, 18 และ 22 ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRT) | E-SFRTS E-PSFRTS E-SSFRTS (D13, 16, 18 และ 22 ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRTS) (ที่แขวนประแจ ใช้ไม่ได้กับ D4 และ 5) | 4 | 15.0 to 200.0 | 2 | — | — | — | ||||||||||||
5 | 15.0 to 250.0 | 2 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
6 | 15.0 to 400.0 | 2.6 | 3 | 4 | SC+ℓ2≤L SC = 0 หรือ SC ≥ 1 เมื่อ SC ≤ M × 3,W—M≥2 | 5 | 8 | ||||||||||||
8 | 15.0 to 500.0 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
10 | 15.0 to 600.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||
12 | 15.0 to 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||
13 | 15.0 to 700.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||
15 | 15.0 to 800.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||||
16 | 15.0 to 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
17 | 30.0 to 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||
18 | 30.0 to 900.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||
20 | 30.0 to 1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
22 | 40.0 to 1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
25 | 50.0 to 1000.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||
30 | 60.0 to 1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||
35 | 70.0 to 1000.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
40 | 80.0 to 1000.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||
50 | 100.0 to 1000.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||||
เมื่อ L ≤ M × 3 รู ไพล็อต อาจทะลุผ่านได้การปรับแต่ง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ เนื่องจาก ความเผื่อ ด้านขนาดและ ความเผื่อ ทางเรขาคณิต งานละเอียด สูง
คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
คุณสมบัติ 3: มีการปรับความคลาดเคลื่อนของ OD และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เลือกเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
คุณสมบัติ 3: มีการปรับความคลาดเคลื่อนของ OD และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เลือกเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
วิธีการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน | ![]() | ![]() | ![]() |
| แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | กลไก การขนย้าย โรเลอร์ สายพานแบน เชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่อขับเคลื่อน สายพานแบน เพื่อขนย้ายวัตถุ | กลไก การหมุน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ มันเชื่อมต่อกับไท ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ เป็น เพลา ขับเคลื่อนเพื่อให้ทราบ ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังถอยหลัง | กลไก การหมุน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มันเชื่อมต่อกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังไปข้างหน้า |
ข้อควรระวัง
วิธีการเลือก เพลาหมุน
ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~

ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~

ตัวอย่างการใช้งาน

ชื่ออุปกรณ์: ตัวยึด ติดตั้งแบบฝัง
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:
เป็น ตัวยึด ประกอบแบบฝังที่สามารถฝังลงใน ชิ้นงาน ยาง และ ชิ้นงาน อะลูมิเนียม โดยฝังส่วน ยาง สายวัด เข้ากับส่วนเว้าของ ชิ้นงาน อื่น สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้ด้วย สลักเกลียว และบีบอัดด้วย โรเลอร์
หน้าที่ของ เพลาโรตาลี่ ใน กลไก
(1) เพลาหมุน ถูกใช้เป็น คอนเนคเตอร์ กระชับใน กลไก โดย ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน จาก สปริง และเชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่ออัด ชิ้นงาน
(2) ความกลม และ ความเป็นเชิงเส้น ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ ตัวยึด ประกอบสามารถใช้แรงได้เท่าๆ กัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
สำหรับรายละเอียดการอ้างอิง กรุณาคลิก
ตัวยึด ฝังตัว
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:
เป็น ตัวยึด ประกอบแบบฝังที่สามารถฝังลงใน ชิ้นงาน ยาง และ ชิ้นงาน อะลูมิเนียม โดยฝังส่วน ยาง สายวัด เข้ากับส่วนเว้าของ ชิ้นงาน อื่น สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้ด้วย สลักเกลียว และบีบอัดด้วย โรเลอร์
หน้าที่ของ เพลาโรตาลี่ ใน กลไก
(1) เพลาหมุน ถูกใช้เป็น คอนเนคเตอร์ กระชับใน กลไก โดย ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน จาก สปริง และเชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่ออัด ชิ้นงาน
(2) ความกลม และ ความเป็นเชิงเส้น ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ ตัวยึด ประกอบสามารถใช้แรงได้เท่าๆ กัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
สำหรับรายละเอียดการอ้างอิง กรุณาคลิก
ตัวยึด ฝังตัวการใช้งานอุตสาหกรรม
| ทางการแพทย์ | เซมิคอนดักเตอร์ | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| โทรศัพท์สมาร์ท | อาหาร | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง | ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ทรงตัว T | ปลอกเพลา (แคลมป์) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่น ทั่วไป: LMU6 | รุ่น ตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 | รุ่น ตัวแทน: PSCS10-10 | ||
| ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น | ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ | ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร |
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
L
M (เกลียวหยาบ)
SC
ประเภท
D