เพลาโรตาลี่ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองข้าง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมของสินค้า
    เพลาหมุน เป็น ผลิตภัณฑ์ เพลา งานละเอียด สูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ พูลเล่ย์ หรือผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนของมิติและเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอีกด้วย
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ภาพรวมของสเปค
    ชนิดค่าพิกัดความเผื่อ Dวัสดุ กระบวนการชุบผิวD (มม.)L (มม.)
    มาตรฐานพร้อม ร่อง เสียบประแจ
    E-SFHRWE-SFHRWSh8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์4 to 5015 to 1000
    E-PSFHRWE-PSFHRWSชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SSFHRWE-SSFHRWSสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    E-SFRWE-SFRWSg7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
    E-PSFRWE-PSFRWSชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    E-SSFRWE-SSFRWSสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
    หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก วิธีป้องกันสนิม
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    M (เกลียวหยาบ)· เอ็น (เกลียวหยาบ)
    การเลือก
    SC
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    ใช้ได้กับเพลาที่มี เบอร์ประแจ เท่านั้น
    W2
    ชนิดD
    มาตรฐานพร้อม ร่อง เสียบประแจ
    E-SFHRW

    E-PSFHRW

    E-SSFHRW
    E-SFHRWS

    E-PSFHRWS

    E-SSFHRWS


    (ที่แขวนประแจ ใช้ไม่ได้กับ D4 และ 5)
    415.0 to 200.02            
    515.0 to 250.022.63          
    615.0 to 400.0 2.634         SC+ℓ2≤L

    SC = 0 หรือ SC ≥ 1


    เมื่อ SC ≤ M × 3,
    W—M≥2
    58
    815.0 to 500.0 2.63456       7
    1015.0 to 600.0  3456       8
    1215.0 to 700.0   4568      1010
    1515.0 to 800.0   456810     13
    1730.0 to 900.0   45681012    14
    2030.0 to 900.0   4568101216   17
    2550.0 to 900.0   4568101216   22
    3060.0 to 900.0     6810121620  2715
    3570.0 to 1000.0     681012162024 30
    4080.0 to 1000.0       1012162024303620
    50100.0 to 1000.0        121620243041

    g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
    รหัสสินค้าL
    เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
    M (เกลียวหยาบ)· เอ็น (เกลียวหยาบ)
    การเลือก
    SC
    เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
    ใช้ได้กับเพลาที่มี เบอร์ประแจ เท่านั้น
    W2
    ชนิดD
    มาตรฐานพร้อม ร่อง เสียบประแจ
    E-SFRW

    E-PSFRW

    E-SSFRW

    (D13, 16, 18 และ 22 ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRW)
    E-SFRWS

    E-PSFRWS

    E-SSFRWS

    (D13, 16, 18 และ 22 ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ E-SSFRWS)

    (ที่แขวนประแจ ใช้ไม่ได้กับ D4 และ 5)
    415.0 to 200.02            
    515.0 to 250.022.63          
    615.0 to 400.0 2.634         SC+ℓ2≤L

    SC = 0 หรือ SC ≥ 1


    เมื่อ SC ≤ M × 3,
    W—M≥2
    58
    815.0 to 500.0 2.63456       7
    1015.0 to 600.0  3456       8
    1215.0 to 700.0   4568      1010
    1315.0 to 700.0   4568      11
    1515.0 to 800.0   456810     13
    1615.0 to 900.0   456810     14
    1730.0 to 900.0   45681012    
    1830.0 to 900.0   45681012    15
    2030.0 to 1000.0   4568101216   17
    2240.0 to 1000.0   4568101216   19
    2550.0 to 1000.0   4568101216   22
    3060.0 to 1000.0     6810121620  2715
    3570.0 to 1000.0     681012162024 30
    4080.0 to 1000.0       1012162024303620
    50100.0 to 1000.0        121620243041
    ความยาวรวม L ต้องใช้ M × 2+N × 2 ≤ L เมื่อ L น้อยกว่าความลึกของก๊อก รู ไพล็อต อาจทะลุผ่านได้
    การปรับแต่ง
    เพลาโรตาลี่ MISUMI ปลายทั้งสองด้าน ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทุกรุ่น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติ 1: นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ เนื่องจาก ความเผื่อ ด้านขนาดและ ความเผื่อ ทางเรขาคณิต งานละเอียด สูง
    คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    คุณสมบัติ 3: มีการปรับความคลาดเคลื่อนของ OD และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เลือกเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
    วิธีการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานเพลาโรตาลี่ เชิงเส้น MISUMI ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว จากผู้ผลิตโดยตรงเพลาโรตาลี่ ทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ส่วนประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบมีเกลียวเพลาโรตาลี่ เฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองด้านการเลือก สเปค
    แอพพลิเคชั่นที่แนะนำกลไก การขนย้าย โรเลอร์ สายพานแบน
    เชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่อขับเคลื่อน สายพานแบน เพื่อขนย้ายวัตถุ
    กลไก การหมุน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
    มันเชื่อมต่อกับไท ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ เป็น เพลา ขับเคลื่อนเพื่อให้ทราบ ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังถอยหลัง
    กลไก การหมุน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
    มันเชื่อมต่อกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังไปข้างหน้า
    ข้อควรระวัง
    วิธีการเลือก เพลาหมุน
    ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
    ● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~
    เพลาโรตาลี่ มาตรฐาน ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ผลิตภัณฑ์คัด สเปค เพลาหมุน คุณภาพจากญี่ปุ่น
    ตัวอย่างการใช้งาน
    เพลาโรตาลี่ MISUMI ปลายทั้งสองต๊าป ชนิดมีรูต๊าปเกลียว เลือกได้หลากหลาย
    ชื่ออุปกรณ์: ตัวยึด ติดตั้งแบบฝัง
    คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:

    เป็น ตัวยึด ประกอบแบบฝังที่สามารถฝังลงใน ชิ้นงาน ยาง และ ชิ้นงาน อะลูมิเนียม โดยฝังส่วน ยาง สายวัด เข้ากับส่วนเว้าของ ชิ้นงาน อื่น สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้ด้วย สลักเกลียว และบีบอัดด้วย โรเลอร์
    หน้าที่ของ เพลาโรตาลี่ ใน กลไก
    (1) เพลาหมุน ถูกใช้เป็น คอนเนคเตอร์ กระชับใน กลไก โดย ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน จาก สปริง และเชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่ออัด ชิ้นงาน
    (2) ความกลม และ ความเป็นเชิงเส้น ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ ตัวยึด ประกอบสามารถใช้แรงได้เท่าๆ กัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
    สำหรับรายละเอียดการอ้างอิง กรุณาคลิก ตัวยึด ฝังตัว
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
    เพลาโรตาลี่ MISUMI ผู้ผลิต ตัวเลือกต๊าป ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองด้าน เพลาโรตาลี่ MISUMI ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รายละเอียดการต๊าปเกลียว เพลาโรตาลี่ รุ่น จากผู้ผลิตสำหรับเลื่อนปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว MISUMI
    โทรศัพท์สมาร์ท อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    เพลาโรตาลี่ ทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขนาดที่ต้องการ เพลาโรตาลี่ ทั้งสองข้างต๊าป ด ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ดรออิ้งบอกขนาด เพลาโรตาลี่ เฉพาะด้าน ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า สเตนเลส ครบวงจร หลากหลายรุ่น
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ทรงตัว T ปลอกเพลา (แคลมป์)
    สเตนเลส เพลาโรตาลี่ ทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร MISUMI เพลาโรตาลี่ ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ขาย ไกด์ MISUMI เพลาโรตาลี่ รีเลือก การออกแบบ กลไก ยูนิตต๊าป ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั้งสองข้าง
    รุ่น ทั่วไป: LMU6 รุ่น ตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 รุ่น ตัวแทน: PSCS10-10
    ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และการคลิก กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม