เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค ทั้งสองด้านด้วย รูสลัก, รูกุญแจ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ภาพรวมของสินค้า
เพลาหมุน เป็น ผลิตภัณฑ์ เพลา งานละเอียด สูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ พูลเล่ย์ หรือผลิตภัณฑ์ บุชชิ่ง อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของการส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ นอกเหนือจากความคลาดเคลื่อนของมิติและเรขาคณิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังเสนอการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายอีกด้วย
ดรออิ้งบอกขนาด
การแนะนำ ผลิตภัณฑ์ MISUMI เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค ร่องแหวน
ภาพรวมของสเปค
ชนิดค่าพิกัดความเผื่อ Dวัสดุ กระบวนการชุบผิวDL
มาตรฐานมีแหวนล็อค
E-SFHKRRE-SFHKRRAh8
(งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์6 to 5015 to 1000
E-PSFHKRRE-PSFHKRRAชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
E-SSFHKRRE-SSFHKRRAสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
E-SFGKRRE-SFGKRRAg7
(งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
เหล็กกล้าโครงสร้าง ทั่วไปหรือ เหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์
E-PSFGKRRE-PSFGKRRAชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
E-SSFGKRRE-SSFGKRRAสเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก
หากมีข้อกำหนดในการป้องกัน สนิม ให้ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มี กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก นนิติก กรุณาคลิก วิธีป้องกันสนิม
■ ขนาดโดยละเอียดของ รูสลัก, รูกุญแจ
เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค รูสลัก, รูกุญแจ รูสลัก, รูกุญแจเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาbtr
มิติ อ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อ (N9)มิติ อ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อ
62-0.004
-0029
1.2+0.1
0
0.08 to 0.16
8·1031.8
1240
-0.03
2.5
13 to 1753.00.16 to 0.25
18 to 2263.5
25·3080
-0.036
4.0+0.2
0
35105.00.25 to 0.4
40120
-0.043
5.0
50145.5
 
ขนาด แหวนล็อค
 (วัสดุ สเตนเลส)
แหวนล็อค
 d D H t
 ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค , รูสลัก, รูกุญแจ, ขนาด แหวนล็อคNETWS550
-0.12
11±0.24.30
-0.30
0.6±0.04
NETWS770
-0.15
146.10
-0.35
0.8
 
ขนาด แหวนล็อค
 (วัสดุ สเตนเลส)
แหวนล็อค
 3 tb (ประมาณ)a (ประมาณ)d0 (ขั้นต่ำ)
 ค่าพิกัดความเผื่อ ค่าพิกัดความเผื่อ
เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค , รูสลัก, รูกุญแจ, ขนาด แหวนล็อคSTWS109.3±0.151±0.051.631.2
STWS1211.1±0.181.83.21.5
STWS1513.82.23.51.7
STWS1715.73.7
STWS2018.5±0.21.2±0.062.73.92
STWS2523.23.14.3
STWS3027.91.53.54.8
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
h8 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
S
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
ร่องลิ่ม (1)ร่องลิ่ม (2)ร่องลิ่ม (3)รุ่น แหวนล็อค
แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น
(ใช้ได้กับเพลาที่มี แหวนล็อค เท่านั้น)
ประเภทh8KA·AKB·BKC·C
มาตรฐานมีแหวนล็อค ค่าพิกัดความเผื่อเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
E-SFHKRR
E-PSFHKRR
E-SSFHKRR
E-SFHKRRA
E-PSFHKRRA
E-SSFHKRRA
60
-0.018
15.0 to 400.02≤F·S<L/2KA+A≤L-S

KA≥F

b≤A≤100
KB+B≤L-S

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L-S

KC≥KB+B

b≤C≤100
NETWS5
80
-0.022
15.0 to 500.03≤F·S<L/2NETWS7
1015.0 to 600.0STWS10
120
-0.027
15.0 to 700.04≤F·S<L/2STWS12
1515.0 to 800.0STWS15
1730.0 to 900.0STWS17
200
-0.033
30.0 to 1000.0STWS20
2550.0 to 1000.05≤F·S<L/2STWS25
3060.0 to 1000.0STWS30
350
-0.039
70.0 to 1000.0STWS35
4080.0 to 1000.0STWS40
50100.0 to 1000.0STWS50

g7 (งานลับคม/งานเจียรไน เจียร)
รหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม
S
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
ร่องลิ่ม (1)ร่องลิ่ม (2)ร่องลิ่ม (3)รุ่น แหวนล็อค
แหวนล็อค อุปกรณ์เสริม 2 ชิ้น
(ใช้ได้กับเพลาที่มี แหวนล็อค เท่านั้น)
ประเภทดีจี7KA·AKB·BKC·C
มาตรฐานมีแหวนล็อค  ค่าพิกัดความเผื่อเพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
E-SSFGKRR
E-PSFGKRR
E-SSFGKRR
E-SFGKRRA
E-PSFGKRRA
E-SSFGKRRA
60.004
-0.016
15.0 to 400.02≤F·S<L/2KA+A≤L-S
KA≥F

b≤A≤100
 
KB+B≤L-S

KB≥KA+A

b≤B≤100
KC+C≤L-S

KC≥KB+B

b≤C≤100
NETWS5
8-0.005
-0.020
15.0 to 500.03≤F·S<L/2NETWS7
1015.0 to 600.0STWS10
12-0.006
-0.024
15.0 to 700.04≤F·S<L/2STWS12
1315.0 to 700.0STWS13
1515.0 to 800.0STWS15
1615.0 to 900.0STWS16
1730.0 to 900.0STWS17
1830.0 to 900.0STWS18
20-0.007
-0.028
30.0 to 1000.0STWS20
2240.0 to 1000.0STWS22
2550.0 to 1000.05≤F·S<L/2STWS25
3060.0 to 1000.0STWS30
35-0.009
-0.034
70.0 to 1000.0STWS35
4080.0 to 1000.0STWS40
50100.0 to 1000.0STWS50
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ 1: นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุปกรณ์ที่ งานละเอียด ต่างๆ เนื่องจาก ความเผื่อ ด้านขนาดและ ความเผื่อ ทางเรขาคณิต งานละเอียด สูง
คุณสมบัติ 2: เพลา มีจุดประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ในการหมุน เช่น การส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และการลำเลียงวัตถุ และใช้ร่วมกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น โรเลอร์ และ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
คุณสมบัติ 3: มีการปรับความคลาดเคลื่อนของ OD และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้เลือกเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติ 4: ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากการชุบ กระบวนการเตรียมผิว ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า และการใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก เป็น วัสดุ ตัวเครื่อง
วิธีการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานเพลาโรตาลี่ เชิงเส้น MISUMI ชนิดตรง พร้อม รูสลัก, รูกุญแจ แบบส่งตรงจากผู้ผลิตเพลาโรตาลี่ ชนิดตรง พร้อม ส่วนประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบ รูสลัก, รูกุญแจเพลาโรตาลี่ เฉพาะด้าน สำหรับอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ ชนิดตรง พร้อมการเลือก สเปค ประเภท รูสลัก, รูกุญแจ
แอพพลิเคชั่นที่แนะนำกลไก การขนย้าย โรเลอร์ สายพานแบน
เชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่อขับเคลื่อน สายพานแบน เพื่อขนย้ายวัตถุ
กลไก การหมุน ไทม์มิ่งพูลเล่ย์
มันเชื่อมต่อกับไท ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ เป็น เพลา ขับเคลื่อนเพื่อให้ทราบ ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังถอยหลัง
กลไก การหมุน ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
มันเชื่อมต่อกับ ตลับลูกปืน/รองลื่น และ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพื่อให้ทราบถึง ฟังก์ชั่น ของระบบส่งกำลังไปข้างหน้า
ข้อควรระวัง
วิธีการเลือก เพลาหมุน
ขั้น (1) เลือกวิธี อุปกรณ์รองรับท่อ ตลับลูกปืน/รองลื่น
● รูปทรง ทรงปลาย เพลา ~โปรดเลือกร่อง แหวนล็อค ชนิดมีรูต๊าปเกลียว หรือยึด ฯลฯ ตามวิธีการยึด~
เพลาโรตาลี่ มาตรฐาน แบบตรง พร้อม รูสลัก, รูกุญแจ ผลิตภัณฑ์ สเปค เพลาหมุน คุณภาพจากญี่ปุ่น
ตัวอย่างการใช้งาน
เพลาโรตาลี่ MISUMI ชนิดตรง มี รูสลัก, รูกุญแจ ให้เลือกหลากหลาย
ชื่ออุปกรณ์: ตัวยึด ติดตั้งแบบฝัง

คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:

เป็น ตัวยึด ประกอบแบบฝังที่สามารถฝังลงใน ชิ้นงาน ยาง และ ชิ้นงาน อะลูมิเนียม โดยฝังส่วน ยาง สายวัด เข้ากับส่วนเว้าของ ชิ้นงาน อื่น สามารถปรับ โหลดไฟฟ้า ได้ด้วย สลักเกลียว และบีบอัดด้วย โรเลอร์

หน้าที่ของ เพลาโรตาลี่ ใน กลไก
(1) เพลาหมุน ถูกใช้เป็น คอนเนคเตอร์ กระชับใน กลไก โดย ตลับลูกปืน/รองลื่น ความดัน จาก สปริง และเชื่อมต่อกับ โรเลอร์ เพื่ออัด ชิ้นงาน
(2) ความกลม และ ความเป็นเชิงเส้น ที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ ตัวยึด ประกอบสามารถใช้แรงได้เท่าๆ กัน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวมของ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
สำหรับรายละเอียดการอ้างอิง กรุณาคลิก ตัวยึด ฝังตัว
การใช้งานอุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
เพลาโรตาลี่ MISUMI แบบตรง กับ ผู้ผลิต ตัวเลือก รูสลัก, รูกุญแจ เพลาโรตาลี่ MISUMI แบบตรง พร้อมการแนะนำรายละเอียดรู รูสลัก, รูกุญแจ เพลาโรตาลี่ โดยตรงจากผู้ผลิตสำหรับการเลื่อน แบบตรง พร้อม รูสลัก, รูกุญแจ รุ่น MISUMI
โทรศัพท์สมาร์ท อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
เพลาโรตาลี่ แบบตรง พร้อม รูสลัก, รูกุญแจ ขนาด ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ทำพิเศษ เพลาโรตาลี่ แบบตรง พร้อม ดรออิ้งบอกขนาด รูสลัก, รูกุญแจ เพลาโรตาลี่ เฉพาะด้าน แบบตรง พร้อม เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น รูสลัก, รูกุญแจ สเตนเลส ครบทุกรุ่น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดตรง ตลับลูกปืนพร้อมตัวเสื้อ ทรงตัว T ปลอกเพลา (แคลมป์)
เพลาโรตาลี่ สเตนเลส ล แบบตรง พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูสลัก, รูกุญแจ MISUMI เพลาโรตาลี่ แบบตรง พร้อม รูสลัก, รูกุญแจ การแนะนำเพลา ไกด์ MISUMI เพลาโรตาลี่ แบบตรง พร้อมการเลือก การออกแบบ กลไก ยูนิตรู รูสลัก, รูกุญแจ
รุ่น ทั่วไป: LMU6 รุ่น ตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 รุ่น ตัวแทน: PSCS10-10
ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาไม่แพง ระยะเวลาจัดส่งสั้น ข้อดี: ครบวงจร งานละเอียด สูง และมีคุณภาพ ข้อดี: ผลิตภัณฑ์ เพลา ที่ตรงกัน ครบวงจร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพการป้องกันสนิมของ วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
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
เพลาโรตาลี่ แหวนล็อค ทั้งสองด้านด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย