เฟืองดอกจอก, มุมกด 20°

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เฟืองดอกจอกใช้สำหรับถ่ายทอดการเคลื่อนที่และกำลังระหว่างเพลาสองแกนที่ตัดกัน ในเครื่องจักรทั่วไป มุมระหว่างเพลาทั้งสองของเฟืองดอกจอกจะอยู่ที่ 90°
ดรออิ้งบอกขนาด

| สเปครูเพลา | ||
| รูกลม | รูกลม + รูต๊าปเกลียว | รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว |
![]() | ![]() | ![]() |
ตาราง วัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ||||
| ชนิดเฟืองแบบตรง | ประเภทเกลียว | ||||||||
| รูกลม | รูกลม + รูต๊าปเกลียว | รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว | รูกลม + รูต๊าปเกลียว | รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว | |||||
| E-KGEASH | E-KGEAST | E-KGEASK | E-KGEAPT | E-KGEAPK | เหล็กกล้าโครงสร้างทั่วไปหรือเหล็กกล้าคาร์บอน | — | สกรูตัวหนอน (เหล็กกล้าเทมเปอร์, การชุบออกไซด์สีดำฟิล์ม) | 1.0 1.5 2.0 | 18 ถึง 40 |
| E-KGEASHB | E-KGEASTB | E-KGEASKB | E-KGEAPTB | E-KGEAPKB | ฟิล์มการชุบออกไซด์สีดำ | ||||
| E-KGEASHG | E-KGEASTG | E-KGEASKG | E-KGEAPTG | E-KGEAPKG | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ||||
| E-KGHS | E-KGTS | E-KGKS | — | — | สแตนเลส | — | สกรูตัวหนอน (สแตนเลส) | ||
หากมีข้อกำหนดในการป้องกันสนิม โปรดให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับสินค้าที่มีการชุบผิวด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าที่ทำจากสแตนเลส
เมื่อเลือกสเปครูเพลาที่ไม่มีเกลียว สกรูยึดจะไม่ได้รวมอยู่ในชุด
สำหรับขนาดโดยละเอียดของรูสลัก กรุณาอ้างอิงที่
ข้อมูลทางเทคนิค
ตำแหน่งสัมพันธ์ระหว่างรูสลักกับฟันไม่คงที่วิธีการประมวลผล
| วัสดุ | ![]() | งานตัด | ![]() | การหมุน |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ซื้อวัสดุดิบจากผู้ผลิตวัสดุและนำไปเพิ่มในคลังสินค้า | เลือกแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใหญ่กว่าชิ้นงานสำเร็จ ตัดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมโดยใช้เครื่องตัด | นำชิ้นงานที่ตัดแล้ววางบนเครื่องกลึงเพื่อการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปเฟืองและทำชิ้นงานต้นแบบเฟือง | ||
![]() | ||||
| ใช้ น้ำมันกันสนิม | ![]() | งานขัด | ![]() | การฮอบบิ้ง |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| ทาน้ำมันป้องกันสนิมให้ทั่วเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์เกิดสนิม | กำจัดครีบส่วนเกินออกจากเฟือง เพื่อให้อายุการใช้งานของเฟือง/เกียร์ยาวนาน | วางชิ้นงานเฟือง/เกียร์บนเครื่องตะปูหัวกลมเพื่อทำการแปรรูป หลังจากการตะปูหัวกลม จะมีครีบจำนวนมากปรากฏบนหน้าปลายฟันเฟือง/เกียร์ |
การปรับแต่งเพิ่มเติม
| การปรับแต่ง | การ加工เพิ่มเติมสำหรับรูสกรูตัวหนอน | |||
| รหัส | KC90 | KC120 | ||
| สเปค | ![]() | เพิ่มรูสกรูตัวหนอนอีกหนึ่งรูที่ตำแหน่ง 90° ชนิดรูกลม X ไม่สามารถใช้ได้ | ![]() | เพิ่มรูสกรูตัวหนอนอีกหนึ่งรูที่ตำแหน่ง 120° ชนิดรูกลม X ไม่สามารถใช้ได้ |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ เฟืองแบบตรง
■ แบบเกลียว (มุมเอียงของฟันเกลียว 35°)
เมื่อเลือกเฟือง/เกียร์ที่ใช้เป็นคู่ กรุณาสังเกตว่าคุณจำเป็นต้องอ้างอิงรหัสชื่อคู่ในตารางด้านบนเพื่อช่วยในการเลือก
KGHS (สเปคช่องเพลาสเตนเลส: รูกลม) ไม่มีโมดูล 1.0
เฟือง/เกียร์จำหน่ายแยกชิ้น ไม่ได้จำหน่ายเป็นคู่ ความสนใจ!
เมื่อใช้ประเภทเกลียว กรุณาใช้แบบ L และ R ร่วมกัน
เมื่อเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 10 ที่มีรูสลัก + รูต๊าปเกลียว และความกว้างของรูสลัก 4.0 มม. (ความสูง 1.8 มม.) กรุณาระบุขนาด P เป็น 10K
ข้อมูลทางเทคนิค
รุ่นมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา PH7 หน่วย: 1 มม. | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | R (อัตราทด) | รหัสขนาดเกลียวที่ตรงกัน | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | องศา A | M (เกลียวหยาบ) | |||
ชนิด | โมดูล | รูกลม รูกลม+รูต๊าปเกลียว | รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว | |||||||||||||||||
รูกลม | 1 | 2020 | 6·8 | 8 | 20 | 1:01 น. | 2020 | 4.3 | 16 | 20 | 21.41 | 11.8 | 21 | 14.53 | 11.71 | 9 | 4.5 | 13 | 49° 3' | M4 |
| 2525 | 6·8·10 | 8·10 | 25 | 2525 | 5.3 | 20 | 25 | 26.41 | 15 | 23 | 14.7 | 11.21 | 8 | 4 | 13 | 48° 51' | M4 | |||
| 3030 | 8·10·12 | 8·10·12 | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.41 | 19.4 | 26 | 15.89 | 11.71 | 8.9 | 4.5 | 14.5 | 47° 42' | M4(M5) | |||
| 2040 | 6·8 | 8 | 20 | 1:02 น. | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.79 | 12.1 | 29.6 | 15.03 | 10.05 | 8.6 | 4 | 14 | 29° 8' | M4 | ||
| 4020 | 8·10·12 | 8·10·12 | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.89 | 28.4 | 21.8 | 15.02 | 12.69 | 8 | 4 | 13 | 66° 0' | M4(M5) | |||
| 1.5 | 2020 | 10·12 | 10·12 | 20 | 1:01 น. | 2020 | 6.8 | 24 | 30 | 32.12 | 17.7 | 28 | 18.53 | 14.06 | 10 | 5 | 16.5 | 49° 3' | M4 | |
| 2525 | 10 ถึง 14 | 10 ถึง 14 | 25 | 2525 | 7.5 | 30 | 37.5 | 39.62 | 23.7 | 34 | 21.26 | 16.31 | 11.5 | 5 | 19 | 48° 51' | M4 | |||
| 3030 | 12 ถึง 16 | 12 ถึง 16 | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 47.12 | 29.6 | 38 | 22.83 | 16.56 | 12.34 | 6 | 21 | 47° 42' | M5 | |||
| 1836 | 8·10·12 | 8 | 18 | 1:02 น. | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 29.68 | 12.2 (12.1) | 40.74 | 22.96 | 14.41 | 12.5 | 6 | 21 | 29° 25' | M4 | ||
| 3618 | 10 ถึง 15 | 10 ถึง 15 | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 55.34 | 34.3 | 26.75 | 18.54 | 14.59 | 10 | 5 | 15.5 | 66° 17' | M5 | |||
| 2 | 2020 | 12 ถึง 14 | 12 ถึง 14 | 20 | 1:01 น. | 2020 | 8.5 | 34 | 40 | 41.32 | 23.9 | 37 | 24 | 18.41 | 14 | 7 | 21 | 49° 3' | M5 | |
| * 2525 | 25 | 2525 | 10.5 | 42 | 50 | 51.33 | 32.3 | 40 | 23.34 | 16.41 | 10.99 | 5 | 21 | 48° 51' | M5 | |||||
| 3030 | 16 ถึง 18 | 16 ถึง 18 | 30 | 3030 | 12.4 | 44 | 60 | 61.36 | 38.9 | 51 | 30.77 | 22.41 | 16.79 | 8 | 28 | 47° 42' | M6 | |||
| 1836 | 10 | 10 | 18 | 1:02 น. | 3618 | 12.6 | 28 | 36 | 37.81 | 19.1 | 53.12 | 29 | 18.01 | 15.12 | 7 | 27 | 29° 25' | M4 | ||
| 3618 | 12 ถึง 14 | 12 ถึง 14 | 36 | 1836 | 12.6 | 36 | 72 | 72.15 | 47.6 | 35.21 | 24.07 | 19 | 13 | 6.5 | 21 | 66° 17' | M5 | |||
■ แบบเกลียว (มุมเอียงของฟันเกลียว 35°)
| รหัสสินค้า | รุ่นมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา PH7 หน่วย: 1 มม. | ทิศทางการบิด | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | R (อัตราทด) | รหัสขนาดเกลียวที่ตรงกัน | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | องศา A | M (เกลียวหยาบ) | ||
ชนิด | โมดูล | รูกลม +รูต๊าปเกลียว | รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว | ||||||||||||||||||
| รูกลม + รูต๊าปเกลียว E-KGEAPT E-KGEAPTB E-KGEAPTG รูร่องลิ่ม + รูต๊าปเกลียว E-KGEAPK E-KGEAPKB E-KGEAPKG | 1 | 2020 | 6·8 | 8 | L R (ซ้าย)(ขวา) | 20 | 1:01 น. | 2020 | 4.5 | 16 | 20 | 21.12 | 11.3 | 21 | 14.43 | 11.56 | 9 | 4.5 | 13 | 50° 31' | M4 |
| 3030 | 10·12 | 10·12 | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.09 | 19.4 | 26 | 15.67 | 11.54 | 9 | 4.5 | 14.5 | 48° 21' | M5 | ||||
| 2040 | 8·10·12 | 8 | L (ซ้าย) | 20 | 1:02 น. | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.87 | 12.1 | 29.6 | 15 | 10.07 | 8.6 | 4 | 14 | 30° 13' | M4 | ||
| 4020 | 10·12 | 10·12 | R (ขวา) | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.41 | 28.4 | 21.8 | 14.57 | 12.21 | 8 | 4 | 13 | 65° 36' | M5 | |||
| 1.5 | 2020 | 10·12 | 10·12 | L R (ซ้าย)(ขวา) | 20 | 1:01 น. | 2020 | 7 | 24 | 30 | 31.85 | 17.2 | 28 | 18.44 | 13.93 | 10 | 5 | 16.5 | 50° 5' | M4 | |
| 3030 | 12 ถึง 16 | 12 ถึง 16 | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 46.79 | 29.7 | 38 | 22.64 | 16.4 | 12 | 6 | 21 | 47° 54' | M5 | ||||
| 1836 | 8·10·12 | 8 | L (ซ้าย) | 18 | 1:02 น. | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 30.09 | 12.2 | 40.74 | 22.96 | 14.51 | 12.49 | 6 | 21 | 30° 44' | M4 | ||
| 3618 | 10 ถึง 15 | 10 ถึง 15 | R (ขวา) | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 54.76 | 34.3 | 26.75 | 18.01 | 14.01 | 9 | 4.5 | 15.5 | 65° 57' | M5 | |||
เมื่อเลือกเฟือง/เกียร์ที่ใช้เป็นคู่ กรุณาสังเกตว่าคุณจำเป็นต้องอ้างอิงรหัสชื่อคู่ในตารางด้านบนเพื่อช่วยในการเลือก
KGHS (สเปคช่องเพลาสเตนเลส: รูกลม) ไม่มีโมดูล 1.0
เฟือง/เกียร์จำหน่ายแยกชิ้น ไม่ได้จำหน่ายเป็นคู่ ความสนใจ!
เมื่อใช้ประเภทเกลียว กรุณาใช้แบบ L และ R ร่วมกัน
เมื่อเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 10 ที่มีรูสลัก + รูต๊าปเกลียว และความกว้างของรูสลัก 4.0 มม. (ความสูง 1.8 มม.) กรุณาระบุขนาด P เป็น 10K
ข้อมูลทางเทคนิค


วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
อุปกรณ์เสริม










รุ่นมาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา PH7 หน่วย: 1 มม.
ชนิด
โมดูล
ทิศทางการบิด