พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ด้านข้าง
● พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ระบุตำแหน่งด้านข้างสามารถเอียงไปทางลูกบอลเพื่อรับแรงได้ สามารถใช้เพื่อช่วย การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หยุดขีดจำกัด และโอกาสอื่น ๆ
● พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ระบุตำแหน่งด้านข้างสามารถเอียงไปทางลูกบอลเพื่อรับแรงได้ สามารถใช้เพื่อช่วย การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หยุดขีดจำกัด และโอกาสอื่น ๆ
Drawing ระบุขนาด

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
สเปคของวัสดุ
| รหัสสินค้า | D1 | H | H1 0/ - 1 | ช่วงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ | โหลด (N) | |||||
| TYPE | D | 1215 ขาพิน | ขาพิน ปอม | 1215 ขาพิน | ขาพิน ปอม | โหลดน้ำหนักเบา | รับโหลดมาก | โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | ||
| E-LZAV31 E-LZAV32 E-LZAV33 E-LZAV41 E-LZAV51 E-LZAV52 E-LZAV53 E-LZAV61 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0.5 | 10 | 20 | 40 |
| 5 | 10 | 6.7 | 6 | 11 | 12 | 0.8 | 20 | 50 | 100 | |
| 6 | 10.7 | 10 | 11 | 12 | 1 | 40 | 75 | 150 | ||
| 8 | 12 | 13.9 | 13 | 13 | 14 | 1.3 | 50 | 100 | 200 | |
| 10 | 16 | 16.7 | 16 | 17 | 18 | 1.6 | 100 | 200 | 300 | |
สเปคของวัสดุ
| รหัสสินค้า | มีซีล | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | ||||
| ประเภทโหลดไฟฟ้า | โหลด | TYPE | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | |
| การวางตำแหน่ง ด้านข้าง | โหลดน้ำหนักเบา | E-LZAV31 | ไม่มี ซีล | A6061 | เคลียร์อะโนไดซ์ | 1215 | ชุบซิงค์ | SUS304 |
| รับโหลดมาก | E-LZAV32 | |||||||
| โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | E-LZAV33 | |||||||
| โหลดน้ำหนักเบา | E-LZAV41 | POM | — | |||||
| โหลดน้ำหนักเบา | E-LZAV51 | ยางซีล | 1215 | ชุบซิงค์ | ||||
| รับโหลดมาก | E-LZAV52 | |||||||
| โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | E-LZAV53 | |||||||
| โหลดน้ำหนักเบา | E-LZAV61 | POM | — | |||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
● เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานชั่วคราว
● โหลดไฟฟ้า N คือ โหลดไฟฟ้า ต่ำที่จำเป็นสำหรับการหมุน ขาพิน
● อุณหภูมิที่อนุญาต 90°C.
● โหลดไฟฟ้า N คือ โหลดไฟฟ้า ต่ำที่จำเป็นสำหรับการหมุน ขาพิน
● อุณหภูมิที่อนุญาต 90°C.
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว