สินค้า Economy แม่เหล็กเคลือบยูรีเทน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
■ ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
·ส่วนประกอบแม่เหล็กนี้ประกอบด้วย แม่เหล็ก และ ตัวเสื้อ โลหะ
·มีความอเนกประสงค์และสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ ไฟเพดานยานยนต์ ตู้เก็บของ กั้นประตู และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เพดาน รวมถึงการใช้งานอื่นๆ

■ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า พร้อมตัวจับยึดมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวกขึ้น และ แรงดูดจับ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ แม่เหล็ก ที่ไม่มี โฮลเดอร์

·ส่วนประกอบแม่เหล็กนี้ประกอบด้วย แม่เหล็ก และ ตัวเสื้อ โลหะ
·มีความอเนกประสงค์และสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ ไฟเพดานยานยนต์ ตู้เก็บของ กั้นประตู และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เพดาน รวมถึงการใช้งานอื่นๆ
■ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า พร้อมตัวจับยึดมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวกขึ้น และ แรงดูดจับ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ แม่เหล็ก ที่ไม่มี โฮลเดอร์
ดรออิ้งบอกขนาด
หน่วย:มม.

| พิมพ์ | ①ผู้ถือ | ②ยูรีเทน | ③แม่เหล็ก | ทนความร้อน อุณหภูมิ | ||
| เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุ | วัสดุ | ความแข็ง | วัสดุ | |
| C-HXX | C-HXXH | SUS304 | บนพื้นฐานของอีเธอร์ โพลียูรีเทน | ชอร์เอ 90 | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | 80°C |
| C-HXXA | Shore A70 | |||||
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | เอ็ม × พี (หยาบ) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | ฉ | ม. | W | R | แรงดึงดูด น{กฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว เกาส์[จี] | |||||
| พิมพ์ | D | เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียว | เกลียว | ||||
| เกลียว ซี-เอชเอ็กซ์ ซี-เอชเอ็กซ์เอ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว C-HXXH | 10 | M5 × 0.8 | ม.4 × 0.7 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4.0{0.40} | 3000 to 3200 |
| 12 | M6 × 1.0 | ม.4 × 0.7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6.5{0.66} | 2900 to 3100 | |||||||
| 16 | M8 × 1.25 | M5 × 0.8 | 18 | 17 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 14 | 8.0{0.81} | 2700 to 2900 | |||
| 20 | ม.10 × 1.5 | M5 × 0.8 | 20 | 13 | 6 | 14 | 17 | 3 | 17.7{1.8} | 2600 to 2800 | |||||
| 25 | ม.10 × 1.5 | M6 × 1.0 | 22 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 14 | 22 | 35.0{3.56} | 2900 to 3100 | |||
แรงดึงดูดและ ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. มีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา แม่เหล็ก พร้อม โฮลเดอร์ ทั้งหมด
2. พื้นผิว กาว เรียบ เครื่องวัดระดับน้ำ ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
2. พื้นผิว กาว เรียบ เครื่องวัดระดับน้ำ ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือเป็น สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และรู้จักกันในชื่อ แม่เหล็ก สายดิน หายาก |
| แม่เหล็ก โคบอลต์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นรองเพียง แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีคือไม่เกิดสนิมง่ายและ ทนต่ออุณหภูมิสูง. แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่ายดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความสามารถในการกักเก็บค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | มีทั้งข้อได้เปรียบคือทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก ทำให้ลดทอนได้ง่ายมาก |
ข้อควรระวัง

วัสดุ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ทั้งหมดนั้นเปราะบางมาก ไม่สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
· แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อาจได้รับความเสียหายหากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ควรระมัดระวังขณะใช้งาน
· สนาม แม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดย แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งของต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา และนาฬิกาข้อมือ
และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานใน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
การกระแทกหรือ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่รุนแรงกับ แม่เหล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงแม่เหล็ก
· เพื่อป้องกันไม่ให้ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ควรรักษาระยะห่างไว้ที่ 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า
แรงดูดซับของ แม่เหล็ก นีโอไดเมียมอันทรงพลังสูงกว่า แม่เหล็ก นีโอไดเมียม มาตรฐาน ประมาณ 30% เมื่อนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ วัตถุนั้นอาจกระโดดออกมาและถูกดูด จนทำให้ ผลิตภัณฑ์ แตกร้าวได้ โปรดระวังเมื่อใช้ตัวอย่างการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน ① แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ตัวยึด บัดกรี PCB ขนาดเล็ก แรงดึงดูดแม่เหล็กใช้เพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ ตัวยึด บัดกรีสำหรับยึด PCB ด้วยที่ แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ ด้วยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //vn.misumi-ec.com/asia/incadlibrary/detail/000074.html | ![]() |
| ตัวอย่างการใช้งาน ② แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ตัวยึด บัดกรี มุม ฟรี กลไก การยึด ชิ้นงาน ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินการ ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน ให้แน่นหนาโดยไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีในตำแหน่งที่ไม่มีประสิทธิภาพการทำงาน ที่อยู่ลิงค์: //vn.misumi-ec.com/asia/incadlibrary/detail/000004.html | ![]() |