แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ รุ่นราคาประหยัด - ชนิดแบน ความแข็งแรงสูง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
■ ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
·ส่วนประกอบแม่เหล็กนี้ประกอบด้วย แม่เหล็ก และ ตัวเสื้อ โลหะ
·มีความอเนกประสงค์และสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ ไฟเพดานยานยนต์ ตู้เก็บของ กั้นประตู และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เพดาน รวมถึงการใช้งานอื่นๆ

■ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า พร้อมตัวจับยึดมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวกขึ้น และ แรงดูดจับ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ แม่เหล็ก ที่ไม่มี โฮลเดอร์

·ส่วนประกอบแม่เหล็กนี้ประกอบด้วย แม่เหล็ก และ ตัวเสื้อ โลหะ
·มีความอเนกประสงค์และสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอัตโนมัติ ไฟเพดานยานยนต์ ตู้เก็บของ กั้นประตู และ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เพดาน รวมถึงการใช้งานอื่นๆ
■ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า พร้อมตัวจับยึดมีให้เลือกหลายแบบเพื่อให้ติดตั้งได้สะดวกขึ้น และ แรงดูดจับ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ แม่เหล็ก ที่ไม่มี โฮลเดอร์
ดรออิ้งบอกขนาด
หน่วย:มม.

| รหัสรุ่น/ Part number | ① | ② | ทนความร้อน อุณหภูมิ | ③ | ขั้วกระแสไฟฟ้า | |||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | ด้านหน้า | กลับ | ||
| C-HXF | SUM23 เทียบเท่า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ชุบผิวนิกเกิล | 80°C | ทองเหลือง (เทียบเท่ากับ C3603BD) | N | S |
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number | L | เอ็ม × พี (หยาบ) | แรงดึงดูด น{กฟ} | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว เกาส์[จี] | ง 1 | d2 | B | |
| พิมพ์ | D | |||||||
| C-HXF | 4 | 5 | ม2 × 0.4 | 1.5{0.1} | 2400 to 2800 | 2 | 3 | 2.5 |
| 5 | 2.0{0.2} | 2600 to 3000 | 2.5 | 3.5 | ||||
| 6 | 8 | ม.3 × 0.5 | 5.9{0.6} | 2100 to 3000 | 4 | 5 | 3 | |
| 8 | 9.8{1.0} | 2300 to 3300 | 6 | 7 | ||||
| 10 | ม.4 × 0.7 | 20.6{2.1} | 2500 to 3600 | 8 | 9 | |||
| 13 | 10 | 45.1{4.6} | 2500 to 3600 | 10 | 11 | 4 | ||
| 16 | M5 × 0.8 | 89.2{9.1} | 3000 to 4400 | 12 | 14 | 5 | ||
| 20 | 128.5{13.1} | 3200 to 4600 | 15 | 18 | ||||
| 25 | 13 | M6 × 1.0 | 225.5{23.0} | 3200 to 4600 | 18 | 23 | ||
แรงดึงดูดและความหนาแน่น ฟลักซ์ พื้นผิว เป็นค่าอ้างอิงสำหรับ แม่เหล็ก เท่านั้นคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. มีแรงดึงดูดที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดา แม่เหล็ก พร้อม โฮลเดอร์ ทั้งหมด
2. พื้นผิว กาว เรียบ เครื่องวัดระดับน้ำ ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
2. พื้นผิว กาว เรียบ เครื่องวัดระดับน้ำ ช่วยป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรก
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเป็น แม่เหล็ก ที่ทรงพลังที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ข้อต่อลด ขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ข้อเสียคือเป็น สนิม ง่ายมาก แม่เหล็ก โคบอลต์ และรู้จักกันในชื่อ แม่เหล็ก สายดิน หายาก |
| แม่เหล็ก โคบอลต์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | รู้จักกันอย่างเป็นทางการว่า แม่เหล็ก ซาแมเรียม โคบอลต์ ซึ่งมีแรงแม่เหล็กแรงสูงเป็นรองเพียง แม่เหล็ก นีโอไดเมียมเท่านั้น ข้อดีคือไม่เกิดสนิมง่ายและ ทนต่ออุณหภูมิสูง. แต่มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่ายดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ มีแรงแม่เหล็กอ่อนแต่มีความสามารถในการกักเก็บค่อนข้างสูง และ ความเป็นแม่เหล็ก ไม่สลายตัวง่าย มีความแข็งแรงทางกลต่ำและแตกหักง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังขณะใช้งาน |
| แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ | มีทั้งข้อได้เปรียบคือทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ข้อเสียคือ ความเป็นแม่เหล็ก ทำให้ลดทอนได้ง่ายมาก |
ข้อควรระวัง

วัสดุ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ทั้งหมดนั้นเปราะบางมาก ไม่สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
· แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อาจได้รับความเสียหายหากได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ควรระมัดระวังขณะใช้งาน
· สนาม แม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดย แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งของต่อไปนี้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ นาฬิกา และนาฬิกาข้อมือ
และอุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ
· แรงแม่เหล็กอาจลดลงเมื่อใช้งานใน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด
การกระแทกหรือ การปรับแต่งเพิ่มเติม ที่รุนแรงกับ แม่เหล็ก อาจทำให้เกิดการสูญเสียแรงแม่เหล็ก
· เพื่อป้องกันไม่ให้ แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ควรรักษาระยะห่างไว้ที่ 0.1 to 0.3 มม. หรือมากกว่า
แรงดูดซับของ แม่เหล็ก นีโอไดเมียมอันทรงพลังสูงกว่า แม่เหล็ก นีโอไดเมียม มาตรฐาน ประมาณ 30% เมื่อนำออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ หากมีวัตถุที่เป็นแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆ วัตถุนั้นอาจกระโดดออกมาและถูกดูด จนทำให้ ผลิตภัณฑ์ แตกร้าวได้ โปรดระวังเมื่อใช้ตัวอย่างการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน ① แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ตัวยึด บัดกรี PCB ขนาดเล็ก แรงดึงดูดแม่เหล็กใช้เพื่อยึด ชุดสายไฟ วัตถุประสงค์และการดำเนินการ ตัวยึด บัดกรีสำหรับยึด PCB ด้วยที่ แคลมป์ยึด ด้านข้าง และยึด ชุดสายไฟ ด้วยการดึงดูดฝาครอบด้วย แม่เหล็ก ที่อยู่ลิงค์: //vn.misumi-ec.com/asia/incadlibrary/detail/000074.html | ![]() |
| ตัวอย่างการใช้งาน ② แม่เหล็กพร้อมด้ามจับ ตัวยึด บัดกรี มุม ฟรี กลไก การยึด ชิ้นงาน ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ง่ายดาย วัตถุประสงค์และการดำเนินการ ตัวยึด สำหรับยึด ชิ้นงาน ให้แน่นหนาโดยไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างการเชื่อม การบัดกรีในตำแหน่งที่ไม่มีประสิทธิภาพการทำงาน ที่อยู่ลิงค์: //vn.misumi-ec.com/asia/incadlibrary/detail/000004.html | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว