ลิเนียร์บุชชิ่ง หน้าแปลน - มาตรฐาน, หน้าแปลน , ไพล็อต, ปานกลาง [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ]

ข้อควรระวัง
- บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน
รายละเอียดสินค้า
ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 47 และ 90
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิด | ปลอก | ลูกปืน | รีเทนเนอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน | [A] อุปกรณ์เสริม | ||
หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | [M] วัสดุ | [H] ความแข็ง | [S] กระบวนการชุบผิว | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
| C-LHICD | เทียบเท่า SUJ2 | 58HRC หรือมากกว่า | — | เทียบเท่า SUJ2 | พลาสติก | —20 ถึง 80°C | วัสดุ ซีล [M] ยางไนไตร |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า (ประเภท ดร.) |
| C-LHICD20 |
dr | D | L | (ℓ) | H | (T) | d | d1 | t | F | A | K | ความเยื้องศูนย์ (สูงสุด) | ลูกปืน แถว | * พิกัดความตั้งฉาก | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โหลด สแตติก อนุญาต โมเมนต์ (N⋅m) | น้ำหนักอ้างอิง (กรัม) | ||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||||||||||||||||
6 | +0.003 -0.013 | 12 | +0.006 -0.015 | 29 | ±0.6 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | — | 20 | 18 | 0.03 | 4 | 0.03 | 226 | 310 | 1.42 | 24 |
8 | 15 | 37 | 32 | — | 24 | 21 | 310 | 452 | 2.12 | 43 | |||||||||||
10 | 19 | +0.006 -0.018 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | — | 29 | 25 | 508 | 718 | 4.37 | 77 | |||||
12 | 21 | 42 | — | 32 | 27 | 634 | 814 | 6.2 | 81 | ||||||||||||
13 | 23 | 43 | — | 33 | 29 | 640 | 826 | 6.2 | 102 | ||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 22 | 31 | 34 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 149 | ||||||||||
20 | +0.003 -0.015 | 32 | +0.006 -0.021 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 24 | 36 | 38 | 0.04 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 219 | ||
25 | 40 | 83 | 62 | 32 | 40 | 46 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 452 | ||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 35 | 49 | 51 | 2440 | 3974 | 42.7 | 494 | ||||||
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สามารถเลือกสเปเซอร์ปรับความสูง ชนิดหน้าแปลน จาก ที่นี่
kgf = N × 0.101972
dr | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน | |
ความเผื่อ g6 | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||
6 | -0.004 -0.012 | 12 | +0.024 +0.006 |
8 | -0.005 -0.014 | 15 | |
10 | 19 | +0.027 +0.006 | |
12 | -0.006 -0.017 | 21 | |
13 | 23 | ||
16 | 28 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 32 | +0.031 +0.006 |
25 | 40 | ||
30 | 45 | ||
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก ๆ 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
■ มาตรการป้องกันฝุ่น
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง
■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI
| ภาพประกอบ | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ |
![]() | เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ |