ลิเนียร์บุชชิ่ง - กะทัดรัด เดี่ยว / คู่ [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • บูชทาด้วย น้ำมัน ป้องกันสนิมที่ไม่เป็นอันตรายต่อ สารหล่อลื่น หลังจากทำความสะอาด (วิธีการทำความสะอาดที่แนะนำ: อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค หรือน้ำมันก๊าดสีขาว) และทำให้บูชแห้ง แนะนำให้ การใช้งาน จาระบี ก่อนใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10 ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความแม่นยำปานกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ทั้งค่าความเผื่อขนาด O.D., ขนาด I.D และขนาด L
[คุณสมบัติ]
● ประเภท : หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 15
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - พลาสติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิด
ปลอก
ลูกปืน
รีเทนเนอร์
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
[A] อุปกรณ์เสริม
ชนิดเดี่ยว
ชนิดคู่
[M] วัสดุ
[H] ความแข็ง
[S] กระบวนการชุบผิว
[M] วัสดุ
[M] วัสดุ
C-LMK
C-LMKW
เทียบเท่า SUJ2
58HRC หรือมากกว่า
เทียบเท่า SUJ2
พลาสติก
—20 ถึง 80°C
วัสดุ ซีล [M]
ยางไนไตร

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้า (ประเภท ดร.)
C-LMK6
C-LMKW12
■ แบบเดี่ยว
 
dr
 
D
 
L
 
B
W
D1
ความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
โหลดพิกัดพื้นฐาน
น้ำหนักอ้างอิง
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
C (ไดนามิก) N
Co (สถิต) N
(ก.)
6
+0.003
-0.012
10
+0.006
-0.013
19
+0.2
-0.4
11.3
0
-0.4
1.15
9.6
0.024
6
131
155
6
8
13
24
15.3
12.4
235
277
12
10
17
29
19.4
16.2
368
433
26
12
19
+0.006
-0.015
30
20.4
1.35
18
381
449
32
16
26
37
23.3
24.9
608
716
58
■ แบบคู่
 
dr
 
D
 
L
 
B
W
D1
ความเยื้องศูนย์
(สูงสุด)
ลูกปืน
แถว
โหลดพิกัดพื้นฐาน
โมเมนต์ สแตติก อนุญาต
(N⋅m)
น้ำหนักอ้างอิง
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
C (ไดนามิก) N
Co (สถิต) N
(ก.)
6
+0.003
-0.016
10
+0.006
-0.015
35
+0.3
-0.6
24.8
0
-0.6
1.15
9.6
0.03
6
206
309
2.46
12
8
13
45
32.8
12.4
383
555
5.76
24
10
17
55
41.4
16.2
585
867
10.99
52
12
19
0.006
-0.018
57
43.4
1.35
18
608
899
11.85
64
16
26
70
49.8
24.9
965
1431
23.48
116
[ ! ] ใช้ น้ำมัน ป้องกันสนิม ในขณะที่จัดส่ง
[ ! ] สำหรับพิกัดความเผื่อ เพลา และ ตัวเสื้อ ดู " ความเผื่อ ที่แนะนำของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเสื้อ "
kgf = N × 0.101972
■ พิกัดความเผื่อที่แนะนำของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
dr
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเรือน
ความเผื่อ g6
 
ค่าพิกัดความเผื่อ
6
-0.004
-0.012
10
+0.024
+0.006
8
-0.005
-0.014
13
10
17
+0.027
+0.006
12
-0.006
-0.017
19
16
26
คำเตือน/ข้อห้าม
■ งานซ่อมบำรุง ตามปกติ
(1) สำหรับ การหล่อลื่น จาระบี ให้ทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ก่อนใช้งาน จากนั้นทา จาระบี เป็นระยะๆ ระหว่างการใช้งาน
จาระบี มีผลใน ข้อต่อลด แรงเสียดทานโดย การขึ้นรูป ชั้นระหว่างลูกบอลกับพื้นผิว การรีด เพลา เพลา ป้องกันการชัก
การสูญเสีย จาระบี และการเสื่อมสภาพจะทำให้อายุการใช้งานของ ลิเนียร์ไกด์ สั้นลง
(2) จาระบี ที่แนะนำ: จาระบี ที่ใช้ สบู่ ลิเธียม
(3) ช่วงเวลา การหล่อลื่น ที่แนะนำ: ทุก ๆ 6 เดือน
การหล่อลื่น ที่แนะนำคือทุกๆ 3 เดือนเมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ไกล หรือทุกๆ 1,000 กม. เมื่อระยะทางการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เกิน 1,000 กม. ภายใน ระยะเวลา กล่าว
(4) หากใช้ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์ขนาดใหญ่ (โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท) ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบสั้น/เดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว

■ มาตรการป้องกันฝุ่น
โปรดทราบว่าหากมีสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง จะรบกวนการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า และทำให้เกิดความเสียหายได้
โปรดติดฝาครอบกันฝุ่นหรือฝาครอบป้องกันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่รุนแรง

■ แนะนำให้ใช้ เพลา ชุบแข็งที่มี ความเผื่อ g6 สำหรับ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI
วิธีใช้
ภาพประกอบคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
วิธีใช้หากใช้ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า ออฟเซ็ท ) ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบเดี่ยวไม่เหมาะ
ขอแนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง เส้นแบบคู่หรือหลายตัว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนเนื่องจากโครงสร้างของมัน การบังคับให้หมุนอาจทำให้เกิดความล้มเหลว
วิธีใช้ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการสอดและดึงเพลาซ้ำๆ
วิธีใช้เมื่อประกอบด้วย เพลาเชิงเส้น การบังคับเพลาเข้ากับ บุชชิ่ง เพลา การเยื้องศูนย์ ตรงเชิงมุมอาจทำให้ ตัวยึดลูกกลม เสียรูปและลูกบอลหลุดออกมา ต้องแน่ใจว่าได้จัดแนวกึ่งกลางและ เม็ดมีด เพลา ๆ
การใช้งาน ตัวอย่าง

▲ จิ๊ก ฟิต การสวมอัด ซีลน้ำมัน