สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม เหลี่ยม - ปลาย สเตนเลส กล่อง / วัตถุ เดียว [ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- "E-BOX-GMSSFS" จำหน่ายในกล่อง และ "E-GMSSFS" จำหน่ายเป็น วัตถุ เดียว
- เมื่อสั่งซื้อสินค้ารหัส "E-GMSSFS" ในปริมาณที่มากกว่าจำนวนที่มีอยู่ในกล่อง กรุณาซื้อเป็น "E-BOX-GMSSFS" ซึ่งเป็นการซื้อแบบกล่อง โปรดดูตารางสเปคเพื่อดูจำนวนสินค้าที่มีในกล่อง
- เมื่อมีการสั่งซื้อ "E-BOX-GMSSFS" หลายรายการ สินค้าที่มีการออกแบบกล่องหรือการแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันอาจถูกจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีปัญหากับ สเปค หรือ ความแม่นยำ
- ความพอดีของ รูหกเหลี่ยม และประแจอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
รายละเอียดสินค้า
・ ประเภทสกรู: สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ・ ปลายแบน
・ วัสดุ: ทำจากสเตนเลสเทียบเท่า SUS304
・ระดับความแข็งแกร่งของสกรู:A2-50
・ หน่วยขาย:1-1,300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ (กล่องเล็ก) ปริมาณต่อแพ็คเกจขึ้นอยู่กับขนาดสกรู สามารถซื้อชิ้นเดียวได้
・ ขนาดสกรู:M3 x 0.5, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25
・ ความยาวสกรู L [mm]: 3, 4, 5, 6, 8, 10,12, 16, 20, 25, 30
・ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS
ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

| ประเภทสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | หน่วยสั่งซื้อ |
| E-BOX-GMSSFS | เทียบเท่า SUS304 | — | กล่อง |
| E-GMSSFS | 1 ชิ้น |
ตารางสเปคของสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
| รหัสรุ่น/ Part number สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม |
| E-BOX-GMSSFS6-12 |
| E-GMSSFS3-3 |
■ เลือกขนาด L ได้
M × P | B | C | d (สูงสุด) |
(ต่ำสุด) | |||
3 × 0.5 | 1.5 | 1.2 | 2 |
4 × 0.7 | 2 | 1.5 | 2.5 |
5 × 0.8 | 2.5 | 2 | 3.5 |
6 × 1.0 | 3 | 2 | 4 |
8 × 1.25 | 4 | 3 | 5 |
รหัสรุ่น/ Part number สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | ||||||||||||
ชนิด | M | มิติ L (จำนวนชิ้นต่อกล่อง) | ||||||||||
E-BOX-GMSSFS E-GMSSFS | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
(1,000) | (1,000) | (1,000) | (900) | (1,300) | (1,000) | (1,000) | ||||||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||
(1,300) | (900) | (1,000) | (800) | (900) | (1,000) | (800) | ||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
(1,000) | (700) | (900) | (800) | (850) | (900) | (600) | (400) | |||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||
(750) | (600) | (750) | (600) | (1,000) | (800) | (600) | ||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||
(1,000) | (750) | (800) | (700) | (500) | (400) | (350) | (300) | |||||